Свойства
Версия | SwitchMark, Маркировочные элементы для устройств, 12.5 x 27 mm, серый |
Заказ № | 1027830000 |
Тип | SM 27/12.5 K MC NE GR |
GTIN (EAN) | 4032248755530 |
Кол. | 80 Штука |
Глубина | 1 mm |
Глубина (дюймов) | 0,039 inch |
Высота | 12,5 mm |
Высота (в дюймах) | 0,492 inch |
Ширина | 27 mm |
Ширина (в дюймах) | 1,063 inch |
Масса нетто | 1,338 g |
Температурный диапазон вставки | -40...60 °C |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Галогены | Нет |
Исполнение | самоклеящийся |
Класс пожаростойкости UL 94 | V-2 |
Клей | Клейкая лента, двусторонняя |
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице |
|
Количество маркировочных элементов на комбинацию | 1 MultiCard = Маркировочные элементы для устройств |
Материал | Полиамид 66 |
совместимый принтер |
[PRINTJET CONNECT](~/p/2715590000)
[MCP PLUS](~/p/1925000000) |
Температурный диапазон вставки | -40...60 °C |
Температурный диапазон, макс.. | 60 °C |
Температурный диапазон, мин. | -40 °C |
Цвет материала согласно коду по сопротивлению | 8 |
Цветовой код | серый |
Ширина | 27 mm |
Галогены | Нет |
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_59704) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1027830000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1027830000) |
Уведомление об изменении продукта |
[MultiCard Material modification](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308560)
[MultiCard Material Modifikation](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308561) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001288 |
ETIM 7.0 | EC001288 |
ETIM 8.0 | EC001288 |
ETIM 9.0 | EC001288 |
ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
ROHS | Соответствовать |