Egenskaper
Utförande | SwitchMark, Apparatmärkning, 18 x 27 mm, grå |
Art.nr. | 2006340000 |
Typ | SM 27/18 MM GR |
GTIN (EAN) | 4050118391046 |
Förp. | 1 000 items |
Djup | 0,1 mm |
Byggdjup (tum) | 0,004 inch |
Höjd | 18 mm |
Bygghöjd (tum) | 0,709 inch |
Bredd | 27 mm |
Byggbredd (tum) | 1,063 inch |
Nettovikt | 0,152 g |
Temperaturområde för användning | -40...120 °C |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
anpassad skrivare |
[THM MULTIMARK](~/p/2599430000)
[THM MULTIMARK PLUS](~/p/2599440000) |
Antal per rulle | 1000 |
Bredd | 27 mm |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
Färgkod | grå |
Godkännande enligt UL 969 | Ja |
Halogener | Nej |
Limma | Akrylatlim |
Material | Polyester |
Skrivna tecken | utan |
Temperaturområde för användning | -40...120 °C |
Temperaturområde för användning max. | 120 °C |
Temperaturområde för användning min. | −40 °C |
Utförande |
halogenfri
självhäftande |
Halogener | Nej |
Teknikuppgifter Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_65755) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2006340000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2006340000) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001288 |
ETIM 7.0 | EC001288 |
ETIM 8.0 | EC001288 |
ETIM 9.0 | EC001288 |
ETIM 10.0 | EC001288 |
ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |
ROHS | Uppfyllelse |