Propriétés
Version | SwitchMark, Repérage d’équipements et appareillages, 56 x 36 mm, blanc |
Référence | 1428190000 |
Type | SM 36/18-30 K MC NE WS |
GTIN (EAN) | 4050118232455 |
Qté. | 20 Pièce |
Profondeur | 1,2 mm |
Profondeur (pouces) | 0,047 inch |
Hauteur | 56 mm |
Hauteur (pouces) | 2,205 inch |
Largeur | 36 mm |
Largeur (pouces) | 1,417 inch |
Diamètre | 30 mm |
Poids net | 3,51 g |
plage de température d'utilisation | -40...60 °C |
Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-2 |
Couleur | blanc |
Couleur du matériau selon code couleurs | 9 |
Halogène | Non |
imprimante compatible |
[PRINTJET CONNECT](~/p/2715590000)
[MCP PLUS](~/p/1925000000) |
Largeur | 36 mm |
Matériau | Polyamide 66 |
Nombre de repérages par combinaison | 1 MultiCard = Repérage d’équipements et appareillages |
Nombre de repérages par unité d'emballage |
|
plage de température d'utilisation | -40...60 °C |
Plage de température d'utilisation, max. | 60 °C |
Plage de température d'utilisation, min. | -40 °C |
Version | autoadhésif |
Diamètre | 30 mm |
Halogène | Non |
Données techniques | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_61725) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1428190000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1428190000) |
Notification de modification produit |
[Technical change to MultiCard material - DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_102023)
[Technical change to MultiCard material - EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_102024) [MultiCard Material modification](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308560) [MultiCard Material Modifikation](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308561) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001288 |
ETIM 7.0 | EC001288 |
ETIM 8.0 | EC001288 |
ETIM 9.0 | EC001288 |
ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
ROHS | Conforme |