製品情報
バージョン | SwitchMark, デバイスマーカー, 56 x 36 mm, 白色 |
注文番号 | 2621190000 |
種別 | SM-FO 36/18-30 MM WS |
GTIN (EAN) | 4050118625851 |
数量 | 100 items |
深さ | 0.55 mm |
奥行き(インチ) | 0.022 inch |
高さ | 56 mm |
高さ(インチ) | 2.205 inch |
幅 | 36 mm |
幅(インチ) | 1.417 inch |
直径 | 30 mm |
正味重量 | 1.81 g |
動作温度範囲 | -30...80 °C |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
UL 94 可燃性等級 | V-0 |
UL 969 j準拠の認可 | はい |
ハロゲン | いいえ |
バージョン |
ハロゲンフリー
自己接着型 |
ラベリングフィールドのサイズ | 36 x 21.75 mm |
ロールあたりの数 | 100 |
互換性を有するプリンター |
[THM MULTIMARK](~/p/2599430000)
[THM MULTIMARK PLUS](~/p/2599440000) |
動作温度範囲 | -30...80 °C |
動作温度範囲、最大 | 80 °C |
動作温度範囲、最小 | -30 °C |
幅 | 36 mm |
接着剤 | アクリル系粘着剤付きPEフォーム |
材質 | ポリエステル |
色 | 白色 |
ハロゲン | いいえ |
直径 | 30 mm |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2621190000) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001288 |
ETIM 7.0 | EC001288 |
ETIM 8.0 | EC001288 |
ETIM 9.0 | EC001288 |
ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
ROHS | 適合 |
付属品
産業用プリンタ熱転写式プリンタ補完製品インクリボン
産業用プリンタ熱転写式プリンタ補完製品THM MULTIMARK PLUS
産業用プリンタ熱転写式プリンタ補完製品THM MULTIMARK