Egenskaper
Utförande | RIDERSERIES RCL, Låsbygel |
Art.nr. | 8691070000 |
Typ | SRC CLIP HP |
GTIN (EAN) | 4032248361755 |
Förp. | 10 items |
Nettovikt | 2,5 g |
Lagertemperatur | -40 °C...85 °C |
Drifttemperatur | -40 °C...70 °C |
Fuktighet | 40 °C/93 % rel. fuktighet, ingen kondens |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Utförande | för höga reläer |
Material | Plast |
Färgkod | svart |
Skyddsklass | IP20 |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.8691070000) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002586 |
ETIM 7.0 | EC002586 |
ETIM 8.0 | EC002586 |
ETIM 9.0 | EC002586 |
ECLASS 9.1 | 27-37-16-92 |
ECLASS 10.0 | 27-37-16-92 |
ECLASS 11.0 | 27-37-16-92 |
ECLASS 12.0 | 27-37-16-92 |
ECLASS 13.0 | 27-37-16-92 |
ECLASS 14.0 | 27-37-16-92 |
ROHS | Uppfyllelse |