속성
버전 | RIDERSERIES RCL, 고정 클립 |
주문 번호 | 8693810000 |
유형 | SRC CLIP LM |
GTIN(EAN) | 4032248365272 |
수량 | 100 items |
순중량 | 0.34 g |
습도 | 40 °C / 93 % 상대 습도, 비응축 |
RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
버전 | 로우 릴레이용 |
재질 | 금속 |
컬러 코드 | 은색 |
보호 등급 | IP20 |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.8693810000) |
카탈로그 | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC002586 |
ETIM 7.0 | EC002586 |
ETIM 8.0 | EC002586 |
ETIM 9.0 | EC002586 |
ECLASS 9.1 | 27-37-16-92 |
ECLASS 10.0 | 27-37-16-92 |
ECLASS 11.0 | 27-37-16-92 |
ECLASS 12.0 | 27-37-16-92 |
ECLASS 13.0 | 27-37-16-92 |
ECLASS 14.0 | 27-37-16-92 |
ROHS | 준수 |