Caratteristiche
Versione | Presa (Morsetto), Profondità di innesto: 13 mm, Profondità: 30 mm |
N. d’ordine | 0271500000 |
Tipo | STB 25 IH/SW |
GTIN (EAN) | 4008190030162 |
CPZ | 50 Pezzo |
Profondità | 30 mm |
Profondità (pollici) | 1,181 inch |
Larghezza | 7,2 mm |
Larghezza (pollici) | 0,283 inch |
Peso netto | 4,26 g |
Temperatura di magazzinaggio | -25 °C...55 °C |
Temperatura ambiente | -5 °C…40 °C |
Temperatura d'esercizio continuo, min. | -50 °C |
Temperatura d'esercizio continuo, max. | 100 °C |
Stato conformità RoHS | Conforme con esenzione |
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea |
Materiale | PA 66 |
Colori | nero |
Classe d'infiammabilità UL 94 | V-2 |
Versione | per guide di supporto |
Esecuzione a prova di esplosione | No |
Tipo di fissaggio | se avvitato |
Tipo di montaggio | se avvitato |
Profondità di innesto | 13 mm |
Titolo dell'immagine 02 | Illustrazione del prodotto |
Disegno legenda-02 | Come da figura |
Dati ingegneristici | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_58916) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.0271500000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=0271500000) |
Documentazione utente | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
Cataloghi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002848 |
ETIM 7.0 | EC002848 |
ETIM 8.0 | EC002848 |
ETIM 9.0 | EC002848 |
ETIM 10.0 | EC002848 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-92 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-90 |
ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 |
ROHS | Conforme |