속성
버전 | 소켓 (단자대), 플러그인 깊이: 10 mm, 깊이: 31.7 mm |
주문 번호 | 0341000000 |
유형 | STB 30.5 IH/SW |
GTIN(EAN) | 4008190015299 |
수량 | 50 items |
깊이 | 31.7 mm |
깊이 (인치) | 1.248 inch |
너비 | 7.2 mm |
폭 (인치) | 0.283 inch |
직경 | 7.2 mm |
순중량 | 2.52 g |
보관 온도 | -25 °C...55 °C |
주변 온도 | -5 °C…40 °C |
연속 작동 온도, 최소 | -50 °C |
연속 작동 온도, 최대 | 100 °C |
RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 존재 |
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea |
재질 | PA 66 |
컬러 코드 | 검정 |
UL 94 가연성 등급 | V-2 |
버전 | 장착 레일용 |
장착 유형 | 스크류 |
장착물 유형 | 스크류 |
폭발 테스트 버전 | 아니요 |
직경 | 7.2 mm |
나사선 길이 | 7 mm |
플러그인 깊이 | 10 mm |
그림 제목 02 | 제품 이미지 |
이미지 부제목-02 | 그림과 유사 |
엔지니어링 데이터 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_59031) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.0341000000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=0341000000) |
사용자 문서 | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
카탈로그 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002848 |
ETIM 7.0 | EC002848 |
ETIM 8.0 | EC002848 |
ETIM 9.0 | EC002848 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-92 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-90 |
ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
ROHS | 준수 |