製品情報
バージョン | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, ミドルフランジ, THRはんだ付け接続, 10.16 mm, 極数: 2, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.5 mm, 銀メッキの, 黒色, 箱 |
注文番号 | 2580340000 |
種別 | SU 10.16HP/02/90MF2 3.5AG BK BX |
GTIN (EAN) | 4050118589504 |
数量 | 60 items |
製品データ |
IEC: 1000 V / 78.3 A UL: 300 V / 60 A |
パッケージ | 箱 |
正味重量 | 10.626 g |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
製品ファミリー | OMNIMATE電源 – シリーズBU/SU 10.16HP |
接続方式 | 基板接続 |
PCB の取り付け | THRはんだ付け接続 |
ピッチ (mm) (P) | 10.16 mm |
ピッチ (インチ) (P) | 0.4 " |
外向きエルボ | 90° |
極数 | 2 |
極当たりソルダーピン数 | 3 |
ソルダーピン長 (l) | 3.5 mm |
ソルダーピン長 公差 | +0.1 / -0.3 mm |
はんだピン寸法 | 1.2 x 1.1 mm |
はんだピンの寸法= d公差 | +0.1 / -0.1 mm |
ソルダーアイレット穴直径 (D) | 1.6 mm |
ソルダーアイレット穴直径公差 (D) | +0.1 mm |
L1 (mm) | 20.32 mm |
L1 (インチ) | 0.8 " |
ピンモデルシリーズ数量 | 2 |
DIN VDE 57 106に適合したタッチセーフ保護 | フィンガータッチセーフ、プラグ差込 |
DIN VDE 0470に適合したタッチセーフ保護 | IP20接続 |
体積抵抗 | 2.00 mΩ |
コーディング可能 | はい |
締付けトルク |
|
絶縁材 | PBT GF |
色 | 黒色 |
カラーチャート(類似) | RAL 9011 |
絶縁材グループ | IIIa |
比較追跡指数(CTI) | ≥ 200 |
UL 94 可燃性等級 | V-0 |
接点材質 | 銅合金 |
接触表面 | 銀メッキの |
はんだ接続の層構造 | ≥ 3 µm Ag |
プラグ接点の層構造 | ≥ 3 µm Ag |
保管温度、最小 | -40 °C |
保管温度、最大 | 70 °C |
動作温度、最小 | -50 °C |
動作温度、最大 | 120 °C |
温度範囲、設置、最小 | -25 °C |
温度範囲、設置、最大 | 120 °C |
標準に準拠して検査済 |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
定格電流、最小極数 (Tu=20°C) | 78.3 A |
定格電流、最大極数(Tu=20°C) | 67.9 A |
定格電流、最小極数 (Tu=40°C) | 70.6 A |
定格電流、最大極数 (Tu=40°C) | 61.3 A |
サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 II/2 | 1,000 V |
サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 III/2 | 1,000 V |
サージ電圧等級の定格電圧 / 汚染度 III/3 | 690 V |
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 II/2 | 6 kV |
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 III/2 | 8 kV |
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 III/3 | 8 kV |
短時間耐電流抵抗 | 3 x 1s mit 1000 A |
クリアランス、最小 | 8.9 mm |
沿面距離、最小 | 10.5 mm |
定格電圧 (グループ B/CSA 使用) | 300 V |
定格電圧 (グループ C / CSA 使用) | 300 V |
定格電圧 (グループ D/CSA 使用) | 600 V |
定格電流(グループ B/CSA 使用) | 60 A |
定格電流(グループ C / CSA 使用) | 60 A |
定格電流 (グループ D/CSA 使用) | 5 A |
定格電圧 (グループ B / UL 1059 使用) | 300 V |
定格電圧 (C/UL 1059 グループ使用) | 300 V |
定格電圧 (グループ D / UL 1059 使用) | 600 V |
定格電流 (グループ B / UL 1059 使用) | 60 A |
定格電圧(使用グループ C/UL 1059 ) | 60 A |
定格電流 (グループ D / UL 1059 使用) | 5 A |
クリアランス距離、最小 | 8.9 mm |
沿面距離、最小 | 10.5 mm |
パッケージ | 箱 |
VPE 長 | 338 mm |
VPE幅 | 130 mm |
VPEの高さ | 44 mm |
IPC準拠 | 適合性:製品の開発、製造、および出荷は、国際的に認められた基準と基準に従って行なわれ、データシートに記載された保証された特性を遵守します。IPC-A-610「クラス2」に準拠して装飾的な特性を満たします。製品に関するさらなる請求は、要求に応じて評価できます。 |
注意事項 |
|
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_212108) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2580340000) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002637 |
ETIM 7.0 | EC002637 |
ETIM 8.0 | EC002637 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |
認可 | ![CE](/picture/CE.gif) |
ROHS | 適合 |
の対照製品
-
商品番号:2493160000販売単位:36 items
プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 10.16 mm, 極数: 2, 180°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 16 mm², 箱
-
商品番号:1156600000販売単位:30 items
プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 10.16 mm, 極数: 2, 180°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 16 mm², 箱
プリント基板用端子台とコネクタプリント基板用プラグインコネクタ - OMNIMATE PowerOMNIMATE Power IT16 mm²メス型プラグ、プッシュイン接続BUF 10.16IT 180 AGBUF 10.16IT 180MF AG
プリント基板用端子台とコネクタプリント基板用プラグインコネクタ - OMNIMATE PowerOMNIMATE Power IT16 mm²メス型プラグ、クランプヨークねじ接続BUZ 10.16IT/180BUZ 10.16IT/180MF