Egenskaper
Utförande | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Skruv- / Spärrhakar, THT lödanslutning, 10.16 mm, Antal poler: 9, 270°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, försilvrad, svart, Box |
Art.nr. | 1851190000 |
Typ | SU 10.16HP/09/270SF 3.5AG BK BX |
GTIN (EAN) | 4032248382156 |
Förp. | 12 items |
Produktparametrar |
IEC: 1000 V / 78.3 A UL: 300 V / 60 A |
Förpackning | Box |
Nettovikt | 43,75 g |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Produktfamilj | OMNIMATE Power – serie BU/SU 10.16HP |
Anslutningstyp | Kretskortanslutning |
Montering på kretskortet | THT lödanslutning |
Delning i mm (P) | 10,16 mm |
Delning i tum (P) | 0,4 " |
Anslutningsvinkel | 270° |
Antal poler | 9 |
Antal lödstift per pol | 3 |
Lödstiftlängd (l) | 3,5 mm |
Tolerans för stiftlängd | +0,1 / -0,3 mm |
Dimensioner för lödstift | 1,2 x 1,1 mm |
Dimensioner för lödstift = d-tolerans | +0,1 / -0,1 mm |
Diameter bestyckningshål (D) | 1,6 mm |
Tolerans diameter bestyckningshål (D) | + 0,1 mm |
L1 i mm | 81,28 mm |
L1 i tum | 3,2 " |
Antal rader | 1 |
Polradstal | 1 |
Beröringsskydd enligt DIN VDE 57 | fingersäker instucken |
Beröringsskydd enligt DIN VDE 0470 | IP 20 ansluten |
Genomgångsmotstånd (6) | 2,00 mΩ |
Koderbar | Ja |
Åtdragningsmoment för skruvfläns, min. | 0,3 Nm |
Åtdragningsmoment för skruvfläns, max. | 0,4 Nm |
Åtdragningsmoment |
|
Isoleringsmaterial | PBT GF |
Färgkod | svart |
Färgtabell (jämförbar) | RAL 9011 |
Isoleringsmaterialgrupp | IIIa |
CTI (Comparative Tracking Index) | ≥ 200 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
Kontaktmaterial | Cu-legering |
Kontaktyta | försilvrad |
Skiktstruktur för lödanslutningen | ≥ 3 µm Ag |
Skiktstruktur för stiftkontakten | ≥ 3 µm Ag |
Lagertemperatur, min. | −40 °C |
Lagertemperatur, max. | 70 °C |
Driftstemperatur, min. | −50 °C |
Driftstemperatur, max | 120 °C |
Temperaturområde Montage, min. | −25 °C |
Temperaturområde Montage, max. | 120 °C |
testad enligt standard |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Märkström, min. antal poler (Tu=20°C) | 78,3 A |
Märkström, max. antal poler (Tu=20°C) | 67,9 A |
Märkström, min. antal poler (Tu=40°C) | 70,6 A |
Märkström, max. antal poler (Tu=40°C) | 61,3 A |
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2 | 1 000 V |
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 | 1 000 V |
Märkspänning vid överspänningskat./Nedsmutsningsgrad III/3 | 690 V |
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2 | 6 kV |
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 | 8 kV |
Märkstötspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/3 | 8 kV |
Korttidströmhållfasthet | 3 x 1s mit 1000 A |
Krypsträcka, min. | 10,5 mm |
Luftsträcka, min. | 8,9 mm |
Märkspänning (användargrupp B / CSA) | 300 V |
Märkspänning (användargrupp C / CSA) | 300 V |
Märkspänning (användargrupp D / CSA) | 600 V |
Märkström (användargrupp B / CSA) | 60 A |
Märkström (användargrupp C / CSA) | 60 A |
Märkström (användargrupp D / CSA) | 5 A |
Institut (cURus) | CURUS |
Certifikat nr (cURus) | E60693 |
Märkspänning (användargrupp B / UL 1059) | 300 V |
Märkspänning (användargrupp C / UL 1059) | 300 V |
Märkspänning (användargrupp D / UL 1059) | 600 V |
Märkström (användargrupp B / UL 1059) | 60 A |
Märkström (användargrupp C / UL 1059) | 60 A |
Märkström (användargrupp D / UL 1059) | 5 A |
Hänvisning till godkännandevärden | Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg. |
Krypsträcka, min. | 10,5 mm |
Luftsträcka, min. | 8,9 mm |
Förpackning | Box |
VPE-längd | 351 mm |
VPE-bredd | 136 mm |
VPE-höjd | 49 mm |
IPC-konformitet | Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran. |
Hänvisningstext |
• Ytterligare varianter vid förfrågan • Märkström relaterad till märkarea och min. antal poler. • P på ritningen = raster • Märkdata avser respektive byggdel. Luft- och krypsträckor till andra byggdelar skall utformas i enlighet med de relevanta normerna. • For all applications with flange we recommend to fix the pin header with the help of the soldering flange or a self-tapping screw on the board. • Enligt IEC 61984 är OMNIMATE-anslutningar anslutningar utan brytförmåga (COC). I enlighet med avsedd användning får anslutningarna inte vara inkopplade eller urkopplade vid drift eller under last • Långtidsförvaring av produkten med medeltemperatur 50° C och maximal luftfuktighet 70 %, 36 månader |
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse | [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
Teknikuppgifter Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_43740) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1851190000) |
Meddelande om produktändring |
[PCN_2017_122_PL33x_Packaging_SU1016_DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49669)
[PCN_2017_122_PL33x_Packaging_SU1016_EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49670) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broschyrer |
[FL DRIVES EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40061)
[MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [FL DRIVES DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40062) [FL HEATING ELECTR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38195) [FL APPL_INVERTER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38256) [FL_BASE_STATION_EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38194) [FL ELEVATOR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38203) [FL POWER SUPPLY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38213) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) |
ETIM 6.0 | EC002637 |
ETIM 7.0 | EC002637 |
ETIM 8.0 | EC002637 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |
Godkännanden |  |
ROHS | Uppfyllelse |
UL File Number Search | [UL-webbplats](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Certifikat nr (cURus) | E60693 |
Tillbehör
-
Produkt-ID:2592600000VPE:50 items
Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Koderelement, natur, Antal poler: 1
-
Produkt-ID:1824410000VPE:50 items
Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Koderelement, svart, Antal poler: 1
PCB-plintar och -kontaktdonKretskortskontakt - OMNIMATE PowerTillbehörKodelement
Är en motdel till
-
Produkt-ID:1924780000VPE:8 items
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 10.16 mm, Antal poler: 9, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 16 mm², Box
PCB-plintar och -kontaktdonKretskortskontakt - OMNIMATE PowerOMNIMATE Power HP16mm²Honkontakt fjäder- skruvanslutningBUZ 10.16HP/180BUZ 10.16HP/180SF