Vlastnosti
Verze | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, zavřená strana, Prostřední příruba, Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 10.16 mm, Počet pólů: 4, 270°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, postříbřené, černá, Box |
Číslo objednávky | 1157340000 |
Typ | SU 10.16IT/04/270MF2 3.5AG BK BX |
GTIN (EAN) | 4032248944798 |
Množství | 36 ks |
Údaje výrobku |
IEC: 1000 V / 78.3 A UL: 300 V / 60 A |
Balení | Box |
Čistá hmotnost | 17,68 g |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Skupina produktů | OMNIMATE Power - řada BU/SU 10,16IT |
Typ připojení | Připojení desky |
Montáž na PCB desku | Připojení pájením přetavením průchozím otvorem |
Rozteč v mm (P) | 10,16 mm |
Rozteč v palcích (P) | 0,4 " |
Výstupní tvarovka | 270° |
Počet pólů | 4 |
Počet pájených kolíků na pól | 3 |
Pájecí kolík, délka (l) | 3,5 mm |
Tolerance délky pájecích pinů | +0,1 / -0,3 mm |
Rozměry pájecích pinů | 1,2 x 1,1 mm |
Rozměry pájecích pinů = d tolerance | +0,1 / -0,1 mm |
Průměr otvoru pájecího očka (D) | 1,6 mm |
Tolerance průměru otvoru pájecího očka (D) | + 0,1 mm |
L1 v mm | 40,64 mm |
L1 v palcích | 1,6 " |
Počet řad | 1 |
Množství řady kolíků | 1 |
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 57 106 | Bezpečné před dotykem prstů |
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 0470 | IP20 zapojené |
Objemový odpor | 2,00 mΩ |
Může být kódováno | Ano |
Utahovací moment |
|
Izolační materiál | PA GF |
Barevný | černá |
Barevný graf (podobné) | RAL 9011 |
Skupina izolačního materiálu | I |
Komparativní index sledování (CTI) | ≥ 600 |
Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 |
Materiál kontaktu | Slitina |
Povrch kontaktu | postříbřené |
Struktura vrstev pájeného připojení | ≥ 3 µm Ag |
Struktura vrstev kontaktu konektoru | ≥ 3 µm Ag |
Skladovací teplota, min. | -40 °C |
Skladovací teplota, max. | 70 °C |
Provozní teplota, min. | -50 °C |
Provozní teplota, max. | 120 °C |
Teplotní rozsah, instalace, min. | -25 °C |
Teplotní rozsah, instalace, max. | 120 °C |
testováno podle normy |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=20 °C) | 78,3 A |
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=20 °C) | 67,9 A |
Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=40 °C) | 70,6 A |
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=40 °C) | 61,3 A |
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2 | 1 000 V |
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2 | 1 000 V |
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3 | 690 V |
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2 | 6 kV |
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2 | 8 kV |
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3 | 8 kV |
Krátkodobý odpor proti zkratovému proudu | 3 x 1 s s 1000 A |
Povrchová vzdálenost, min. | 10,5 mm |
Vzdušná vzdálenost, min. | 8,9 mm |
Institut (CSA) | CSA |
Č. osvědčení (CSA) | 200039-1121690 |
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / CSA) | 300 V |
Jmenovité napětí (aplikační skupina C / CSA) | 300 V |
Jmenovité napětí (aplikační skupina D / CSA) | 600 V |
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / CSA) | 60 A |
Jmenovitý proud (aplikační skupina C / CSA) | 60 A |
Jmenovitý proud (aplikační skupina D / CSA) | 5 A |
Odkaz na hodnoty pro schválení | Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace. |
Institut (cURus) | CURUS |
Č. osvědčení (cURus) | E60693 |
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / UL 1059) | 300 V |
Jmenovité napětí (aplikační skupina C / UL 1059) | 300 V |
Jmenovité napětí (aplikační skupina D / UL 1059) | 600 V |
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / UL 1059) | 60 A |
Jmenovitý proud (aplikační skupina C / UL 1059) | 60 A |
Jmenovitý proud (aplikační skupina D / UL 1059) | 5 A |
Odkaz na hodnoty pro schválení | Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace. |
Povrchová vzdálenost, min. | 10,5 mm |
Vzdušná vzdálenost, min. | 8,9 mm |
Balení | Box |
Délka VPE | 353 mm |
Šířka VPE | 136 mm |
Výška VPE | 49 mm |
IPC shoda | Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání. |
Poznámky |
|
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě | [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
Technické údaje | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_60610) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1157340000) |
Oznámení o změně produktu |
[20220630 Change OMNIMATE® Power SU 10.16IT](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_263709)
[20220630 Technische Änderung OMNIMATE® Power SU 10.16IT](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_263710) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Brožury |
[FL DRIVES EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40061)
[MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [FL DRIVES DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40062) [FL HEATING ELECTR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38195) [FL APPL_INVERTER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38256) [FL_BASE_STATION_EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38194) [FL ELEVATOR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38203) [FL POWER SUPPLY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38213) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) |
ETIM 6.0 | EC002637 |
ETIM 7.0 | EC002637 |
ETIM 8.0 | EC002637 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |
Schválení | ![CSA](/picture/CSA.gif) ![CURUS](/picture/CURUS.gif) |
ROHS | Shoda |
UL File Number Search | [Web UL](LINK/UL_search.html) |
Č. osvědčení (cURus) | E60693 |