SUBD analogový
- PLC konektor od výrobce.
- Vícepólový LIYY nebo LY YCY (stíněný) kabel s průřezem 0,14 mm² nebo 0,25 mm².
- Plochý konektor, SUB-D nebo RSV, k připojení rozhraní.
Kontinuita a izolace kabelů jsou automaticky testovány k zajištění funkčnosti, pro kterou byly kabely navrženy.
-
Art.-Nr.:7789193005VPE:1 ks
Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
-
Art.-Nr.:7789193010VPE:1 ks
Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
-
Art.-Nr.:7789193015VPE:1 ks
Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
-
Art.-Nr.:7789193020VPE:1 ks
Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
-
Art.-Nr.:7789193025Packaging unit:1 ks
Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
-
Item No.:7789193030Packaging unit:1 ks
Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
-
Produkt-ID:7789193035包装单位:1 ks
Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
-
Item No.:7789193040Packaging unit:1 ks
Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
-
N.º de artículo:7789193050Unidad de embalaje:1 ks
Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
-
N.º de artículo:7789193100Unidad de embalaje:1 ks
Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
-
N.º de artículo:7789224005Unidad de embalaje:1 ks
Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
-
N.º de artículo:7789224010Unidad de embalaje:1 ks
Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
-
Tuotteen tunnus:7789224015VPE:1 ks
Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
-
Tuotteen tunnus:7789224020VPE:1 ks
Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
-
Tuotteen tunnus:7789224025VPE:1 ks
Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
-
Tuotteen tunnus:7789224030VPE:1 ks
Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
-
Tuotteen tunnus:7789224035VPE:1 ks
Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
-
Tuotteen tunnus:7789224040VPE:1 ks
Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
-
Tuotteen tunnus:7789224050VPE:1 ks
Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
-
Tuotteen tunnus:7789224080VPE:1 ks
Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²