製品情報
バージョン | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, 中ねじフランジ, THRはんだ付け接続, 7.62 mm, 極数: 2, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.5 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱 |
注文番号 | 1156830000 |
種別 | SV 7.62HP/02/90MSF2 SC/08R SN BK BX |
GTIN (EAN) | 4032248943975 |
数量 | 48 items |
製品データ |
IEC: 1000 V / 41 A UL: 300 V / 35 A |
パッケージ | 箱 |
深さ | 28.3 mm |
奥行き(インチ) | 1.114 inch |
高さ | 14.9 mm |
高さ(インチ) | 0.587 inch |
下位バージョンの高さ | 11.4 mm |
幅 | 39.07 mm |
幅(インチ) | 1.538 inch |
正味重量 | 3 g |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
製品ファミリー | OMNIMATE電源 – シリーズBV/SV 7.62HP |
接続方式 | 基板接続 |
PCB の取り付け | THRはんだ付け接続 |
ピッチ (mm) (P) | 7.62 mm |
ピッチ (インチ) (P) | 0.3 " |
外向きエルボ | 90° |
極数 | 2 |
極当たりソルダーピン数 | 2 |
ソルダーピン長 (l) | 3.5 mm |
ソルダーピン長 公差 | +0.1 / -0.3 mm |
はんだピン寸法 | 0.8 x 1.0 mm |
ソルダーアイレット穴直径 (D) | 1.4 mm |
ソルダーアイレット穴直径公差 (D) | +0.1 mm |
L1 (mm) | 15.24 mm |
L1 (インチ) | 0.6 " |
L2(mm) | 11.43 mm |
インチでの L2 | 0.45 " |
行数 | 1 |
ピンモデルシリーズ数量 | 1 |
DIN VDE 57 106に適合したタッチセーフ保護 | プリント基板のバックオブハンドタッチセーフ |
DIN VDE 0470に適合したタッチセーフ保護 | IP 20 |
体積抵抗 | 2.00 mΩ |
コーディング可能 | はい |
ねじフランジ用締付トルク、最小 | 0.2 Nm |
ねじフランジ最大締付トルク | 0.3 Nm |
プラギング回数 | 25 |
差し込み力 / 極、最大. | 12 N |
引張強度/極、最大. | 7 N |
絶縁材 | PA GF |
色 | 黒色 |
カラーチャート(類似) | RAL 9011 |
絶縁材グループ | II |
比較追跡指数(CTI) | ≥ 500 |
UL 94 可燃性等級 | V-0 |
接点材質 | 銅合金 |
接触表面 | 錫メッキ |
はんだ接続の層構造 | 1...3 µm Ni / 4...6 µm Sn matt |
プラグ接点の層構造 | 1...3 µm Ni / 4...6 µm Sn matt |
保管温度、最小 | -40 °C |
保管温度、最大 | 70 °C |
動作温度、最小 | -50 °C |
動作温度、最大 | 130 °C |
温度範囲、設置、最小 | -25 °C |
温度範囲、設置、最大 | 130 °C |
標準に準拠して検査済 |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
定格電流、最小極数 (Tu=20°C) | 41 A |
定格電流、最大極数(Tu=20°C) | 41 A |
定格電流、最小極数 (Tu=40°C) | 41 A |
定格電流、最大極数 (Tu=40°C) | 41 A |
サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 II/2 | 1,000 V |
サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 III/2 | 630 V |
サージ電圧等級の定格電圧 / 汚染度 III/3 | 630 V |
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 II/2 | 6 kV |
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 III/2 | 6 kV |
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 III/3 | 6 kV |
短時間耐電流抵抗 | 3 x 1sで420 A |
試験制度(CSA) | CSA |
証明書番号(CSA) | 200039-1121690 |
定格電圧 (グループ B/CSA 使用) | 300 V |
定格電圧 (グループ C / CSA 使用) | 300 V |
定格電圧 (グループ D/CSA 使用) | 600 V |
定格電流(グループ B/CSA 使用) | 33 A |
定格電流(グループ C / CSA 使用) | 33 A |
定格電流 (グループ D/CSA 使用) | 5 A |
認可値の参照 | 仕様は最大値です – 詳細については承認証明書を参照してください。 |
設定(cURus) | CURUS |
証明書番号(cURus) | E60693 |
定格電圧 (グループ B / UL 1059 使用) | 300 V |
定格電圧 (C/UL 1059 グループ使用) | 300 V |
定格電圧 (グループ D / UL 1059 使用) | 600 V |
定格電流 (グループ B / UL 1059 使用) | 35 A |
定格電圧(使用グループ C/UL 1059 ) | 33 A |
定格電流 (グループ D / UL 1059 使用) | 5 A |
クリアランス距離、最小 | 6.9 mm |
承認値への参照 | 仕様は最大値です – 詳細については承認証明書を参照してください。 |
沿面距離、最小 | 9.6 mm |
パッケージ | 箱 |
VPE 長 | 349 mm |
VPE幅 | 135 mm |
VPEの高さ | 40 mm |
ピッチ (mm))(ハイブリッド) |
|
mmでのピッチ(信号) | 3.81 mm |
ピッチ (インチ)(ハイブリッド) |
|
インチでのピッチ(信号) | 0.15 " |
極数(ハイブリッド) |
|
極数(信号) | 8 |
極当たりソルダーピン数(ハイブリッド) |
|
極当たりソルダーピン数(信号) | 1 |
はんだピンの寸法(ハイブリッド) |
|
はんだピンの寸法(信号) | 0.8 x 0.8 mm |
ソルダーピン寸法 = d公差(ハイブリッド) |
|
はんだピンの寸法= d公差(信号) | -0,03 / +0,01 mm |
ソルダーアイレット直径(ハイブリッド) |
|
PCB 穴の直径(信号) | 1.3 mm |
ソルダーアイレット直径許容値(ハイブリッド) |
|
PCB 穴の直径公差(信号) | ±0.1 mm |
L2(mm) | 11.43 mm |
インチでの L2 | 0.45 " |
行数(ハイブリッド) |
|
行数(信号) | 2 |
接点材料(ハイブリッド) |
|
接点材質(信号) | CuMg |
接触表面(ハイブリッド) |
|
接触表面(信号) | 錫メッキ |
はんだ接続の層構造(ハイブリッド) |
|
はんだ接続の層構造(信号) | 1-3 µm Ni / 4-8 µm Sn |
プラグ接点の層構造(ハイブリッド) |
|
プラグ接点の層構造(信号) | 1-3 µm Ni / 4-8 µm Sn |
過電圧クラスの定格電圧/汚染度レベルII/2 (ハイブリッド) |
|
過電圧クラス / 汚染度レベル II / 2 の定格電圧(信号) | 320 V |
過電圧クラスの定格電圧/汚染度レベルIII/2(ハイブリッド) |
|
過電圧クラス/汚染度レベル III / 2 の定格電圧(信号) | 160 V |
過電圧クラスの定格電圧 / 汚染度レベル III / 3(ハイブリッド) |
|
過電圧クラス / 汚染度レベル III / 3の定格電圧(信号) | 160 V |
過電圧クラスの定格インパルス電圧/汚染度レベルII/2(ハイブリッド) |
|
過電圧クラス / 汚染度レベル II / 2 の定格インパルス電圧(信号) | 2.5 kV |
過電圧クラスの定格インパルス電圧 / 汚染度レベル III / 2(ハイブリッド) |
|
過電圧クラス / 汚染度レベルIII / 2の定格インパルス電圧(信号) | 2.5 kV |
過電圧クラスの定格インパルス電圧/汚染度度レベル III / 3(ハイブリッド) |
|
過電圧クラス / 汚染度レベル III / 3 の定格インパルス電圧(信号) | 2.5 kV |
定格電流、極数 (Tu=40)(ハイブリッド) |
|
定格電流、極数 (Tu=20)(ハイブリッド) |
|
短時間耐久電流容量(ハイブリッド) |
|
短時間耐電流抵抗(信号) | 3 x 1sで80 A |
沿面距離(ハイブリッド) |
|
クリアランス距離(ハイブリッド) |
|
定格電圧(使用グループ B/CSA)(ハイブリッド) |
|
定格電圧(グループ B / CSA 使用) | 300 V |
定格電圧(使用グループ C/CSA )(ハイブリッド) |
|
定格電圧(グループ C / CSA 使用)(信号) | 50 V |
定格電流(グループ B / CSA 使用)(ハイブリッド) |
|
定格電流(グループ B / CSA 使用)(信号) | 9 A |
定格電流(使用グループ C/CSA)(ハイブリッド) |
|
定格電流(グループ C / CSA 使用)(信号) | 9 A |
定格電流(使用グループ D/CSA)(ハイブリッド) |
|
定格電流(グループ D / CSA 使用)(信号) | 9 A |
定格電圧(使用グループ B/UL 1059)(ハイブリッド) |
|
定格電圧(グループ B / UL 1059 使用)(信号) | 300 V |
定格電圧(C/UL 1059 グループ使用)(ハイブリッド) |
|
定格電圧(グループ C/UL 1059 使用)(信号) | 50 V |
定格電圧(使用グループ D/UL 1059)(ハイブリッド) |
|
定格電流(グループ B/UL 1059)(ハイブリッド) |
|
定格電流(グループ B / UL 1059 使用)(信号) | 5 A |
定格電流(使用グループ C/UL 1059)(ハイブリッド) |
|
定格電流(グループ C / UL 1059 使用) | 5 A |
定格電流(使用グループ D/UL 1059)(ハイブリッド) |
|
IPC準拠 | 適合性:製品の開発、製造、および出荷は、国際的に認められた基準と基準に従って行なわれ、データシートに記載された保証された特性を遵守します。IPC-A-610「クラス2」に準拠して装飾的な特性を満たします。製品に関するさらなる請求は、要求に応じて評価できます。 |
注意事項 |
|
承認/証明書/適合証明書 | [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_99051) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1156830000) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ブローシャー |
[FL DRIVES EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40061)
[MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [FL DRIVES DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40062) [FL HEATING ELECTR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38195) [FL APPL_INVERTER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38256) [FL_BASE_STATION_EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38194) [FL ELEVATOR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38203) [FL POWER SUPPLY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38213) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) |
ETIM 6.0 | EC002637 |
ETIM 7.0 | EC002637 |
ETIM 8.0 | EC002637 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-03-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-03-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-03-01 |
認可 | ![CSA](/picture/CSA.gif) ![CURUS](/picture/CURUS.gif) |
ROHS | 適合 |
UL File Number Search | [UL ウェブサイト](LINK/UL_search.html) |
証明書番号(cURus) | E60693 |