Egenskaper
Utförande | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, Mittskruvsfläns, THT lödanslutning, 7.62 mm, Antal poler: 3, 270°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, svart, Box |
Art.nr. | 1156220000 |
Typ | SV 7.62HP/03/270MSF3 SC/08R SN BK BX |
GTIN (EAN) | 4032248943210 |
Förp. | 36 items |
Produktparametrar |
IEC: 1000 V / 41 A UL: 300 V / 35 A |
Förpackning | Box |
Djup | 28,3 mm |
Byggdjup (tum) | 1,114 inch |
Höjd | 14,9 mm |
Bygghöjd (tum) | 0,587 inch |
Höjd lägstbyggande | 11,4 mm |
Bredd | 46,69 mm |
Byggbredd (tum) | 1,838 inch |
Nettovikt | 2 g |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Produktfamilj | OMNIMATE Power – serie BV/SV 7.62HP |
Anslutningstyp | Kretskortanslutning |
Montering på kretskortet | THT lödanslutning |
Delning i mm (P) | 7,62 mm |
Delning i tum (P) | 0,3 " |
Anslutningsvinkel | 270° |
Antal poler | 3 |
Antal lödstift per pol | 2 |
Lödstiftlängd (l) | 3,5 mm |
Tolerans för stiftlängd | +0,1 / -0,3 mm |
Dimensioner för lödstift | 0,8 x 1,0 mm |
Diameter bestyckningshål (D) | 1,4 mm |
Tolerans diameter bestyckningshål (D) | + 0,1 mm |
L1 i mm | 22,86 mm |
L1 i tum | 0,9 " |
L2 i mm | 11,43 mm |
L2 i tum | 0,45 " |
Antal rader | 1 |
Polradstal | 1 |
Beröringsskydd enligt DIN VDE 57 | safe to back of hand above the printed circuit board |
Beröringsskydd enligt DIN VDE 0470 | IP 20 |
Genomgångsmotstånd (6) | 2,00 mΩ |
Koderbar | Ja |
Åtdragningsmoment för skruvfläns, min. | 0,2 Nm |
Åtdragningsmoment för skruvfläns, max. | 0,3 Nm |
Stickcykler | 25 |
Max. instickskraft/pol | 12 N |
Max. dragkraft/pol | 7 N |
Isoleringsmaterial | PA GF |
Färgkod | svart |
Färgtabell (jämförbar) | RAL 9011 |
Isoleringsmaterialgrupp | II |
CTI (Comparative Tracking Index) | ≥ 500 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
Kontaktmaterial | Cu-legering |
Kontaktyta | förtennad |
Skiktstruktur för lödanslutningen | 1...3 µm Ni / 4...6 µm Sn matt |
Skiktstruktur för stiftkontakten | 1...3 µm Ni / 4...6 µm Sn matt |
Lagertemperatur, min. | −40 °C |
Lagertemperatur, max. | 70 °C |
Driftstemperatur, min. | −50 °C |
Driftstemperatur, max | 130 °C |
Temperaturområde Montage, min. | −25 °C |
Temperaturområde Montage, max. | 130 °C |
testad enligt standard |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Märkström, min. antal poler (Tu=20°C) | 41 A |
Märkström, max. antal poler (Tu=20°C) | 41 A |
Märkström, min. antal poler (Tu=40°C) | 41 A |
Märkström, max. antal poler (Tu=40°C) | 41 A |
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2 | 1 000 V |
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 | 630 V |
Märkspänning vid överspänningskat./Nedsmutsningsgrad III/3 | 630 V |
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2 | 6 kV |
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 | 6 kV |
Märkstötspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/3 | 6 kV |
Korttidströmhållfasthet | 3 x 1s mit 420 A |
Institut (CSA) | CSA |
Certifikat nr. (CSA) | 200039-1121690 |
Märkspänning (användargrupp B / CSA) | 300 V |
Märkspänning (användargrupp C / CSA) | 300 V |
Märkspänning (användargrupp D / CSA) | 600 V |
Märkström (användargrupp B / CSA) | 33 A |
Märkström (användargrupp C / CSA) | 33 A |
Märkström (användargrupp D / CSA) | 5 A |
Hänvisning till godkännandevärden | Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg. |
Institut (cURus) | CURUS |
Certifikat nr (cURus) | E60693 |
Märkspänning (användargrupp B / UL 1059) | 300 V |
Märkspänning (användargrupp C / UL 1059) | 300 V |
Märkspänning (användargrupp D / UL 1059) | 600 V |
Märkström (användargrupp B / UL 1059) | 35 A |
Märkström (användargrupp C / UL 1059) | 33 A |
Märkström (användargrupp D / UL 1059) | 5 A |
Hänvisning till godkännandevärden | Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg. |
Krypsträcka, min. | 9,6 mm |
Luftsträcka, min. | 6,9 mm |
Förpackning | Box |
VPE-längd | 350 mm |
VPE-bredd | 135 mm |
VPE-höjd | 40 mm |
Raster i mm (hybrid) |
|
Delning i mm (Signal) | 3.81 mm |
Raster i tum (hybrid) |
|
Delning i tum (Signal) | 0.15 " |
Poltal (hybrid) |
|
Antal poler (Signal) | 8 |
Antal lödstift per pol (hybrid) |
|
Antal lödstift per pol (Signal) | 1 |
Dimensioner för lödstift (hybrid) |
|
Dimensioner för lödstift | 0,8 x 0,8 mm |
Dimensioner för lödstift = d-tolerans (hybrid) |
|
Dimensioner för lödstift = d-tolerans | -0,03 / +0,01 mm |
Bestyckningshål-diameter (hybrid) |
|
PCB håldiameter (Signal) | 1.3 mm |
Bestyckningshål-diameter tolerans (hybrid) |
|
PCB håldiametertolerans (Signal) | ± 0,1 mm |
L2 i mm | 11,43 mm |
L2 i tum | 0,45 " |
Antal rader (hybrid) |
|
Antal rader (Signal) | 2 |
Kontaktmaterial (hybrid) |
|
Kontaktmaterial (Signal) | CuMg |
Kontaktyta (hybrid) |
|
Kontaktyta (Signal) | förtennad |
Skiktstruktur för lödanslutningen (hybrid) |
|
Skiktstruktur för lödanslutningen (signal) | 1-3 µm Ni / 4-8 µm Sn |
Skiktstruktur för stiftkontakten (hybrid) |
|
Skiktstruktur för stiftkontakten (signal) | 1-3 µm Ni / 4-8 µm Sn |
Märkspänning för överspänningsklass/nedsmutsningsgrad nivå II/2 (hybrid) |
|
Märkspänning för överspänning klass/nedsmutningsgrad nivå II/2 (Signal) | 320 V |
Märkspänning för överspänningsklass/nedsmutsningsgrad nivå III/2 (hybrid) |
|
Märkspänning för överspänning klass/nedsmutningsgrad nivå III/2 (Signal) | 160 V |
Märkspänning för överspänningsklass/nedsmutsningsgrad nivå III/3 (hybrid) |
|
Märkspänning för överspänning klass/nedsmutningsgrad nivå III/3 (Signal) | 160 V |
Märkstötspänning för överspänning klass/nedsmutsningsgrad nivå II/2 (hybrid) |
|
Märkstötspänning för överspänning klass/nedsmutningsgrad nivå II/2 (Signal) | 2.5 kV |
Märkstötspänning för överspänning klass/nedsmutsningsgrad nivå III/2 (hybrid) |
|
Märkstötspänning för överspänning klass/nedsmutningsgrad nivå III/2 (Signal) | 2.5 kV |
Märkstötspänning för överspänning klass/nedsmutsningsgrad nivå III/3 (hybrid) |
|
Märkstötspänning för överspänning klass/nedsmutningsgrad nivå III/3 (Signal) | 2.5 kV |
Märkström, antal poler (Tu=40°C) (hybrid) |
|
Märkström, antal poler (Tu=20°C) (hybrid) |
|
Korttids strömtålighet (hybrid) |
|
Kortvarigt motstånd strömbeständighet (Signal) | 3 x 1s mit 80 A |
Krypavstånd (hybrid) |
|
Luftavstånd (hybrid) |
|
Märkspänning (användargrupp B / CSA) (hybrid) |
|
Märkspänning (användargrupp B / CSA) (Signal) | 300 V |
Märkspänning (användargrupp C / CSA) (hybrid) |
|
Märkspänning (användargrupp C / CSA) (Signal) | 50 V |
Märkström (användargrupp B / CSA) (hybrid) |
|
Märkström (användargrupp B / CSA) (Signal) | 9 A |
Märkström (användargrupp C / CSA) (hybrid) |
|
Märkström (användargrupp C / CSA) (Signal) | 9 A |
Märkström (användargrupp D / CSA) (hybrid) |
|
Märkström (användargrupp D / CSA) (Signal) | 9 A |
Märkspänning (användargrupp B / UL 1059) (hybrid) |
|
Märkspänning (användargrupp B / UL 1059) (Signal) | 300 V |
Märkspänning (användargrupp C / UL 1059) (hybrid) |
|
Märkspänning (användargrupp C / UL 1059) (Signal) | 50 V |
Märkspänning (användargrupp D / UL 1059) (hybrid) |
|
Märkström (användargrupp B / UL 1059) (hybrid) |
|
Märkström (användargrupp B / UL 1059) (Signal) | 5 A |
Märkström (användargrupp C / UL 1059) (hybrid) |
|
Märkström (användargrupp C / UL 1059) (Signal) | 5 A |
Märkström (användargrupp D / UL 1059) (hybrid) |
|
IPC-konformitet | Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran. |
Hänvisningstext |
• Tekniska data avser effektkontakterna • Tekniska data för signalkontakter: 50 V/5 A, avisoleringslängd 8 mm • Märkström relaterad till märkarea och min. antal poler. • Ritningsuppgift: P1=7,62 mm; P2=3,81 mm • Märkdata avser respektive byggdel. Luft- och krypsträckor till andra byggdelar skall utformas i enlighet med de relevanta normerna. • MFX och MSFX: X= position för mittflänsen, t.ex. MF2, MSF3 • Enligt IEC 61984 är OMNIMATE-anslutningar anslutningar utan brytförmåga (COC). I enlighet med avsedd användning får anslutningarna inte vara inkopplade eller urkopplade vid drift eller under last • Långtidsförvaring av produkten med medeltemperatur 50° C och maximal luftfuktighet 70 %, 36 månader |
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse | [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
Teknikuppgifter Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_99029) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1156220000) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broschyrer |
[FL DRIVES EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40061)
[MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [FL DRIVES DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40062) [FL HEATING ELECTR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38195) [FL APPL_INVERTER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38256) [FL_BASE_STATION_EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38194) [FL ELEVATOR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38203) [FL POWER SUPPLY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38213) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) |
ETIM 6.0 | EC002637 |
ETIM 7.0 | EC002637 |
ETIM 8.0 | EC002637 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-03-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-03-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-03-01 |
Godkännanden | ![CSA](/picture/CSA.gif) ![CURUS](/picture/CURUS.gif) |
ROHS | Uppfyllelse |
UL File Number Search | [UL-webbplats](LINK/UL_search.html) |
Certifikat nr (cURus) | E60693 |
Tillbehör
-
Produkt-ID:1937590000VPE:50 items
Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Koderelement, svart, Antal poler: 1
PCB-plintar och -kontaktdonKretskortskontakt - OMNIMATE PowerTillbehörKodelement
Är en motdel till
-
Produkt-ID:2549560000VPE:42 items
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 7.62 mm, Antal poler: 3, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 6 mm², Box
-
Produkt-ID:1157190000VPE:30 items
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 7.62 mm, Antal poler: 3, 180°, PUSH IN med manöverknapp, PUSH IN utan manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 10 mm², Box
PCB-plintar och -kontaktdonKretskortskontakt - OMNIMATE PowerOMNIMATE Power - Hybrid6mm²Honkontakt PUSH IN fjäderanslutning.BVFL 7.62HP / BCF 3.81 180BVFL 7.62HP / BCF 3.81 SN 180MSF
PCB-plintar och -kontaktdonKretskortskontakt - OMNIMATE PowerOMNIMATE Power - Hybrid6mm²Honkontakt PUSH IN fjäderanslutning.BVF 7.62HP / BCF 3.81 180BVF 7.62HP SN / BCF 3.81 SN 180MSF