Tulajdonságok
Változat | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Oldalt zárt, Csavaros középső rögzítésű aljzat, THT-forrasztott csatlakozás, 7.62 mm, Pólusszám: 5, 270°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, fekete, Doboz |
Rendelési szám | 1156370000 |
Típus | SV 7.62HP/05/270MSF3 SC/04R SN BK BX |
GTIN (EAN) | 4032248943067 |
Qty. | 30 Darab |
Termékadatok |
IEC: 1000 V / 41 A UL: 300 V / 35 A |
Csomagolás | Doboz |
Mélység | 28,3 mm |
Mélység (coll) | 1,114 inch |
Magasság | 14,9 mm |
Magasság (coll) | 0,587 inch |
Legalacsonyabb változat magassága | 11,4 mm |
Szélesség | 54,31 mm |
Szélesség (coll) | 2,138 inch |
Nettó tömeg | 2 g |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Termékcsalád | OMNIMATE Power - sorozat BV/SV 7.62HP |
Csatlakozás típusa | Áramköri lap csatlakozás |
Felszerelés NYÁK-ra | THT-forrasztott csatlakozás |
Raszter mm-ben (P) | 7,62 mm |
Raszter inch-ben (P) | 0,3 " |
Kimenő könyök | 270° |
Pólusszám | 5 |
Forrasztótüskék száma pólusonként | 2 |
Forrasztótüske hossza (l) | 3,5 mm |
Forrasztótüske tűrése | +0,1 / -0,3 mm |
Forrasztótüske méretei | 0,8 x 1,0 mm |
Forrasztószem lyukátmérő (D) | 1,4 mm |
Forrasztószem lyukátmérő tűrés (D) | + 0,1 mm |
L1, mm | 38,1 mm |
L1, inch | 1,5 " |
L2, mm | 3,81 mm |
L2, inch | 0,15 " |
Sorok száma | 1 |
Érintkezősorok száma | 1 |
Érintésvédelem a DIN VDE 57 106 szerint | safe to back of hand above the printed circuit board |
Érintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint | IP 20 |
Térfogati ellenállás | 2,00 mΩ |
Kódolható | Igen |
Meghúzási nyomaték csavaros peremhez, min. | 0,2 Nm |
Meghúzási nyomaték csavaros peremhez, max. | 0,3 Nm |
Dugaszolási ciklusok | 25 |
Dugaszolási erő/pólus, max. | 12 N |
Húzóerő / pólus, max. | 7 N |
Szigetelőanyag | PA GF |
Szín | fekete |
Színskála (hasonló) | RAL 9011 |
Szigetelőanyag csoport | II |
Kúszóútképzési összehasonlítási szám (CTI) | ≥ 500 |
UL 94 éghetőségi osztály | V-0 |
Érintkező anyaga | Cu-ötvözet |
Érintkező felület | ónozott |
Forrasztott csatlakozás rétegszerkezete | 1...3 µm Ni / 4...6 µm Sn matt |
Dugaszolható csatlakozás rétegszerkezete | 1...3 µm Ni / 4...6 µm Sn matt |
Tárolási hőmérséklet, min. | -40 °C |
Tárolási hőmérséklet, max. | 70 °C |
Üzemi hőmérséklet, min. | -50 °C |
Üzemi hőmérséklet, max. | 130 °C |
Hőmérsékleti tartomány, telepítés, min. | -25 °C |
Hőmérsékleti tartomány, telepítés, max. | 130 °C |
szabvány szerint tesztelve |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Névleges áram, min. pólusszám (Tu=20 °C) | 41 A |
Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=20 °C) | 41 A |
Névleges áram, min. pólusszám (Tu=40°C) | 41 A |
Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=40°C) | 41 A |
Névleges feszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 1 000 V |
Névleges feszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 630 V |
Névleges feszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 630 V |
Névleges lökőfeszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 6 kV |
Névleges lökőfeszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 6 kV |
Névleges lökőfeszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyeződés mértékéhez | 6 kV |
Rövid idejű határáram ellenállás | 3 x 1, 420 A-rel |
Intézet (CSA) | CSA |
Tanúsítvány száma (CSA) | 200039-1121690 |
Névleges feszültség (B felhasználási csoport / CSA) | 300 V |
Névleges feszültség (C felhasználási csoport / CSA) | 300 V |
Névleges feszültség (D felhasználási csoport / CSA) | 600 V |
Névleges áram (B felhasználási csoport / CSA) | 33 A |
Névleges áram (C felhasználási csoport / CSA) | 33 A |
Névleges áram (D felhasználási csoport / CSA) | 5 A |
Hivatkozás a tanúsítási értékekre | A megadott adatok maximális értékek - lásd a tanúsítványt. |
Intézet (cURus) | CURUS |
Tanúsítvány száma (cURus) | E60693 |
Névleges feszültség (B felhasználási csoport / UL 1059) | 300 V |
Névleges feszültség (C felhasználási csoport / UL 1059) | 300 V |
Névleges feszültség (D felhasználási csoport / UL 1059) | 600 V |
Névleges áram (B felhasználási csoport/ UL 1059) | 35 A |
Névleges áram (C felhasználási csoport/ UL 1059) | 33 A |
Névleges áram (D felhasználási csoport/ UL 1059) | 5 A |
Hivatkozás a tanúsítási értékekre | A megadott adatok maximális értékek - lásd a tanúsítványt. |
Kúszóáramút, min. | 9,6 mm |
Térköz, min. (UL 1059) | 6,9 mm |
Csomagolás | Doboz |
VPE hosszúság | 351 mm |
VPE szélesség | 136 mm |
VPE magasság | 41 mm |
Pitch in mm (hybrid) |
|
Pitch in mm (Signal) | 3.81 mm |
Pitch in inch (hybrid) |
|
Pitch in inches (Signal) | 0.15 " |
Pole count (hybrid) |
|
Number of poles (Signal) | 4 |
Number of solder pins per pole (hybrid) |
|
Number of solder pins per pole (Signal) | 1 |
Solder pin dimensions (hybrid) |
|
Solder pin dimensions (Signal) | 0,8 x 0,8 mm |
Solder pin dimensions = d tolerance (hybrid) |
|
Solder pin dimensions = d tolerance (Signal) | -0,03 / +0,01 mm |
Diameter of solder eyelet (hybrid) |
|
PCB hole diameter (Signal) | 1.3 mm |
Tolerance of the diameter of the solder eyelet (hybrid) |
|
PCB hole diameter tolerance (Signal) | ± 0,1 mm |
L2, mm | 3,81 mm |
L2, inch | 0,15 " |
Number of rows (hybrid) |
|
Number of rows (Signal) | 2 |
Contact material (hybrid) |
|
Contact material (Signal) | CuMg |
Contact surface (hybrid) |
|
Contact surface (Signal) | ónozott |
Layer structure of the solder connection (hybrid) |
|
Layer structure of the solder connection (Signal) | 1-3 µm Ni / 4-8 µm Sn |
Layer structure of the plug contact (hybrid) |
|
Layer structure of the plug contact (Signal) | 1-3 µm Ni / 4-8 µm Sn |
Névleges feszültség túlfeszültségű osztály/II/2. szennyezés súlyossága (hibrid) |
|
Rated voltage for overvoltage class/pollution severity level II/2 (Signal) | 320 V |
Névleges feszültség túlfeszültségű osztály/III/2. szennyezés súlyossága (hibrid) |
|
Rated voltage for overvoltage class/pollution severity level III/2 (Signal) | 160 V |
Névleges feszültség túlfeszültségű osztály/III/3. szennyezés súlyossága (hibrid) |
|
Rated voltage for overvoltage class/pollution severity level III/3 (Signal) | 160 V |
Rated impulse voltage for overvoltage class / pollution severity level II/2 (hybrid) |
|
Rated impulse voltage for overvoltage class/pollution severity level II/2 (Signal) | 2.5 kV |
Rated impulse voltage for overvoltage class / pollution severity level III/2 (hybrid) |
|
Rated impulse voltage for overvoltage class/pollution severity level III/2 (Signal) | 2.5 kV |
Rated impulse voltage for overvoltage class / pollution severity level III/3 (hybrid) |
|
Rated impulse voltage for overvoltage class/pollution severity level III/3 (Signal) | 2.5 kV |
Rated current, number of poles (Tu=40°C) (hybrid) |
|
Rated current, number of poles (Tu=20°C) (hybrid) |
|
Short-time withstand current capacity (hybrid) |
|
Short-time withstand current resistance (Signal) | 3 x 1s mit 80 A |
Creepage distance (hybrid) |
|
Clearance distance (hybrid) |
|
Névleges feszültség (B felhasználási csoport / CSA) (hibrid) |
|
Névleges feszültség (B felhasználási csoport / CSA) (jel) | 300 V |
Névleges feszültség (C felhasználási csoport / CSA) (hibrid) |
|
Névleges feszültség (C felhasználási csoport / CSA) (jel) | 50 V |
Névleges áram (B felhasználási csoport / CSA) (hibrid) |
|
Névleges áram (B felhasználási csoport / CSA) (jel) | 9 A |
Névleges áram (C felhasználási csoport / CSA) (hibrid) |
|
Névleges áram (C felhasználási csoport / CSA) (jel) | 9 A |
Névleges áram (D felhasználási csoport / CSA) (hibrid) |
|
Névleges feszültség (D felhasználási csoport / CSA) (jel) | 9 A |
Névleges feszültség (B felhasználási csoport / UL 1059) (hibrid) |
|
Névleges feszültség (B felhasználási csoport / UL 1059) (jel) | 300 V |
Névleges feszültség (C felhasználási csoport / UL 1059) (hibrid) |
|
Névleges feszültség (C felhasználási csoport / UL 1059] (jel) | 50 V |
Névleges feszültség (D felhasználási csoport / UL 1059) (hibrid) |
|
Névleges áram (B felhasználási csoport / UL 1059) (hibrid) |
|
Névleges áram (B felhasználási csoport / UL 1059) (jel) | 5 A |
Névleges áram (C felhasználási csoport / UL 1059) (hibrid) |
|
Névleges áram (C felhasználási csoport / UL 1059) (jel) | 5 A |
Névleges áram (D felhasználási csoport / UL 1059) (hibrid) |
|
IPC megfelelőség | A termékek fejlesztése, gyártása és szállítása a nemzetközileg elismert IPC-A-610 szabvány „megengedhető” kategóriája szerint történt. A termékekkel kapcsolatos további követelményeket kérésre kiértékeljük. |
Megjegyzések |
|
Approval/Certificate/Document of Conformity | [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
Engineering Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_60582) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1156370000) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Kiadványok |
[FL DRIVES EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40061)
[MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [FL DRIVES DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40062) [FL HEATING ELECTR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38195) [FL APPL_INVERTER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38256) [FL_BASE_STATION_EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38194) [FL ELEVATOR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38203) [FL POWER SUPPLY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38213) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) |
ETIM 6.0 | EC002637 |
ETIM 7.0 | EC002637 |
ETIM 8.0 | EC002637 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 9,1 | 27-44-04-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-03-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-03-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-03-01 |
Jóváhagyások | ![CSA](/picture/CSA.gif) ![CURUS](/picture/CURUS.gif) |
ROHS | Megfelel |
UL File Number Search | [UL weboldal](LINK/UL_search.html) |
Tanúsítvány száma (cURus) | E60693 |