속성
버전 | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 클립온 플랜지, THT 용접 결선, 7.62 mm, 극 수: 6, 270°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 검정, 박스 |
주문 번호 | 1931410000 |
유형 | SV 7.62HP/06/270F 3.5SN BK BX |
GTIN(EAN) | 4032248581443 |
수량 | 30 items |
제품 데이터 |
IEC: 1000 V / 57 A UL: 300 V / 40.5 A |
패키징 | 박스 |
깊이 | 28.3 mm |
깊이 (인치) | 1.114 inch |
높이 | 14.9 mm |
높이 (인치) | 0.587 inch |
가장 낮은 버전의 높이 | 11.4 mm |
너비 | 60.96 mm |
폭 (인치) | 2.4 inch |
순중량 | 10.53 g |
RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
제품군 | OMNIMATE 파워 - 시리즈 BV/SV 7.62HP |
결선 유형 | 보드 결선 |
PCB에 장착 | THT 용접 결선 |
피치(mm)(P) | 7.62 mm |
피치(인치)(P) | 0.3 " |
외향 엘보 | 270° |
극 수 | 6 |
폴당 용접 핀 수 | 2 |
솔더 핀 길이(l) | 3.5 mm |
솔더핀 길이 공차 | +0,1 / -0,3 mm |
솔더핀 크기 | 0.8 x 1.0 mm |
솔더 구멍 직경(D) | 1.3 mm |
솔더 구멍 직경 공차(D) | + 0,1 mm |
L1(mm) | 38.1 mm |
L1(인치) | 1.5 " |
행 수 | 1 |
핀 시리즈 수량 | 1 |
DIN VDE 57 106에 따른 터치 안전 보호 | 인쇄 회로 기판 상부 접촉 안전 |
DIN VDE 0470에 따른 터치 안전 보호 | IP 20 |
보호 등급 |
IP20
완전하게 마운트된 경우 |
볼륨 저항 | 2.00 mΩ |
코딩 가능 | 예 |
플러그 주기 | 25 |
절연재 | PA GF |
컬러 코드 | 검정 |
컬러 차트(유사) | RAL 9011과 유사 |
절연재 그룹 | I |
CTI(Comparative Tracking Index, 비교 추적 지수) | ≥ 600 |
UL 94 가연성 등급 | V-0 |
접점 재질 | 구리 합금 |
접점 표면 | 주석 도금 |
용접 결선의 레이어 구조 | 1...3 µm Ni / 4...6 µm Sn 매트 |
보관 온도, 최소 | -40 °C |
보관 온도, 최대 | 70 °C |
작동 온도, 최소 | -50 °C |
작동 온도, 최대 | 130 °C |
온도 범위, 설치, 최소 | -25 °C |
온도 범위, 설치, 최대 | 130 °C |
표준에 따라 시험완료 |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
정격 전류, 극 수(Tu=20°C) | 57 A |
정격 전류, 최대 극 수(Tu=20°C) | 41 A |
정격 전류, 극 수(Tu=40°C) | 41 A |
정격 전류, 최대 극 수(Tu=40°C) | 41 A |
서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급 II/2 | 1,000 V |
서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급 III/2 | 630 V |
서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급 III/3 | 630 V |
서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 II/2 | 6 kV |
서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 III/2 | 6 kV |
서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 III/3 | 6 kV |
단시간 내전류 저항 | 3 x 1s, 420 A |
연면거리, 분 | 9.6 mm |
최소간격, 분 | 6.9 mm |
협회(CSA) | CSA |
인증 번호(CSA) | 200039-1121690 |
정격 전압(사용 그룹 B / CSA) | 300 V |
정격 전압(사용 그룹 C / CSA) | 300 V |
정격 전압(사용 그룹 D / CSA) | 600 V |
정격 전류(사용 그룹 B / CSA) | 35 A |
정격 전류(사용 그룹 C / CSA) | 35 A |
정격 전류(사용 그룹 D / CSA) | 5 A |
승인값 참조 | 사양은 최대값, 상세정보 - 승인서 참조 |
협회(cURus) | CURUS |
인증 번호(cURus) | E60693 |
정격 전압(사용 그룹 B / UL 1059) | 300 V |
정격 전압(사용 그룹 C / UL 1059) | 300 V |
정격 전압(사용 그룹 D / UL 1059) | 600 V |
정격 전압(사용 그룹 F / UL 1059) | 744 V |
정격 전류(사용 그룹 B / UL 1059) | 40.5 A |
정격 전류(사용 그룹 C / UL 1059) | 40.5 A |
정격 전류(사용 그룹 D / UL 1059) | 5 A |
정격 전류(사용 그룹 F / UL 1059) | 40.5 A |
공간거리, min. | 6.9 mm |
승인값 참조 | 사양은 최대값, 상세정보 - 승인서 참조 |
연면거리, 분. | 9.6 mm |
패키징 | 박스 |
VPE 길이 | 349 mm |
VPE 폭 | 136 mm |
VPE 높이 | 41 mm |
IPC 준수 | 적합성:본 제품은 국제 공인 표준 및 기준에 따라 개발, 제조 및 납품되고, 해당 데이터 시트에 명시된 보증 특성을 준수하며 IPC-A-610 "Class 2"에 따른 디자인 특성을 충족합니다. 본 제품에 대한 추가 클레임은 요청 시 검토할 수 있습니다. |
참고 사항 |
|
승인/인증/적합성 문서 | [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
엔지니어링 데이터 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_64957) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1931410000) |
제품 변경 통지 |
[PCN_2016_278_PL33_Aenderung_Flanschkontur_SV762_DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49661)
[PCN_2016_278_PL33_change_flange_contour_SV762_EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49662) |
카탈로그 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
브로슈어 |
[FL DRIVES EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40061)
[MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [FL DRIVES DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40062) [FL HEATING ELECTR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38195) [FL APPL_INVERTER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38256) [FL_BASE_STATION_EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38194) [FL ELEVATOR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38203) [FL POWER SUPPLY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38213) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) |
ETIM 6.0 | EC002637 |
ETIM 7.0 | EC002637 |
ETIM 8.0 | EC002637 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |
인증 | ![CSA](/picture/CSA.gif) ![CURUS](/picture/CURUS.gif) |
ROHS | 준수 |
UL File Number Search | [UL 웹사이트](LINK/UL_search.html) |
인증 번호(cURus) | E60693 |