製品情報
バージョン | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ねじ式/クリップオンフランジ, THRはんだ付け接続, 7.62 mm, 極数: 10, 270°, ソルダーピン長 (l): 3.5 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱 |
注文番号 | 1931570000 |
種別 | SV 7.62HP/10/270SF 3.5SN BK BX |
GTIN (EAN) | 4032248581597 |
数量 | 18 items |
製品データ |
IEC: 1000 V / 57 A UL: 300 V / 40.5 A |
パッケージ | 箱 |
深さ | 28.3 mm |
奥行き(インチ) | 1.114 inch |
高さ | 14.9 mm |
高さ(インチ) | 0.587 inch |
下位バージョンの高さ | 11.4 mm |
幅 | 91.44 mm |
幅(インチ) | 3.6 inch |
正味重量 | 17 g |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
製品ファミリー | OMNIMATE電源 – シリーズBV/SV 7.62HP |
接続方式 | 基板接続 |
PCB の取り付け | THRはんだ付け接続 |
ピッチ (mm) (P) | 7.62 mm |
ピッチ (インチ) (P) | 0.3 " |
外向きエルボ | 270° |
極数 | 10 |
極当たりソルダーピン数 | 2 |
ソルダーピン長 (l) | 3.5 mm |
ソルダーピン長 公差 | +0.1 / -0.3 mm |
はんだピン寸法 | 0.8 x 1.0 mm |
ソルダーアイレット穴直径 (D) | 1.4 mm |
ソルダーアイレット穴直径公差 (D) | +0.1 mm |
L1 (mm) | 68.58 mm |
L1 (インチ) | 2.7 " |
行数 | 1 |
ピンモデルシリーズ数量 | 1 |
DIN VDE 57 106に適合したタッチセーフ保護 | プリント基板の上にタッチセーフ |
DIN VDE 0470に適合したタッチセーフ保護 | IP 20 |
保護度合い |
IP20
完全取付け時 |
体積抵抗 | 2.00 mΩ |
コーディング可能 | はい |
ねじフランジ用締付トルク、最小 | 0.2 Nm |
ねじフランジ最大締付トルク | 0.3 Nm |
プラギング回数 | 25 |
絶縁材 | PA GF |
色 | 黒色 |
カラーチャート(類似) | RAL 9011 |
絶縁材グループ | II |
比較追跡指数(CTI) | ≥ 500 |
UL 94 可燃性等級 | V-0 |
接点材質 | 銅合金 |
接触表面 | 錫メッキ |
はんだ接続の層構造 | 1...3 µm Ni / 4...6 µm Sn matt |
保管温度、最小 | -40 °C |
保管温度、最大 | 70 °C |
動作温度、最小 | -50 °C |
動作温度、最大 | 130 °C |
温度範囲、設置、最小 | -25 °C |
温度範囲、設置、最大 | 130 °C |
標準に準拠して検査済 |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
定格電流、最小極数 (Tu=20°C) | 57 A |
定格電流、最大極数(Tu=20°C) | 41 A |
定格電流、最小極数 (Tu=40°C) | 41 A |
定格電流、最大極数 (Tu=40°C) | 41 A |
サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 II/2 | 1,000 V |
サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 III/2 | 630 V |
サージ電圧等級の定格電圧 / 汚染度 III/3 | 630 V |
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 II/2 | 6 kV |
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 III/2 | 6 kV |
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 III/3 | 6 kV |
短時間耐電流抵抗 | 3 x 1sで420 A |
クリアランス、最小 | 6.9 mm |
沿面距離、最小 | 9.6 mm |
試験制度(CSA) | CSA |
証明書番号(CSA) | 200039-1121690 |
定格電圧 (グループ B/CSA 使用) | 300 V |
定格電圧 (グループ C / CSA 使用) | 300 V |
定格電圧 (グループ D/CSA 使用) | 600 V |
定格電流(グループ B/CSA 使用) | 35 A |
定格電流(グループ C / CSA 使用) | 35 A |
定格電流 (グループ D/CSA 使用) | 5 A |
認可値の参照 | 仕様は最大値です – 詳細については承認証明書を参照してください。 |
設定(cURus) | CURUS |
証明書番号(cURus) | E60693 |
定格電圧 (グループ B / UL 1059 使用) | 300 V |
定格電圧 (C/UL 1059 グループ使用) | 300 V |
定格電圧 (グループ D / UL 1059 使用) | 600 V |
定格電圧(グループ F / UL 1059 使用) | 744 V |
定格電流 (グループ B / UL 1059 使用) | 40.5 A |
定格電圧(使用グループ C/UL 1059 ) | 40.5 A |
定格電流 (グループ D / UL 1059 使用) | 5 A |
定格電流(使用グループ F/UL 1059 ) | 40.5 A |
クリアランス距離、最小 | 6.9 mm |
承認値への参照 | 仕様は最大値です – 詳細については承認証明書を参照してください。 |
沿面距離、最小 | 9.6 mm |
パッケージ | 箱 |
VPE 長 | 351 mm |
VPE幅 | 135 mm |
VPEの高さ | 40 mm |
IPC準拠 | 適合性:製品の開発、製造、および出荷は、国際的に認められた基準と基準に従って行なわれ、データシートに記載された保証された特性を遵守します。IPC-A-610「クラス2」に準拠して装飾的な特性を満たします。製品に関するさらなる請求は、要求に応じて評価できます。 |
注意事項 |
|
承認/証明書/適合証明書 | [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_205419) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1931570000) |
製品変更通知 |
[PCN_2016_278_PL33_Aenderung_Flanschkontur_SV762_DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49661)
[PCN_2016_278_PL33_change_flange_contour_SV762_EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49662) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ブローシャー |
[FL DRIVES EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40061)
[MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL DRIVES DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40062) [FL HEATING ELECTR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38195) [FL APPL_INVERTER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38256) [FL_BASE_STATION_EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38194) [FL ELEVATOR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38203) [FL POWER SUPPLY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38213) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) |
ETIM 6.0 | EC002637 |
ETIM 7.0 | EC002637 |
ETIM 8.0 | EC002637 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |
認可 | ![CSA](/picture/CSA.gif) ![CURUS](/picture/CURUS.gif) |
ROHS | 適合 |
UL File Number Search | [UL ウェブサイト](LINK/UL_search.html) |
証明書番号(cURus) | E60693 |