Eigenschaften
Ausfuehrung | Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Mittelschraubflansch, THT/THR-Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl: 2, 90°, Lötstiftlänge (l): 2.6 mm, verzinnt, schwarz, Box |
Best.-Nr. | 2529890000 |
Art | SV-SMT 7.62HP/02/90MSF2 SC/4 2.6SN BX |
GTIN (EAN) | 4050118540093 |
VPE | 60 Stück |
Produkt-Kennzahlen |
IEC: 1000 V / 41 A UL: 300 V / 33 A |
Verpackung | Box |
Tiefe | 28,3 mm |
Tiefe (inch) | 1,114 inch |
Höhe | 14 mm |
Höhe (inch) | 0,551 inch |
Höhe niedrigstbauend | 11,4 mm |
Breite | 31,45 mm |
Breite (inch) | 1,238 inch |
Nettogewicht | 7,97 g |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Produktfamilie | OMNIMATE Power - Serie BV/SV 7.62HP |
Anschlussart | Platinenanschluss |
Montage auf der Leiterplatte | THT/THR-Lötanschluss |
Raster in mm (P) | 7,62 mm |
Raster in Zoll (P) | 0,3 " |
Abgangswinkel | 90° |
Polzahl | 2 |
Anzahl Lötstifte pro Pol | 2 |
Lötstiftlänge (l) | 2,6 mm |
Lötstiftlänge-Toleranz | +0,1 / -0,3 mm |
Lötstift-Abmessungen | 0,8 x 1,0 mm |
Bestückungsloch-Durchmesser (D) | 1,4 mm |
Bestückungsloch-Durchmesser Toleranz (D) | + 0,1 mm |
L1 in mm | 15,24 mm |
L1 in Zoll | 0,6 " |
L2 in mm | 3,81 mm |
L2 in Zoll | 0,15 " |
Anzahl Reihen | 1 |
Polreihenzahl | 1 |
Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106 | handrückensicher oberhalb der Leiterplatte |
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470 | IP 20 |
Durchgangswiderstand | 2,00 mΩ |
Kodierbar | Ja |
Anzugsdrehmoment Schraubflansch, min. | 0,2 Nm |
Anzugsdrehmoment Schraubflansch, max. | 0,3 Nm |
Steckkraft/Pol, max. | 12 N |
Ziehkraft/Pol, max. | 7 N |
Isolierstoff | PA 9T |
Farbe | schwarz |
Farbtabelle (ähnlich) | RAL 9011 |
Isolierstoffgruppe | II |
Kriechstromfestigkeit (CTI) | ≥ 500 |
Moisture Level (MSL) | 1 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Kontaktmaterial | Cu-leg |
Kontaktoberfläche | verzinnt |
Schichtaufbau - Lötanschluss | 1...3 µm Ni / 4...6 µm Sn matt |
Schichtaufbau - Steckkontakt | 1...3 µm Ni / 4...6 µm Sn matt |
Lagertemperatur, min. | -40 °C |
Lagertemperatur, max. | 70 °C |
Betriebstemperatur, min. | -50 °C |
Betriebstemperatur, max. | 130 °C |
Temperaturbereich Montage, min. | -25 °C |
Temperaturbereich Montage, max. | 130 °C |
geprüft nach Norm |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C) | 41 A |
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C) | 41 A |
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C) | 41 A |
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C) | 41 A |
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 | 1.000 V |
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 | 630 V |
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 | 630 V |
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 | 6 kV |
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 | 6 kV |
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 | 6 kV |
Kurzzeitstromfestigkeit | 3 x 1s mit 420 A |
Institut (cURus) | CURUS |
Zertifikat-Nr. (cURus) | E60693 |
Nennspannung (Use group B / UL 1059) | 300 V |
Nennspannung (Use group C / UL 1059] | 300 V |
Nennspannung (Use group D / UL 1059) | 600 V |
Nennstrom (Use group B / UL 1059) | 33 A |
Nennstrom (Use group C / UL 1059) | 33 A |
Nennstrom (Use group D / UL 1059) | 5 A |
Hinweis zu den Zulassungswerten | Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat. |
Kriechstrecke, min. | 9,6 mm |
Luftstrecke, min. | 6,9 mm |
Verpackung | Box |
VPE Länge | 338 mm |
VPE Breite | 130 mm |
VPE Höhe | 33 mm |
Raster in mm (Hybrid) |
|
Raster in mm (Signal) | 3.81 mm |
Raster in Zoll (Hybrid) |
|
Raster in Zoll (Signal) | 0.15 " |
Polzahl (Hybrid) |
|
Polzahl (Signal) | 4 |
Anzahl Lötstifte pro Pol (Hybrid) |
|
Anzahl Lötstifte pro Pol (Signal) | 1 |
Lötstift-Abmessungen (Hybrid) |
|
Lötstift-Abmessungen (Signal) | 0,8 x 0,8 mm |
Lötstift-Abmessungen=d Toleranz (Hybrid) |
|
Lötstift-Abmessungen=d Toleranz (Signal) | -0,03 / +0,01 mm |
Bestückungsloch-Durchmesser (Hybrid) |
|
Bestückungsloch-Durchmesser (Signal) | 1.3 mm |
Bestückungsloch-Durchmesser Toleranz (Hybrid) |
|
Bestückungsloch-Durchmesser Toleranz (Signal) | ± 0,1 mm |
L2 in mm | 3,81 mm |
L2 in Zoll | 0,15 " |
Anzahl Reihen (Hybrid) |
|
Anzahl Reihen (Signal) | 2 |
Kontaktmaterial (Hybrid) |
|
Kontaktmaterial (Signal) | CuMg |
Kontaktoberfläche (Hybrid) |
|
Kontaktoberfläche (Signal) | verzinnt |
Schichtaufbau - Lötanschluss (Hybrid) |
|
Schichtaufbau - Lötanschluss (Signal) | 1-3 µm Ni / 4-8 µm Sn |
Schichtaufbau - Steckkontakt (Hybrid) |
|
Schichtaufbau - Steckkontakt (Signal) | 1-3 µm Ni / 4-8 µm Sn |
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 (Hybrid) |
|
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 (Signal) | 320 V |
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 (Hybrid) |
|
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 (Signal) | 160 V |
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 (Hybrid) |
|
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 (Signal) | 160 V |
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 (Hybrid) |
|
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 (Signal) | 2.5 kV |
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 (Hybrid) |
|
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 (Signal) | 2.5 kV |
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 (Hybrid) |
|
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 (Signal) | 2.5 kV |
Kurzzeitstromfestigkeit (Hybrid) |
|
Kurzzeitstromfestigkeit (Signal) | 3 x 1s mit 80 A |
Kriechstrecke (Hybrid) |
|
Luftstrecke (Hybrid) |
|
Nennspannung (Use group B / CSA) (Hybrid) |
|
Nennspannung (Use group B / CSA) (Signal) | 300 V |
Nennspannung (Use group C / CSA) (Hybrid) |
|
Nennspannung (Use group C / CSA) (Signal) | 50 V |
Nennstrom (Use group B / CSA) (Hybrid) |
|
Nennstrom (Use group B / CSA) (Signal) | 9 A |
Nennstrom (Use group C / CSA) (Hybrid) |
|
Nennstrom (Use group C / CSA) (Signal) | 9 A |
Nennstrom (Use group D / CSA) (Hybrid) |
|
Nennstrom (Use group D / CSA) (Signal) | 9 A |
Nennspannung (Use group B / UL 1059) (Hybrid) |
|
Nennspannung (Use group B / UL 1059) (Signal) | 300 V |
Nennspannung (Use group C / UL 1059) (Hybrid) |
|
Nennspannung (Use group C / UL 1059) (Signal) | 50 V |
Nennspannung (Use group D / UL 1059) (Hybrid) |
|
Nennspannung (Use group D / UL 1059) (Signal) | 300 V |
Nennstrom (Use group B / UL 1059) (Hybrid) |
|
Nennstrom (Use group B / UL 1059) (Signal) | 5 A |
Nennstrom (Use group C / UL 1059) (Hybrid) |
|
Nennstrom (Use group C / UL 1059) (Signal) | 5 A |
Nennstrom (Use group D / UL 1059) (Hybrid) |
|
IPC-Konformität | Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden. |
Hinweise |
|
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_274548) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2529890000) |
Produktänderungsmitteilung |
[20220105 Material change SV-SMT 7.62](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249823)
[20220105 Materialänderung SV-SMT](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249824) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002637 |
ETIM 7.0 | EC002637 |
ETIM 8.0 | EC002637 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-03-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-03-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-03-01 |
Zulassungen | ![CURUS](/picture/CURUS.gif) |
ROHS | Konform |
UL File Number Search | [UL Webseite](LINK/UL_search.html) |
Zertifikat-Nr. (cURus) | E60693 |