Propriétés
Version | Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Fermé latéralement, Bride à visser centrale, Raccordement soudé THT/THR, 7.62 mm, Nombre de pôles: 3, 270°, Longueur du picot à souder (l): 2.6 mm, étamé, noir, Boîte |
Référence | 2529590000 |
Type | SV-SMT 7.62HP/03/270MSF2 SC/8 2.6SN BX |
GTIN (EAN) | 4050118539868 |
Qté. | 36 Pièce |
Indices de produit |
IEC: 1000 V / 41 A UL: 300 V / 33 A |
Emballage | Boîte |
Profondeur | 28,3 mm |
Profondeur (pouces) | 1,114 inch |
Hauteur | 14 mm |
Hauteur (pouces) | 0,551 inch |
Hauteur version la plus basse | 11,4 mm |
Largeur | 46,69 mm |
Largeur (pouces) | 1,838 inch |
Poids net | 2 g |
Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Famille de produits | OMNIMATE Power - série BV/SV 7.62HP |
Type de raccordement | Raccordement sur platine |
Montage sur le circuit imprimé | Raccordement soudé THT/THR |
Pas en mm (P) | 7,62 mm |
Pas en pouces (P) | 0,3 " |
Angle de sortie | 270° |
Nombre de pôles | 3 |
Nombre de picots par pôle | 2 |
Longueur du picot à souder (l) | 2,6 mm |
Dimensions du picot à souder | 0,8 x 1,0 mm |
Diamètre du trou d'implantation (D) | 1,4 mm |
Tolérance du diamètre du trou d'implantation (D) | + 0,1 mm |
L1 en mm | 22,86 mm |
L1 en pouce | 0,9 " |
L2 en mm | 11,43 mm |
L2 en pouces | 0,45 " |
Nombre de séries | 1 |
Nombre de pôles | 1 |
Protection au toucher selon DIN VDE 57 106 | safe to back of hand above the printed circuit board |
Protection au toucher selon DIN VDE 0470 | IP 20 |
Résistance de passage | 2,00 mΩ |
Codable | Oui |
Couple de serrage pour bride vissée, min. | 0,2 Nm |
Couple de serrage pour bride vissée, max. | 0,3 Nm |
Force d'enfichage/pôle, max. | 12 N |
Force d'extraction/pôle, max. | 7 N |
Matériau isolant | PA 9T |
Couleur | noir |
Tableau des couleurs (similaire) | RAL 9011 |
Groupe de matériaux isolants | I |
Indice de Poursuite Comparatif (CTI) | ≥ 600 |
Moisture Level (MSL) | 1 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
Matériau des contacts | Alliage de cuivre |
Surface du contact | étamé |
Structure en couches du raccordement soudé | 1...3 µm Ni / 4...6 µm Sn mat |
Structure en couches du contact mâle | 1...3 µm Ni / 4...6 µm Sn mat |
Température de stockage, min. | -40 °C |
Température de stockage, max. | 70 °C |
Température de fonctionnement , min. | -50 °C |
Température de fonctionnement , max. | 130 °C |
Plage de température montage, min. | -25 °C |
Plage de température montage, max. | 130 °C |
testé selon la norme |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 20 °C) | 41 A |
Courant nominal, nombre de pôles max. (Tu = 20 °C) | 41 A |
Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 40 °C) | 41 A |
Courant nominal, nombre de pôles max. (Tu = 40 °C) | 41 A |
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2 | 1 000 V |
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2 | 630 V |
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3 | 630 V |
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2 | 6 kV |
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2 | 6 kV |
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3 | 6 kV |
Tenue aux courants de faible durée | 3 x 1s mit 420 A |
Institut (cURus) | CURUS |
Certificat Nº (cURus) | E60693 |
Tension nominale (groupe d'utilisation B / UL 1059) | 300 V |
Tension nominale (groupe d'utilisation C / UL 1059) | 300 V |
Tension nominale (groupe d'utilisation D / UL 1059) | 600 V |
Courant nominal (groupe d'utilisation B / UL 1059) | 33 A |
Courant nominal (groupe d'utilisation C / UL 1059) | 33 A |
Courant nominal (groupe d'utilisation D / UL 1059) | 5 A |
Ligne de fuite, min. | 9,6 mm |
Ligne d’air, min. | 6,9 mm |
Référence aux valeurs approuvées | Les spécifications indiquent les valeurs maximales. Détails - voir le certificat d'agrément. |
Emballage | Boîte |
Longueur VPE | 338 mm |
Largeur VPE | 130 mm |
Hauteur VPE | 33 mm |
Pas en mm (hybride) |
|
Pas en mm (Signal) | 3.81 mm |
Pas en pouces (hybride) |
|
Pas en pouces (Signal) | 0.15 " |
Nombre de pôles (hybride) |
|
Nombre de pôles (Signal) | 8 |
Nombre de picots à souder par pôle (hybride) |
|
Nombre de picots à souder par pôle (Signal) | 1 |
Dimensions du picot à souder (hybride) |
|
Dimensions du picot à souder (Signal) | 0,8 x 0,8 mm |
Dimensions du picot à souder = d tolérance (hybride) |
|
Dimension du picot à souder = tolérance d (Signal) | -0,03 / +0,01 mm |
Diamètre du trou d'implantation (hybride) |
|
Diamètre du trou du circuit imprimé (Signal) | 1.3 mm |
Tolérance du diamètre du trou d'implantation (hybride) |
|
Tolérance sur le diamètre du trou du circuit imprimé (Signal) | ± 0,1 mm |
L2 en mm | 11,43 mm |
L2 en pouces | 0,45 " |
Nombre de rangées (hybride) |
|
Nombre de rangées (Signal) | 2 |
Matériau des contacts (hybride) |
|
Matériau des contacts (Signal) | CuMg |
Surfaces de contact (hybride) |
|
Surface du contact (Signal) | étamé |
Structure en couches du raccordement soudé (hybride) |
|
Structure en couches du raccordement soudé (Signal) | 1-3 µm Ni / 4-8 µm Sn |
Structure en couches du contact mâle (hybride) |
|
Structure en couches du contact mâle (Signal) | 1-3 µm Ni / 4-8 µm Sn |
Tension d’impulsion nominale pour classe de surtension / degré de pollution niveau II/2 (hybride) |
|
Tension nominale pour classe de surtension / degré de pollution niveau II/2 (Signal) | 320 V |
Tension d’impulsion nominale pour classe de surtension / degré de pollution niveau III/2 (hybride) |
|
Tension nominale pour classe de surtension / degré de pollution niveau III/2 (Signal) | 160 V |
Tension d’impulsion nominale pour classe de surtension / degré de pollution niveau III/3 (hybride) |
|
Tension nominale pour classe de surtension / degré de pollution niveau III/3 (Signal) | 160 V |
Tension de choc nominale pour classe de surtension / degré de pollution niveau II/2 (hybride) |
|
Tension de choc nominale pour classe de surtension / degré de pollution niveau II/2 (Signal) | 2.5 kV |
Tension de choc nominale pour classe de surtension / degré de pollution niveau III/2 (hybride) |
|
Tension de choc nominale pour classe de surtension / degré de pollution niveau III/2 (Signal) | 2.5 kV |
Tension de choc nominale pour classe de surtension / degré de pollution niveau III/3 (hybride) |
|
Tension de choc nominale pour classe de surtension / degré de pollution niveau III/3 (Signal) | 2.5 kV |
Résistance aux pics de courant (hybride) |
|
Résistance courant de crête (Signal) | 3 x 1s mit 80 A |
Ligne de fuite (hybride) |
|
Ligne d’air (hybride) |
|
Tension nominale (groupe d'utilisation B / CSA) (Hybride) |
|
Tension nominale (groupe d'utilisation B / CSA) (Signal) | 300 V |
Tension nominale (groupe d'utilisation C / CSA) (Hybride) |
|
Tension nominale (groupe d'utilisation C / CSA) (Signal) | 50 V |
Courant nominal (groupe d'utilisation B / CSA) (Hybride) |
|
Courant nominal (groupe d'utilisation B / CSA) (Signal) | 9 A |
Courant nominal (groupe d'utilisation C / CSA) (Hybride) |
|
Courant nominal (groupe d'utilisation C / CSA) (Signal) | 9 A |
Courant nominal (groupe d'utilisation D / CSA) (Hybride) |
|
Courant nominal (groupe d'utilisation D / CSA) (Signal) | 9 A |
Tension nominale (groupe d'utilisation B / UL 1059) (Hybride) |
|
Tension nominale (groupe d'utilisation B / UL 1059) (Signal) | 300 V |
Tension nominale (groupe d'utilisation C / UL 1059) (Hybride) |
|
Tension nominale (groupe d'utilisation C / UL 1059) (Signal) | 50 V |
Tension nominale (groupe d'utilisation D / UL 1059) (Hybride) |
|
Tension nominale (groupe d'utilisation D / UL 1059) (Signal) | 300 V |
Courant nominal (groupe d'utilisation B / UL 1059) (Hybride) |
|
Courant nominal (groupe d'utilisation B / UL 1059) (Signal) | 5 A |
Courant nominal (groupe d'utilisation C / UL 1059) (Hybride) |
|
Courant nominal (groupe d'utilisation C / UL 1059) (Signal) | 5 A |
Courant nominal (groupe d'utilisation D / UL 1059) (Hybride) |
|
Conformité IPC | Conformité : les produits sont conçus, fabriqués et livrés selon des normes internationales reconnues ; et ils sont conformes aux caractéristiques garanties dans la fiche de données / respectent les propriétés décoratives selon IPC-A-610 « Classe 2 ». Des requêtes supplémentaires sur le produit peuvent être évaluées sur demande. |
Remarques |
• Les caractéristiques techniques portent sur les contacts de puissance • Caractéristiques électriques des contacts de signalisation : 50 V / 5 A, longueur de dénudage 8 mm • Courant nominal par rapport à la section nominale et au Nb min. de pôles. • Données du schéma : P1=7,62 mm ; P2=3,81 mm • Les données nominales se réfèrent au composant lui-même. Les lignes d'air et de fuite par rapport aux autres composants doivent être déterminées en tenant compte des normes applicables. • MFX et MSFX: X= position de la bride centrale par ex. MF2, MSF3 • Conformément à la norme IEC 61984, les connecteurs OMNIMATE sont des connecteurs sans capacité de rupture (COC). Pendant l'utilisation désignée, les connecteurs ne peuvent pas être enclenchés ou dégagés lorsqu'ils sont sous tension ou sous chargement • Stockage à long terme du produit à une température moyenne de 50 °C et une humidité maximale de 70 %, 36 mois |
Données techniques | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_274518) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2529590000) |
Notification de modification produit |
[20220105 Material change SV-SMT 7.62](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249823)
[20220105 Materialänderung SV-SMT](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249824) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002637 |
ETIM 7.0 | EC002637 |
ETIM 8.0 | EC002637 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-03-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-03-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-03-01 |
Agréments | ![CURUS](/picture/CURUS.gif) |
ROHS | Conforme |
UL File Number Search | [Site Web UL](LINK/UL_search.html) |
Certificat Nº (cURus) | E60693 |