Egenskaper
Utförande | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Skruvfläns, THT/THR lödanslutning, 7.62 mm, Antal poler: 4, 270°, Lödstiftlängd (l): 2.6 mm, förtennad, svart, Tape |
Art.nr. | 2546040000 |
Typ | SV-SMT 7.62HP/04/270SF 2.6SN BK RL |
GTIN (EAN) | 4050118556070 |
Förp. | 95 items |
Produktparametrar |
IEC: 1000 V / 41 A UL: 300 V / 40.5 A |
Förpackning | Tape |
Djup | 28,3 mm |
Byggdjup (tum) | 1,114 inch |
Höjd | 14 mm |
Bygghöjd (tum) | 0,551 inch |
Höjd lägstbyggande | 11,4 mm |
Bredd | 45,72 mm |
Byggbredd (tum) | 1,8 inch |
Nettovikt | 8,8 g |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Produktfamilj | OMNIMATE Power – serie BV/SV 7.62HP |
Anslutningstyp | Kretskortanslutning |
Montering på kretskortet | THT/THR lödanslutning |
Delning i mm (P) | 7,62 mm |
Delning i tum (P) | 0,3 " |
Anslutningsvinkel | 270° |
Antal poler | 4 |
Antal lödstift per pol | 2 |
Lödstiftlängd (l) | 2,6 mm |
Tolerans för stiftlängd | +0,1 / -0,3 mm |
Dimensioner för lödstift | 0,8 x 1,0 mm |
Diameter bestyckningshål (D) | 1,4 mm |
Tolerans diameter bestyckningshål (D) | + 0,1 mm |
L1 i mm | 22,86 mm |
L1 i tum | 0,9 " |
Antal rader | 1 |
Polradstal | 1 |
Beröringsskydd enligt DIN VDE 57 | safe to back of hand above the printed circuit board |
Beröringsskydd enligt DIN VDE 0470 | IP 20 |
Skyddsklass |
IP20
komplett monterad |
Genomgångsmotstånd (6) | 2,00 mΩ |
Åtdragningsmoment för skruvfläns, min. | 0,2 Nm |
Åtdragningsmoment för skruvfläns, max. | 0,3 Nm |
Stickcykler | 25 |
Max. instickskraft/pol | 12 N |
Max. dragkraft/pol | 7 N |
Isoleringsmaterial | PA 9T |
Färgkod | svart |
Färgtabell (jämförbar) | RAL 9011 |
Isoleringsmaterialgrupp | I |
CTI (Comparative Tracking Index) | ≥ 600 |
Isolationshållfasthet | ≥ 10⁸ Ω |
Moisture Level (MSL) | 1 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
Kontaktmaterial | Cu-legering |
Kontaktyta | förtennad |
Skiktstruktur för lödanslutningen | 1...3 µm Ni / 4...6 µm Sn matt |
Skiktstruktur för stiftkontakten | 1...3 µm Ni / 4...6 µm Sn matt |
Lagertemperatur, min. | −40 °C |
Lagertemperatur, max. | 70 °C |
Driftstemperatur, min. | −50 °C |
Driftstemperatur, max | 130 °C |
Temperaturområde Montage, min. | −25 °C |
Temperaturområde Montage, max. | 130 °C |
testad enligt standard |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Märkström, min. antal poler (Tu=20°C) | 41 A |
Märkström, max. antal poler (Tu=20°C) | 41 A |
Märkström, min. antal poler (Tu=40°C) | 41 A |
Märkström, max. antal poler (Tu=40°C) | 41 A |
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2 | 1 000 V |
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 | 630 V |
Märkspänning vid överspänningskat./Nedsmutsningsgrad III/3 | 630 V |
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2 | 6 kV |
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 | 6 kV |
Märkstötspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/3 | 6 kV |
Korttidströmhållfasthet | 3 x 1s mit 420 A |
Krypsträcka, min. | 9,6 mm |
Luftsträcka, min. | 6,9 mm |
Institut (cURus) | CURUS |
Certifikat nr (cURus) | E60693 |
Märkspänning (användargrupp B / UL 1059) | 300 V |
Märkspänning (användargrupp C / UL 1059) | 300 V |
Märkspänning (användargrupp D / UL 1059) | 300 V |
Märkström (användargrupp B / UL 1059) | 40,5 A |
Märkström (användargrupp C / UL 1059) | 40,5 A |
Märkström (användargrupp D / UL 1059) | 10 A |
Hänvisning till godkännandevärden | Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg. |
Krypsträcka, min. | 9,6 mm |
Luftsträcka, min. | 6,9 mm |
Förpackning | Tape |
VPE-längd | 338 mm |
VPE-bredd | 130 mm |
VPE-höjd | 33 mm |
Tape depth (T2) | 15,8 mm |
Tape width (W) | 72 mm |
Tape pocket depth (K0) | 15,3 mm |
Tape pocket height (A0) | 28,4 mm |
Tape pocket width (B0) | 54,3 mm |
Tape pocket separation (P1) | 36 mm |
Tape hole separation (E) | 1,75 mm |
Tape pocket separation (F) | 34,2 mm |
Tape reel diameter ∅ (A) | 330 mm |
Surface resistance | Rs = 109 - 1012 Ω |
IPC-konformitet | Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran. |
Hänvisningstext |
• Ytterligare varianter vid förfrågan • Märkström relaterad till märkarea och min. antal poler. • P på ritningen = raster • Märkdata avser respektive byggdel. Luft- och krypsträckor till andra byggdelar skall utformas i enlighet med de relevanta normerna. • Enligt IEC 61984 är OMNIMATE-anslutningar anslutningar utan brytförmåga (COC). I enlighet med avsedd användning får anslutningarna inte vara inkopplade eller urkopplade vid drift eller under last • Långtidsförvaring av produkten med medeltemperatur 50° C och maximal luftfuktighet 70 %, 36 månader |
Teknikuppgifter Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308296) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2546040000) |
Meddelande om produktändring |
[20220105 Material change SV-SMT 7.62](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249823)
[20220105 Materialänderung SV-SMT](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249824) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002637 |
ETIM 7.0 | EC002637 |
ETIM 8.0 | EC002637 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |
Godkännanden | ![CURUS](/picture/CURUS.gif) |
ROHS | Uppfyllelse |
UL File Number Search | [UL-webbplats](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Certifikat nr (cURus) | E60693 |
Tillbehör
-
Produkt-ID:1937590000VPE:50 items
Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Koderelement, svart, Antal poler: 1
PCB-plintar och -kontaktdonKretskortskontakt - OMNIMATE PowerTillbehörKodelement