Egenskaper
Utförande | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Rasterfläns, THT lödanslutning, 7.62 mm, Antal poler: 10, 270°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box |
Art.nr. | 1523980000 |
Typ | SVD 7.62HP/10/270F 3.2SN BK BX |
GTIN (EAN) | 4050118329759 |
Förp. | 18 items |
Produktparametrar |
IEC: 1000 V / 47 A UL: 300 V / 30 A |
Förpackning | Box |
Djup | 48,9 mm |
Byggdjup (tum) | 1,925 inch |
Höjd | 41,9 mm |
Bygghöjd (tum) | 1,65 inch |
Höjd lägstbyggande | 38,7 mm |
Bredd | 91,44 mm |
Byggbredd (tum) | 3,6 inch |
Nettovikt | 51 g |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Produktfamilj | OMNIMATE Power – serie BV/SV 7.62HP |
Anslutningstyp | Kretskortanslutning |
Montering på kretskortet | THT lödanslutning |
Delning i mm (P) | 7,62 mm |
Delning i tum (P) | 0,3 " |
Anslutningsvinkel | 270° |
Antal poler | 10 |
Antal lödstift per pol | 3 |
Lödstiftlängd (l) | 3,2 mm |
Tolerans för stiftlängd | +0,1 / -0,3 mm |
Dimensioner för lödstift | 0,8 x 1,0 mm |
Dimensioner för lödstift = d-tolerans | +0,1 / -0,1 mm |
Diameter bestyckningshål (D) | 1,4 mm |
Tolerans diameter bestyckningshål (D) | + 0,1 mm |
L1 i mm | 30,48 mm |
L1 i tum | 1,2 " |
Antal rader | 2 |
Polradstal | 2 |
Beröringsskydd enligt DIN VDE 57 | Kontaktsäker ovanför kretskortet |
Beröringsskydd enligt DIN VDE 0470 | IP 20 |
Skyddsklass |
IP20
komplett monterad |
Genomgångsmotstånd (6) | ≤2 mΩ |
Koderbar | Ja |
Stickcykler | 25 |
Isoleringsmaterial | PA GF |
Färgkod | svart |
Färgtabell (jämförbar) | RAL 9011 |
Isoleringsmaterialgrupp | I |
CTI (Comparative Tracking Index) | ≥ 600 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
Kontaktmaterial | Cu-legering |
Kontaktyta | förtennad |
Typ av förtenning | matt |
Skiktstruktur för lödanslutningen | 1...3 µm Ni / 4...8 µm Sn matt |
Skiktstruktur för stiftkontakten | 4...8 µm Sn matt |
Lagertemperatur, min. | −40 °C |
Lagertemperatur, max. | 70 °C |
Driftstemperatur, min. | −50 °C |
Driftstemperatur, max | 120 °C |
Temperaturområde Montage, min. | −25 °C |
Temperaturområde Montage, max. | 120 °C |
testad enligt standard |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Märkström, min. antal poler (Tu=20°C) | 47 A |
Märkström, max. antal poler (Tu=20°C) | 47 A |
Märkström, min. antal poler (Tu=40°C) | 42 A |
Märkström, max. antal poler (Tu=40°C) | 42 A |
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2 | 1 000 V |
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 | 630 V |
Märkspänning vid överspänningskat./Nedsmutsningsgrad III/3 | 630 V |
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2 | 6 kV |
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 | 6 kV |
Märkstötspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/3 | 6 kV |
Korttidströmhållfasthet | 3 x 1s mit 192 A |
Krypsträcka, min. | 9,6 mm |
Luftsträcka, min. | 6,9 mm |
Märkspänning (användargrupp B / CSA) | 300 V |
Märkspänning (användargrupp C / CSA) | 300 V |
Märkspänning (användargrupp D / CSA) | 300 V |
Märkström (användargrupp B / CSA) | 25 A |
Märkström (användargrupp C / CSA) | 25 A |
Märkström (användargrupp D / CSA) | 5 A |
Institut (cURus) | CURUS |
Certifikat nr (cURus) | E60693 |
Märkspänning (användargrupp B / UL 1059) | 300 V |
Märkspänning (användargrupp C / UL 1059) | 300 V |
Märkspänning (användargrupp D / UL 1059) | 600 V |
Märkström (användargrupp B / UL 1059) | 30 A |
Märkström (användargrupp C / UL 1059) | 30 A |
Märkström (användargrupp D / UL 1059) | 5 A |
Hänvisning till godkännandevärden | Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg. |
Förpackning | Box |
VPE-längd | 353 mm |
VPE-bredd | 135 mm |
VPE-höjd | 60 mm |
IPC-konformitet | Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran. |
Hänvisningstext |
• Ytterligare varianter vid förfrågan • Märkström relaterad till märkarea och min. antal poler. • P på ritningen = raster • Märkdata avser respektive byggdel. Luft- och krypsträckor till andra byggdelar skall utformas i enlighet med de relevanta normerna. • Enligt IEC 61984 är OMNIMATE-anslutningar anslutningar utan brytförmåga (COC). I enlighet med avsedd användning får anslutningarna inte vara inkopplade eller urkopplade vid drift eller under last • Långtidsförvaring av produkten med medeltemperatur 50° C och maximal luftfuktighet 70 %, 36 månader |
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse | [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
Teknikuppgifter Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_70415) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1523980000) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broschyrer |
[FL DRIVES EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40061)
[MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL DRIVES DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40062) [FL HEATING ELECTR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38195) [FL APPL_INVERTER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38256) [FL_BASE_STATION_EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38194) [FL ELEVATOR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38203) [FL POWER SUPPLY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38213) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) |
ETIM 6.0 | EC002637 |
ETIM 7.0 | EC002637 |
ETIM 8.0 | EC002637 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |
Godkännanden | ![CURUS](/picture/CURUS.gif) |
ROHS | Uppfyllelse |
UL File Number Search | [UL-webbplats](LINK/UL_search.html) |
Certifikat nr (cURus) | E60693 |
Tillbehör
-
Produkt-ID:1937590000VPE:50 items
Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Koderelement, svart, Antal poler: 1
PCB-plintar och -kontaktdonKretskortskontakt - OMNIMATE PowerTillbehörKodelement
Är en motdel till
-
Produkt-ID:1930080000VPE:50 items
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 7.62 mm, Antal poler: 5, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 10 mm², Box
-
Produkt-ID:1060480000VPE:25 items
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 7.62 mm, Antal poler: 5, 180°, PUSH IN utan manöverknapp, Fjäderanslutning, Anslutningsområde, max. : 10 mm², Box
-
Produkt-ID:2549350000VPE:36 items
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 7.62 mm, Antal poler: 5, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 6 mm², Box
PCB-plintar och -kontaktdonKretskortskontakt - OMNIMATE PowerOMNIMATE Power HP6mm²Honkontakt fjäder- skruvanslutningBVZ 7.62HP 180BVZ 7.62HP 180F SN
PCB-plintar och -kontaktdonKretskortskontakt - OMNIMATE PowerOMNIMATE Power HP6mm²Honkontakt PUSH IN fjäderanslutning.BVF 7.62HP/180BVF 7.62HP/180F
PCB-plintar och -kontaktdonKretskortskontakt - OMNIMATE PowerOMNIMATE Power HP6mm²Honkontakt PUSH IN fjäderanslutning.BVFL 7.62HP/180BVFL 7.62HP/180F