Свойства
Версия | Штекерный соединитель печатной платы, Вилка, 7.62 mm, Количество полюсов: 3, 180°, PUSH IN с исполнительным устройством, Пружинное соединение, Ящик |
Заказ № | 2630510000 |
Тип | SVFL 7.62HP/03/180SFMF2 SN BK BX |
GTIN (EAN) | 4050118634150 |
Кол. | 48 Штука |
Продуктное отношение |
IEC: 1000 V / 0.5 - 6 mm² UL: 600 V / 36 A / AWG 24 - AWG 10 |
Упаковка | Ящик |
Глубина | 47,7 mm |
Глубина (дюймов) | 1,878 inch |
Высота | 23,4 mm |
Высота (в дюймах) | 0,921 inch |
Ширина | 45,72 mm |
Ширина (в дюймах) | 1,8 inch |
Масса нетто | 21,21 g |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Серия изделия | OMNIMATE Power — серия BV/SV 7.62HP |
Вид соединения | Полевое соединение |
Метод проводного соединения |
PUSH IN с исполнительным устройством
Пружинное соединение |
Шаг в мм (P) | 7,62 mm |
Шаг в дюймах (P) | 0,3 " |
Направление вывода кабеля | 180° |
Количество полюсов | 3 |
L1 в мм | 22,86 mm |
L1 в дюймах | 0,9 " |
Количество рядов | 1 |
Количество полюсных рядов | 1 |
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 0470 | IP 20 с проникновением |
Вид защиты |
IP20
IP20 в установленном состоянии |
Момент затяжки винта фланца, мин. | 0,2 Nm |
Момент затяжки винта фланца, макс. | 0,3 Nm |
Лезвие отвертки | 0,6 x 3,5 |
Циклы коммутации | 25 |
Изоляционный материал | PA GF |
Цветовой код | черный |
Таблица цветов (аналогич.) | RAL 9011 |
Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |
Материал контакта | Сплав меди |
Поверхность контакта | луженые |
Температура хранения, мин. | -40 °C |
Температура хранения, макс. | 70 °C |
Рабочая температура, мин. | -50 °C |
Рабочая температура, макс. | 125 °C |
Температурный диапазон монтажа, мин. | -25 °C |
Температурный диапазон монтажа, макс. | 125 °C |
Одножильный, мин. H05(07) V-U | 0,5 mm² |
Одножильный, макс. H05(07) V-U | 6 mm² |
Гибкий, мин. H05(07) V-K | 0,5 mm² |
Гибкий, макс. H05(07) V-K | 6 mm² |
с обжимной втулкой для фиксации концов проводов, DIN 46228 часть 1, мин. | 1,5 mm² |
С кабельным наконечником согласно DIN 46 228/1, макс. | 6 mm² |
Зажимаемый проводник |
|
Текст ссылки |
Наружный диаметр пластиковой манжеты не должен превышать размер шага (P)
Длина кабельных наконечников подбирается в зависимости от типа продукта и номинального напряжения. |
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 20 °C) | 41 A |
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 40 °C) | 41 A |
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2 | 1 000 V |
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 | 800 V |
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2 | 6 000 V |
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 | 8 kV |
Зазор, мин. | 12,7 mm |
Расстояние утечки, мин. | 12,7 mm |
Институт (cURus) | CURUS |
Сертификат № (cURus) | E60693 |
Номинальное напряжение (группа использования B/UL 1059) | 600 V |
Номинальное напряжение (группа использования C/UL 1059) | 600 V |
Номинальное напряжение (группа использования D/UL 1059) | 600 V |
Номинальный ток (группа использования B/UL 1059) | 36 A |
Номинальный ток (группа использования C/UL 1059) | 36 A |
Номинальный ток (группа использования D/UL 1059) | 5 A |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 24 |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 10 |
Ссылка на утвержденные значения | В технических характеристиках приведены максимальное значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении. |
Упаковка | Ящик |
Длина VPE | 338 mm |
VPE с | 130 mm |
Высота VPE | 54 mm |
Соответствие IPC | Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу. |
Примечания |
• В соответствии с IEC 61984, OMNIMATE-соединители являются соединителями без отключающей способности (COC). Во время использования по назначению соединители не могут быть задействованы или отсоединены, когда они находятся под напряжением или под нагрузкой • Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и максимальной влажности 70%, 36 месяцев |
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_300906) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2630510000) |
Уведомление об изменении продукта |
[EN - Change of isolation material](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_90826)
[DE - Werkstoffänderung Pusher](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_90827) [20220201 Visual change OMNIMATE® Power PCB terminal blocks and connectors](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_251007) [20220201 Visuelle Änderung OMNIMATE® Power Leiterplattenklemmen und -steckverbinder](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_251008) |
Пользовательская документация | [QR-Code product handling video](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_78420) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002638 |
ETIM 7.0 | EC002638 |
ETIM 8.0 | EC002638 |
ETIM 9.0 | EC002638 |
ECLASS 9.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 9.1 | 27-44-03-09 |
ECLASS 10.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
Сертификаты |  |
ROHS | Соответствовать |
UL File Number Search | [Сайт UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Сертификат № (cURus) | E60693 |