Eigenschaften
Ausfuehrung | Gerätemarkierer, Gerätemarkierer, 14 x 14 mm, gelb |
Best.-Nr. | 1685690002 |
Art | SYMBOL-PACK 14X14 ERDE |
GTIN (EAN) | 4008190490263 |
VPE | 1 Stück |
Tiefe | 0,08 mm |
Tiefe (inch) | 0,003 inch |
14 mm | |
Höhe (inch) | 0,551 inch |
Breite | 14 mm |
Breite (inch) | 0,551 inch |
Nettogewicht | 29,26 g |
Einsatztemperaturbereich | -45...80 °C |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Anzahl je Bogen | 48 |
Anzahl Markierer pro Verbund | 1 Etikettenbogen = 48 Gerätemarkierer |
Anzahl Markierer pro VPE | 480 |
Anzahl Markierer pro VPE |
|
Aufdruck-Farbe | schwarz |
Aufgedruckte Zeichen | gemischte Zeichen |
Ausführung | selbstklebend |
Breite | 14 mm |
Einsatztemperaturbereich | -45...80 °C |
Einsatztemperaturbereich, max. | 80 °C |
Einsatztemperaturbereich, min. | -45 °C |
Farbe | gelb |
Kleber | permanenter Acrylcopolymer |
Materialfarbe nach Widerstandskode | 4 |
Werkstoff | Gewebe, acrylbeschichtet |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1685690002) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001288 |
ETIM 7.0 | EC001288 |
ETIM 8.0 | EC001288 |
ETIM 9.0 | EC001288 |
ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
ROHS | Konform |