속성
버전 | 컨덕터 및 케이블 마커, 55 x 55 mm, 흰색 |
주문 번호 | 2539380000 |
유형 | THM ET 55/55 WS |
GTIN(EAN) | 4050118570144 |
수량 | 1,000 items |
깊이 | 0.35 mm |
깊이 (인치) | 0.014 inch |
높이 | 55 mm |
높이 (인치) | 2.165 inch |
너비 | 55 mm |
폭 (인치) | 2.165 inch |
순중량 | 1.216 g |
작동 온도 범위 | -50...100 °C |
연속 작동 온도, 최소 | -50 |
연속 작동 온도, 최대 | 100 |
REACH SVHC | / |
RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
UL 94 가연성 등급 | HB |
너비 | 55 mm |
작동 온도 범위 | -50...100 °C |
작동 온도 범위, 최대 | 100 °C |
작동 온도 범위, 최소 | -50 °C |
재질 | 폴리프로필렌 |
컬러 코드 | 흰색 |
할로겐 | 아니요 |
할로겐 | 아니요 |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2539380000) |
카탈로그 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001288 |
ETIM 7.0 | EC001288 |
ETIM 8.0 | EC001288 |
ETIM 9.0 | EC001288 |
ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
ROHS | 준수 |