Propiedades
Versión | THM, Señalizadores de dispositivos, 48 x 101 mm, blanco |
Código | 1751821044 |
Tipo | THM MT30X 101/48 WS |
GTIN (EAN) | 4032248001675 |
Cantidad | 1 Pieza |
Profundidad | 0,08 mm |
Profundidad (pulgadas) | 0,003 inch |
Altura | 48 mm |
Altura (pulgadas) | 1,89 inch |
Anchura | 101 mm |
Anchura (pulgadas) | 3,976 inch |
Peso neto | 406,9 g |
Gama de temperaturas de servicio | -40...150 °C |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Adhesivos | Adhesivo de acrilato |
Anchura | 101 mm |
Color | blanco |
Color de material según código de resistencia | 9 |
Gama de temperaturas de servicio | -40...150 °C |
Gama de temperaturas de servicio, max. | 150 °C |
Gama de temperaturas de servicio, min. | -40 °C |
Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
Halógenos | No |
Homologación según UL 969 | Sí |
Impresora compatible |
[THM MULTIMARK](~/p/2599430000)
[THM MULTIMARK PLUS](~/p/2599440000) |
Material | Poliéster |
Número de señalizadores por combinación | 1 Carrete de etiquetas = Señalizadores de dispositivos |
Número de señalizadores por unidad de embalaje |
|
Procedimiento de impresión | Termotransferencia |
Unidades por rollo | 500 |
Versión |
autoadhesivo
libre de halógenos |
Halógenos | No |
Datos de ingeniería | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_63357) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1751821044) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1751821044) |
Catálogo | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001288 |
ETIM 7.0 | EC001288 |
ETIM 8.0 | EC001288 |
ETIM 9.0 | EC001288 |
ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
ROHS | Conformidad |