속성
버전 | THM, 디바이스 마커, 12 x 25 mm, 노란색 |
주문 번호 | 1751751687 |
유형 | THM MT30X 25/12 GE |
GTIN(EAN) | 4032248001378 |
수량 | 1 items |
깊이 | 0.08 mm |
깊이 (인치) | 0.003 inch |
높이 | 12 mm |
높이 (인치) | 0.472 inch |
너비 | 25 mm |
폭 (인치) | 0.984 inch |
순중량 | 599 g |
작동 온도 범위 | -40...150 °C |
RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
UL 94 가연성 등급 | V-0 |
너비 | 25 mm |
롤당 수 | 10000 |
버전 |
자체 접착
무할로겐 |
인쇄 문자 | 없는 |
인쇄 방법 | 열 전사 |
작동 온도 범위 | -40...150 °C |
작동 온도 범위, 최대 | 150 °C |
작동 온도 범위, 최소 | -40 °C |
재질 | 폴리에스테르 |
접착물 | 아크릴레이트 |
컬러 코드 | 노란색 |
콤비네이션당 마커 개수 | 1 라벨 릴 = 디바이스 마커 |
패키지 단위당 조합 개수 |
|
할로겐 | 아니요 |
호환 가능 프린터 |
[THM MULTIMARK](~/p/2599430000)
[THM MULTIMARK PLUS](~/p/2599440000) |
할로겐 | 아니요 |
엔지니어링 데이터 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_63338) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1751751687) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1751751687) |
카탈로그 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001288 |
ETIM 7.0 | EC001288 |
ETIM 8.0 | EC001288 |
ETIM 9.0 | EC001288 |
ETIM 10.0 | EC001288 |
ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |
ROHS | 준수 |