Vlastnosti
Verze | THM, Označení vodičů a kabelů, 2 - 4 mm, 25 x 19.1 mm, Bílá |
Číslo objednávky | 2711910000 |
Typ | THM WO-Q VIN 25/19.1 WS |
GTIN (EAN) | 4050118750027 |
Množství | 1 000 ks |
Hloubka | 0,08 mm |
Hloubka (v palcích) | 0,003 inch |
Výška | 25 mm |
Výška (v palcích) | 0,984 inch |
Šířka | 19,1 mm |
Šířka (v palcích) | 0,752 inch |
Čistá hmotnost | 0,116 g |
Rozsah provozní teploty | -40...80 °C |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Barevný | Bílá |
Halogen | Ano |
Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 |
kompatibilní tiskárna |
[THM MMP](~/p/2430920000)
[THM MULTIMARK](~/p/2599430000) [THM MULTIMARK PLUS](~/p/2599440000) |
Lepidlo | Polyakrylátové lepidlo |
Materiál | Vinylová fólie |
Orientace tisku | vodorovně a svisle |
Počet na roli | 1000 |
Počet značek na kombinaci | 1 Kotouč štítků = Označení vodičů a kabelů |
Počet značek v balení |
|
Rozsah provozní teploty | -40...80 °C |
Rozsah provozní teploty, max. | 80 °C |
Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C |
Schválení podle UL 969 | Ano |
Tištěné znaky | bez |
Typ tisku | prázdný |
Šířka | 19,1 mm |
Halogen | Ano |
Vnější prům. vodiče | 2 - 4 mm |
Vnější prům. vodiče, max. | 4 mm |
Vnější prům. vodiče, min. | 2 mm |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | Shoda |
Příslušenství
Průmyslové tiskárnyTiskárna štítků s tepelným přenosemDoplňkové produktyInkoustové pásky