Właściwości
Wersja | TM, Gilza x 22.2 mm, polietylen LD, Barwny: transparentny, Zewnętrzna średnica przewodu: 15 - 24 mm |
Nr zam. | 1719880000 |
Typ | TM 6/12 HF/HB |
GTIN (EAN) | 4008190353230 |
Ilość | 200 szt. |
Głębokość | 23,6 mm |
Głębokość (cale) | 0,929 inch |
Wysokość | 12 mm |
Wysokość (cale) | 0,472 inch |
Szerokość | 22,2 mm |
Szerokość (cale) | 0,874 inch |
Masa netto | 0,585 g |
Zakres temperatury stosowania | -40...80 °C |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Barwny | transparentny |
Halogenki | Nie |
Klasa palności wg UL 94 | HB |
Rodzaj nadruku | neutralna |
Szerokość | 22,2 mm |
tworzywo | polietylen LD |
zakres temperatur roboczych, maks. | 80 °C |
zakres temperatur roboczych, min. | -40 °C |
Zakres temperatury stosowania | -40...80 °C |
Zalecane branże |
Transport
Maszyny |
Halogenki | Nie |
Przekrój przyłącza przewodu | 35 - 150 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 150 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, min. | 35 mm² |
Zewnętrzna średnica przewodu | 15 - 24 mm |
Zewnętrzna średnica przewodu, maks. | 24 mm |
Zewnętrzna średnica przewodu, min. | 15 mm |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_63063) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1719880000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1719880000) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ETIM 10.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | Zgodny |