Właściwości
Nr zam. | 2936980000 |
Typ | TOOL BAG SD MECHANIK |
GTIN (EAN) | 4099986692763 |
Ilość | 1 szt. |
Głębokość | 400 mm |
Głębokość (cale) | 15,748 inch |
Wysokość | 50 mm |
Wysokość (cale) | 1,968 inch |
Szerokość | 280 mm |
Szerokość (cale) | 11,024 inch |
Masa netto | 2 734,81 g |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC000181 |
ETIM 7.0 | EC000181 |
ETIM 8.0 | EC000181 |
ETIM 9.0 | EC000181 |
ECLASS 9.0 | 21-10-01-90 |
ECLASS 9.1 | 21-10-01-90 |
ECLASS 10.0 | 21-10-01-90 |
ECLASS 11.0 | 21-10-01-90 |
ECLASS 12.0 | 21-10-01-90 |
ECLASS 13.0 | 21-10-01-90 |
ECLASS 14.0 | 21-10-01-90 |
Pojedyncze części
-
Nr. produktu:2749450000Jedn. opak.:1 szt.
Wkrętak, Szerokość końcówki (B): 100 mm, Grubość końcówki (A):
-
Nr. produktu:2749440000Jedn. opak.:1 szt.
Wkrętak, Szerokość końcówki (B): 80 mm, Grubość końcówki (A):
-
Nr. produktu:2749320000Jedn. opak.:1 szt.
Wkrętak, Szerokość końcówki (B): 2.5 mm, Długość końcówki: 75 mm, Grubość końcówki (A): 0.4 mm
-
Nr. produktu:2749330000Jedn. opak.:1 szt.
Wkrętak, Szerokość końcówki (B): 3 mm, Długość końcówki: 80 mm, Grubość końcówki (A): 0.5 mm
-
Nr. produktu:2749360000Jedn. opak.:1 szt.
Wkrętak, Szerokość końcówki (B): 4 mm, Długość końcówki: 100 mm, Grubość końcówki (A): 0.8 mm
-
Nr. produktu:2749260000Jedn. opak.:1 szt.
Wkrętak, Szerokość końcówki (B): 2 mm, Długość końcówki: 60 mm, Grubość końcówki (A): 0.4 mm
-
Nr. produktu:2749370000Jedn. opak.:1 szt.
Wkrętak, Szerokość końcówki (B): 4.5 mm, Długość końcówki: 125 mm, Grubość końcówki (A): 0.8 mm
-
Nr. produktu:2749340000Jedn. opak.:1 szt.
Wkrętak, Szerokość końcówki (B): 3.5 mm, Długość końcówki: 100 mm, Grubość końcówki (A): 0.6 mm
-
-
Nr. produktu:2749400000Jedn. opak.:1 szt.
Wkrętak, Szerokość końcówki (B): 60 mm, Grubość końcówki (A):
-
Nr. produktu:2749420000Jedn. opak.:1 szt.
Wkrętak, Szerokość końcówki (B): 2 mm, 100 mm, Grubość końcówki (A):
-
Nr. produktu:2749410000Jedn. opak.:1 szt.
Wkrętak, Szerokość końcówki (B): 1 mm, 80 mm, Grubość końcówki (A):