製品情報
注文番号 | 2936990000 |
種別 | TOOL BAG SDI BASIC |
GTIN (EAN) | 4099986692770 |
数量 | 1 items |
深さ | 400 mm |
奥行き(インチ) | 15.748 inch |
高さ | 50 mm |
高さ(インチ) | 1.968 inch |
幅 | 280 mm |
幅(インチ) | 11.024 inch |
正味重量 | 2,662.01 g |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC000181 |
ETIM 7.0 | EC000181 |
ETIM 8.0 | EC000181 |
ETIM 9.0 | EC000181 |
ETIM 10.0 | EC000181 |
ECLASS 9.0 | 21-10-01-90 |
ECLASS 9.1 | 21-10-01-90 |
ECLASS 10.0 | 21-10-01-90 |
ECLASS 11.0 | 21-10-01-90 |
ECLASS 12.0 | 21-10-01-90 |
ECLASS 13.0 | 21-10-01-90 |
ECLASS 14.0 | 21-10-01-90 |
ECLASS 15.0 | 21-10-01-90 |
個別部品
-
商品番号:2749820000販売単位:1 items
スクリュードライバー, 刃幅 (B): 4 mm, ブレード長: 100 mm, 刃厚み (A): 0.8 mm
-
商品番号:2749800000販売単位:1 items
スクリュードライバー, 刃幅 (B): 3 mm, ブレード長: 100 mm, 刃厚み (A): 0.5 mm
-
商品番号:2749810000販売単位:1 items
スクリュードライバー, 刃幅 (B): 3.5 mm, ブレード長: 100 mm, 刃厚み (A): 0.6 mm
-
商品番号:2749850000販売単位:1 items
スクリュードライバー, 刃幅 (B): 5.5 mm, ブレード長: 125 mm, 刃厚み (A): 1 mm
-
商品番号:2749780000販売単位:1 items
スクリュードライバー, 刃幅 (B): 2 mm, ブレード長: 60 mm, 刃厚み (A): 0.4 mm
-
商品番号:2749790000販売単位:1 items
スクリュードライバー, 刃幅 (B): 2.5 mm, ブレード長: 75 mm, 刃厚み (A): 0.4 mm
-
商品番号:2749830000販売単位:1 items
スクリュードライバー, 刃幅 (B): 4.5 mm, ブレード長: 125 mm, 刃厚み (A): 1 mm
ツールドライバーVDE 絶縁スクリュードライバー、ドライバーセットスクリュードライバー(マイナス用)