Tulajdonságok
Változat | TERMOPTO, Szilárdtest-relék, Névleges vezérlőfeszültség: 120 V AC ±20 % , Névleges kapcsolási feszültség: 5...48 V DC, Folytonos áram: 0,1 A, PUSH IN |
Rendelési szám | 8950880000 |
Típus | TOP 120VAC/48VDC 0,1A |
GTIN (EAN) | 4032248742257 |
Qty. | 10 Darab |
Mélység | 55 mm |
Mélység (coll) | 2,165 inch |
Magasság | 79,4 mm |
Magasság (coll) | 3,126 inch |
Szélesség | 6,1 mm |
Szélesség (coll) | 0,24 inch |
Nettó tömeg | 19,7 g |
Tárolási hőmérséklet | -40 °C...80 °C |
Üzemi hőmérséklet | -20 °C...60 °C |
Páratartalom | 5-95% rel. páratartalom, Tu = 40 °C, páralecsapódás nélkül |
MTTF | 2 500 a |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétellel |
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 7a, 7cI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9 |
Névleges vezérlőfeszültség | 120 V AC ±20 % |
Névleges vezérlőáram | 2,9 mA AC |
Névleges teljesítmény | ≤ 0,3 VA |
Állapotjelző | Zöld világítódióda |
Védőáramkör |
Varisztor
Egyenirányító |
Bemenő frekvencia | 10 Hz |
Névleges kapcsolási feszültség | 5...48 V DC |
Névleges áram | 0.1 A (DC1) |
Névleges kapcsolási áram | 100 mA |
Terhelés kategória | DC1 |
Bekapcsolási késleltetés | <12 ms |
Kikapcsolási késleltetés | <14 ms |
Feszültségesés max. terhelésnél | <1 V |
Szivárgási áram | <10 µA |
Min. kapcsolási áram | 100 µA |
Rövidzárlatbiztos | Nem |
Védőáramkör, terhelés oldal | Csillapító dióda |
Érintkező típusa | 1 Záróérintkező (Tranzisztor) |
max. kapcsolási frekvencia (AC vezérlőfeszültség) | 10 Hz |
Sín | TS 35 |
Ellenőrző gomb elérhető | No |
Szín | fekete |
UL94 éghetőségi osztály, alkatrész |
|
Névleges feszültség | 300 V |
Szennyezés súlyossága | 2 |
Túlfeszültség kategória | III |
Hézag és kúszóút, vezérlő oldala - terhelés oldal | > 3 mm |
Átütési szilárdság, vezérlő oldal - terhelés oldal | 1,2 kVeff / 1 min. |
Lökőfeszültség | 4 kV (1,2/50 µs) |
Védelmi osztály | IP20 |
Tanúsítvány száma (cULus) | E223474 |
Vezetékcsatlakozás-technika | PUSH IN |
Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás | 10 mm |
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás | 1,5 mm² |
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. | 0,5 mm² |
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. | 2,5 mm² |
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 20 |
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 14 |
Vezeték keresztmetszet, tömör, min. | 0,5 mm² |
Vezeték keresztmetszet, tömör, max. | 1,5 mm² |
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. | 0,5 mm² |
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. | 1,5 mm² |
Vezeték keresztmetszet, finomsodratú, min. (AWG) | AWG 20 |
Vezeték keresztmetszet, finomsodratú, max. (AWG) | AWG 14 |
Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. | 0,5 mm² |
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. | 1,5 mm² |
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH (DIN 46228-1), min. | 0,5 mm² |
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH (DIN 46228-1), max. | 1,5 mm² |
Kés mérete | 0,6 x 3,5 mm |
Approval/Certificate/Document of Conformity | [EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35359) |
Engineering Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_45894) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.8950880000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=8950880000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=8950880000&norm=0) |
User Documentation | [Beipackzettel / Package Insert – multilingual](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35362) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001504 |
ETIM 7.0 | EC001504 |
ETIM 8.0 | EC001504 |
ETIM 9.0 | EC001504 |
ECLASS 9.0 | 27-37-16-04 |
ECLASS 9,1 | 27-37-16-04 |
ECLASS 10.0 | 27-37-16-04 |
ECLASS 11.0 | 27-37-16-04 |
ECLASS 12.0 | 27-37-16-04 |
ECLASS 13.0 | 27-37-16-04 |
ECLASS 14.0 | 27-37-16-04 |
Jóváhagyások | ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif) |
ROHS | Megfelel |
UL File Number Search | [UL weboldal](LINK/UL_search.html) |
Tanúsítvány száma (cULus) | E223474 |