Propiedades
Versión | TERMOPTO, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 120 V AC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 5...48 V DC, Intensidad permanente: 0,5 A, PUSH IN |
Código | 8951080000 |
Tipo | TOP 120VAC/48VDC 0,5A |
GTIN (EAN) | 4032248741854 |
Cantidad | 10 Pieza |
Profundidad | 55 mm |
Profundidad (pulgadas) | 2,165 inch |
Altura | 79,4 mm |
Altura (pulgadas) | 3,126 inch |
Anchura | 6,1 mm |
Anchura (pulgadas) | 0,24 inch |
Peso neto | 19,8 g |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C...80 °C |
Temperatura de servicio | -20 °C...60 °C |
Humedad | 5–95% de humedad relativa, Tu = 40°C, sin condensación |
MTTF | 2.500 a |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme con exención |
Exención RoHS (si procede/conocida) | 7a, 7cI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9 |
Tensión de mando nominal | 120 V AC ±20 % |
Corriente de mando nominal | 2,9 mA AC |
Potencia nominal | ≤ 0,3 VA |
Indicador de estado | LED verde |
Conexión de protección |
Varistor
Rectificadores |
Frecuencia de entrada | 10 Hz |
Tensión nominal de conexión | 5...48 V DC |
Intensidad permanente | 0.5 A (DC1) |
Intens. de conexión nominal | 500 mA |
Categoría de carga | DC1 |
Tensión de conex. AC, max. | 48 V |
Retardo de conexión | <12 ms |
Retardo en la desconexión | <14 ms |
Caída de tensión con carga máxima | < 1 V |
Corriente de fuga | <10 µA |
Resistente a cortocircuitos | No |
Conexión de protección lado de carga | Diodo antiparalelo |
Tipo de contacto | 1 Contacto normalmente abierto (Transistor) |
frecuencia máx. de conmutación (tensión de control AC) | 10 Hz |
Carril | TS 35 |
Pulsador de prueba disponible | No |
Color | negro |
Componente de índice de inflamabilidad UL94 |
|
Tensión nominal | 300 V |
Grado de polución | 2 |
Categoría de sobretensión | III |
Distancia de fuga y aire Entrada/Salida | > 3 mm |
Resistencia a tensiones eléctricas, E/S | 1,2 kVeff / 1 min. |
Sobretensión de choque fijo | 4 kV (1,2/50 µs) |
Tipo de protección | IP20 |
N.º de certificado (cULus) | E223474 |
Técnica de conexión de conductores | PUSH IN |
Longitud de desaislado, conexión nominal | 10 mm |
Sección de embornado, conexión nominal | 1,5 mm² |
Sección de embornado, mín. | 0,5 mm² |
Sección de embornado, máx. | 2,5 mm² |
Sección de conexión del conductor AWG, min. | AWG 20 |
Sección de conexión del conductor AWG, máx. | AWG 14 |
Sección de conexión del conductor, rígido, min. | 0,5 mm² |
Sección de conexión del conductor, rígido, max. | 1,5 mm² |
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. | 0,5 mm² |
Sección de conexión del conductor, flexible, max. | 1,5 mm² |
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. (AWG) | AWG 20 |
Sección de conexión del conductor, flexible, máx. (AWG) | AWG 14 |
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín. | 0,5 mm² |
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx. | 1,5 mm² |
Sección de conexión del conductor, flexible, term. tub. (DIN 46228-1), min. | 0,5 mm² |
Sección de conexión del conductor, flexible, term. tub. (DIN 46228-1), max. | 1,5 mm² |
Dimens. caña destornillador | 0,6 x 3,5 mm |
Homologación/certificado/documento de conformidad | [EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35359) |
Datos de ingeniería | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_45872) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.8951080000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=8951080000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=8951080000&norm=0) |
Documentación del usuario | [Beipackzettel / Package Insert – multilingual](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35362) |
Catálogo | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001504 |
ETIM 7.0 | EC001504 |
ETIM 8.0 | EC001504 |
ETIM 9.0 | EC001504 |
ECLASS 9.0 | 27-37-16-04 |
ECLASS 9.1 | 27-37-16-04 |
ECLASS 10.0 | 27-37-16-04 |
ECLASS 11.0 | 27-37-16-04 |
ECLASS 12.0 | 27-37-16-04 |
ECLASS 13.0 | 27-37-16-04 |
ECLASS 14.0 | 27-37-16-04 |
Homologaciones | ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif) |
ROHS | Conformidad |
UL File Number Search | [Sitio web UL](LINK/UL_search.html) |
N.º de certificado (cULus) | E223474 |