Egenskaper
Utförande | TERMOPTO, Solid-state relä, Märkstyrspänning: 12 V DC ±20 % , Märkkopplingsspänning: 24...230 V AC, Varaktig ström: 0,1 A, Skruvanslutning |
Art.nr. | 8951110000 |
Typ | TOS 12VDC/230VAC 0,1A |
GTIN (EAN) | 4032248741885 |
Förp. | 10 items |
Djup | 55 mm |
Byggdjup (tum) | 2,165 inch |
Höjd | 74,4 mm |
Bygghöjd (tum) | 2,929 inch |
Bredd | 6,1 mm |
Byggbredd (tum) | 0,24 inch |
Nettovikt | 20,4 g |
Lagertemperatur | -40 °C...80 °C |
Drifttemperatur | -20 °C...60 °C |
Fuktighet | 5–95 % rel. fuktighet, Tu = 40 °C, ingen kondensbildning |
MTTF | 2 500 a |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel med undantag |
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 7a, 7cI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9 |
Märkstyrspänning | 12 V DC ±20 % |
Märkstyrström | 3,6 mA DC |
Märkeffekt | <45 mW |
Statusindikering | Grön LED |
Skyddskoppling |
Varistor
Skydd mot polförväxling |
ingångsfrekvens | 10 Hz |
Märkkopplingsspänning | 24...230 V AC |
Normalspänning | 0.1 A (AC1) |
Märkkopplingsström | 100 mA |
Belastningskategori | AC1 |
Brytspänning AC, max. | 230 V |
Inkopplingsfördröjning | ≤ 10 ms |
Frånslagsfördröjning | <12 ms |
Spänningsfall vid max. last | <1,8 V |
Läckström | <1 mA |
min. Brytström | 2 mA |
Kortslutningssäker | Nej |
Skyddskoppling lastsida |
Varistor
RC-länk |
Kontakttyp | 1 Slutande (Triac (nollpunktsbrytare)) |
Kopplingsfrekvens, max. (DC-manöverspänning) | 10 Hz |
Skena | TS 35 |
Testknapp finns | Nej |
Färgkod | svart |
UL94 brännbarhetsklass för komponent |
|
Märkspänning | 300 V |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Överspänningskategori | III |
Kryp- och luftsträcka styrsida - belastningssida | > 3 mm |
Spänningstålighet styrsida - lastsida | 1,2 kVeff / 1 min. |
Stöthållspänning | 4 kV (1,2/50 µs) |
Skyddsklass | IP20 |
Certifikat-Nr. (cULus) | E223474 |
Ledaranslutningsteknik | Skruvanslutning |
Avisoleringslängd nominellt | 9 mm |
Åtdragningsmoment, min. | 0,4 Nm |
Åtdragningsmoment, max. | 0,6 Nm |
Anslutningsområde, märkarea | 2,5 mm² |
Anslutningsområde, min. | 0,5 mm² |
Anslutningsområde, max. | 4 mm² |
Ledardiameter, AWG, min. | AWG 20 |
Ledardiameter, AWG, max | AWG 12 |
Ledardiameter, entrådig min. | 0,5 mm² |
Ledardiameter, entrådig max. | 4 mm² |
Ledararea, fintrådig, min. | 0,5 mm² |
Ledardiameter, fintrådig, max. | 2,5 mm² |
Ledardiameter, fintrådig, min. (AWG) | AWG 20 |
Ledardiameter, fintrådig, max. (AWG) | AWG 12 |
Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min. | 0,5 mm² |
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max. | 1,5 mm² |
Ledardiameter, fintrådig med ändhylsa (DIN 46228/1), min | 0,5 mm² |
Ledardiameter, fintrådig med ändhylsaH (DIN 46228/1), max. | 1,5 mm² |
Klingmått | 6 x 3,5 mm |
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse | [EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35359) |
Teknikuppgifter Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_45871) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.8951110000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=8951110000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=8951110000&norm=0) |
Användardokumentation | [Beipackzettel / Package Insert – multilingual](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35362) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001504 |
ETIM 7.0 | EC001504 |
ETIM 8.0 | EC001504 |
ETIM 9.0 | EC001504 |
ECLASS 9.0 | 27-37-16-04 |
ECLASS 9.1 | 27-37-16-04 |
ECLASS 10.0 | 27-37-16-04 |
ECLASS 11.0 | 27-37-16-04 |
ECLASS 12.0 | 27-37-16-04 |
ECLASS 13.0 | 27-37-16-04 |
ECLASS 14.0 | 27-37-16-04 |
Godkännanden | ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif) |
ROHS | Uppfyllelse |
UL File Number Search | [UL-webbplats](LINK/UL_search.html) |
Certifikat-Nr. (cULus) | E223474 |