Propiedades
Versión | TERMOPTO, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 230 V AC +10 % / -20 % , Tensión nominal de conexión: 24...230 V AC, Intensidad permanente: 0,1 A, Conexión brida-tornillo |
Código | 8951250000 |
Tipo | TOS 230VAC/230VAC 0,1A |
GTIN (EAN) | 4032248742028 |
Cantidad | 10 Pieza |
Profundidad | 55 mm |
Profundidad (pulgadas) | 2,165 inch |
Altura | 74,4 mm |
Altura (pulgadas) | 2,929 inch |
Anchura | 6,1 mm |
Anchura (pulgadas) | 0,24 inch |
Peso neto | 20,8 g |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C...80 °C |
Temperatura de servicio | -20 °C...60 °C |
Humedad | 5–95% de humedad relativa, Tu = 40°C, sin condensación |
MTTF | 2.500 a |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme con exención |
Exención RoHS (si procede/conocida) | 7a, 7cI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9 |
Tensión de mando nominal | 230 V AC +10 % / -20 % |
Corriente de mando nominal | 7,7 mA AC |
Potencia nominal | ≤ 1,7 VA |
Indicador de estado | LED verde |
Conexión de protección |
Varistor
Rectificadores |
Frecuencia de entrada | 10 Hz |
Tensión nominal de conexión | 24...230 V AC |
Intensidad permanente | 0.1 A (AC1) |
Intens. de conexión nominal | 100 mA |
Categoría de carga | AC1 |
Tensión de conex. AC, max. | 230 V |
Retardo de conexión | <22 ms |
Retardo en la desconexión | <18 ms |
Caída de tensión con carga máxima | < 1,8 V |
Corriente de fuga | <1 mA |
Intens. de conex. mín. | 2 mA |
Resistente a cortocircuitos | No |
Conexión de protección lado de carga |
Varistor
Elemento RC |
Tipo de contacto | 1 Contacto normalmente abierto (TRIAC (interruptor de tensión nula)) |
frecuencia máx. de conmutación (tensión de control AC) | 10 Hz |
Carril | TS 35 |
Pulsador de prueba disponible | No |
Color | negro |
Componente de índice de inflamabilidad UL94 |
|
Tensión nominal | 300 V |
Grado de polución | 2 |
Categoría de sobretensión | III |
Distancia de fuga y aire Entrada/Salida | > 3 mm |
Resistencia a tensiones eléctricas, E/S | 1,2 kVeff / 1 min. |
Sobretensión de choque fijo | 4 kV (1,2/50 µs) |
Tipo de protección | IP20 |
N.º de certificado (cULus) | E223474 |
Técnica de conexión de conductores | Conexión brida-tornillo |
Longitud de desaislado, conexión nominal | 9 mm |
Par de apriete, min. | 0,4 Nm |
Par de apriete, max. | 0,6 Nm |
Sección de embornado, conexión nominal | 2,5 mm² |
Sección de embornado, mín. | 0,5 mm² |
Sección de embornado, máx. | 4 mm² |
Sección de conexión del conductor AWG, min. | AWG 20 |
Sección de conexión del conductor AWG, máx. | AWG 12 |
Sección de conexión del conductor, rígido, min. | 0,5 mm² |
Sección de conexión del conductor, rígido, max. | 4 mm² |
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. | 0,5 mm² |
Sección de conexión del conductor, flexible, max. | 2,5 mm² |
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. (AWG) | AWG 20 |
Sección de conexión del conductor, flexible, máx. (AWG) | AWG 12 |
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín. | 0,5 mm² |
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx. | 1,5 mm² |
Sección de conexión del conductor, flexible, term. tub. (DIN 46228-1), min. | 0,5 mm² |
Sección de conexión del conductor, flexible, term. tub. (DIN 46228-1), max. | 1,5 mm² |
Dimens. caña destornillador | 0,6 x 3,5 mm |
Homologación/certificado/documento de conformidad | [EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35359) |
Datos de ingeniería | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_45856) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.8951250000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=8951250000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=8951250000&norm=0) |
Documentación del usuario | [Beipackzettel / Package Insert – multilingual](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35362) |
Catálogo | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001504 |
ETIM 7.0 | EC001504 |
ETIM 8.0 | EC001504 |
ETIM 9.0 | EC001504 |
ECLASS 9.0 | 27-37-16-04 |
ECLASS 9.1 | 27-37-16-04 |
ECLASS 10.0 | 27-37-16-04 |
ECLASS 11.0 | 27-37-16-04 |
ECLASS 12.0 | 27-37-16-04 |
ECLASS 13.0 | 27-37-16-04 |
ECLASS 14.0 | 27-37-16-04 |
Homologaciones | ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif) |
ROHS | Conformidad |
UL File Number Search | [Sitio web UL](LINK/UL_search.html) |
N.º de certificado (cULus) | E223474 |