Vlastnosti
Verze | TERMOPTO, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 24 V AC ±20% , Rated switching voltage: 5-48 V DC, Trvalý proud: 0,1 A, Šroubové připojení |
Číslo objednávky | 8950820000 |
Typ | TOS 24VAC/48VDC 0,1A |
GTIN (EAN) | 4032248742196 |
Množství | 10 ks |
Hloubka | 55 mm |
Hloubka (v palcích) | 2,165 inch |
Výška | 74,4 mm |
Výška (v palcích) | 2,929 inch |
Šířka | 6,1 mm |
Šířka (v palcích) | 0,24 inch |
Čistá hmotnost | 20,7 g |
Skladovací teplota | -40 °C...80 °C |
Provozní teplota | -20 °C...60 °C |
Vlhkost | 5–95% rel. vlhkost, TU = 40 °C, bez kondenzace |
MTTF | 2 500 a |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu s výjimkou |
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 7a, 7cI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9 |
Jmenovité řídicí napětí | 24 V AC ±20% |
Jmenovitý řídicí proud | 7,4 mA AC |
Jmenovité výkonové údaje | <0.18 VA |
Ukazatel stavu | Zelená LED |
Ochranný obvod |
Varistor
Usměrňovač |
Vstupní frekvence | 10 Hz |
Rated switching voltage | 5-48 V DC |
Trvalý proud | 0.1 A (DC1) |
Rated switching current | 100 mA |
Kategorie zatížení | DC1 |
Odložení zapnutí | <12 ms |
Odložení vypnutí | <14 ms |
Pokles napětí při max. zátěži | < 1 V |
Svodový proud | <10 µA |
Min. spínací proud | 100 µA |
Odolnost proti zkratu | Ne |
Ochranný obvod, strana zátěže | Nulová dioda |
Typ kontaktu | 1 Spínací kontakt (Tranzistor) |
max. spínací výkon (AC ovládací napětí) | 10 Hz |
Lišta | TS 35 |
Testovací tlačítko k dispozici | No |
Barevný | černá |
Komponent s klasifikací hořlavosti UL 94 |
|
Jmenovité napětí | 300 V |
Závažnost znečištění | 2 |
Kategorie rázového napětí | III |
Uvolnění a povrchové vzdálenosti, kontrolní strana - strana zátěže | > 3 mm |
Dielektrická pevnost, kontrolní strana - strana zátěže | 1,2 kVeff / 1 min. |
Impulse withstand voltage | 4 kV (1.2/50 µs) |
Stupeň krytí | IP20 |
Č. osvědčení (cULus) | E223474 |
Metoda připojení vodiče | Šroubové připojení |
Délka odizolování, jmenovité připojení | 9 mm |
Utahovací moment, min. | 0,4 Nm |
Utahovací moment, max. | 0,6 Nm |
Rozsah sevření, jmenovité připojení | 2,5 mm² |
Upínací rozsah, min. | 0,5 mm² |
Upínací rozsah, max. | 4 mm² |
Průřez propojení AWG, min. | AWG 20 |
Průřez propojení AWG, max. | AWG 12 |
Průřez vodiče, pevný, min. | 0,5 mm² |
Průřez vodiče, pevný, max. | 4 mm² |
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. | 0,5 mm² |
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. | 2,5 mm² |
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. (AWG) | AWG 20 |
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. (AWG) | AWG 12 |
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. | 0,5 mm² |
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. | 1,5 mm² |
Průřez vodiče, pružný, AEH (DIN 46228-1), min. | 0,5 mm² |
Průřez vodiče, pružný, AEH (DIN 46228-1), max. | 1,5 mm² |
Velikost nože | 0,6 x 3,5 mm |
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě | [EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35359) |
Technické údaje | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_45898) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.8950820000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=8950820000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=8950820000&norm=0) |
Uživatelská dokumentace | [Beipackzettel / Package Insert – multilingual](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35362) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001504 |
ETIM 7.0 | EC001504 |
ETIM 8.0 | EC001504 |
ETIM 9.0 | EC001504 |
ECLASS 9.0 | 27-37-16-04 |
ECLASS 9.1 | 27-37-16-04 |
ECLASS 10.0 | 27-37-16-04 |
ECLASS 11.0 | 27-37-16-04 |
ECLASS 12.0 | 27-37-16-04 |
ECLASS 13.0 | 27-37-16-04 |
ECLASS 14.0 | 27-37-16-04 |
Schválení | ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif) |
ROHS | Shoda |
UL File Number Search | [Web UL](LINK/UL_search.html) |
Č. osvědčení (cULus) | E223474 |