TOS 24VDC 230VAC1A

Este producto ya no está disponible.

Producto alternativo: 1127410000

TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 12...275 V AC, Intensidad permanente: 1 A, Conexión brida-tornillo

N.º de artículo 1127680000

Homologaciones

Homologaciones
ROHS

Datos generales para pedido

Versión
Código
Tipo
GTIN (EAN)
Cantidad
Estado de entrega
Última fecha de pedido
Producto alternativo

Dimensiones y pesos

Profundidad
Profundidad (pulgadas)
Altura
Altura (pulgadas)
Anchura
Anchura (pulgadas)
Peso neto

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento
Temperatura de servicio
Humedad

Probabilidad de avería

MTTF

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Exención RoHS (si procede/conocida)
REACH SVHC
SCIP

Lado de mando

Tensión de mando nominal
Corriente de mando nominal
Potencia nominal
Indicador de estado
Conexión de protección
Frecuencia de entrada
La tensión de la bobina del relé de repuesto varía con respecto a la tensión nominal de alimentación de control
Tensión de la bobina del relé de repuesto

Lado de carga

Tensión nominal de conexión
Intensidad permanente
Intens. de conexión nominal
Intensidad de conexión
Retardo de conexión
Retardo en la desconexión
Caída de tensión con carga máxima
Corriente de fuga
Corriente de conmutación mín.
Resistente a cortocircuitos
Conexión de protección lado de carga
Tipo de contacto
Gama de frecuencia tensión de salida
Frecuencia de conmutación (tensión de control DC), máx.

Datos generales

Carril de montaje
Pulsador de prueba disponible
Color
Componente de índice de inflamabilidad UL94

Coordinación de aislamiento

Tensión nominal
Grado de polución
Categoría de sobretensión
Distancia de fuga y aire Entrada/Salida
Resistencia a tensiones eléctricas, E/S
Resistencia a tensiones eléctricas de carril
Sobretensión de choque fijo
Tipo de protección

Información adicional sobre homologaciones/normas

Núm. de certificado (DNV)

Datos de conexión

Técnica de conexión de conductores
Longitud de desaislado (conexión nominal)
Par de apriete, max.
Sección de embornado, conexión nominal
Diámetro de cable (conexión nominal), mín.
Diámetro de cable (conexión nominal), máx.
Sección de conexión del conductor AWG, min.
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
Sección de conexión del conductor, rígido, min.
Sección de conexión del conductor, rígido, max.
Sección de conexión del conductor, rígido, mín. (AWG)
Sección de conexión del conductor, rígido, máx. (AWG)
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
Sección de conexión de conductor, semirrígido fino, máx.
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. (AWG)
Sección de conexión del conductor, flexible, máx. (AWG)
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.
Diámetro de cable, flexible con terminal tubular (DIN 46228-1), mín.
Diámetro de cable, flexible con terminal tubular (DIN 46228-1), máx.
Sección de conexión de conductor, semirrígido fino (dos cables embornables), mín.
Sección del conductor, semirrígido fino (dos cables embornables), máx.
Dimens. caña destornillador

Clasificaciones

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0