Właściwości
Wersja | Zacisk modułowy wielorzędowy, złącze śrubowe, inne, 25 mm², liczba przyłączeń: 26, liczba poziomów: 1, V-0, Wemid |
Nr zam. | 8000122106 |
Typ | TR BD WPD OVP1 W/O TS |
GTIN (EAN) | 4099986844223 |
Ilość | 1 szt. |
Głębokość | 68 mm |
Głębokość (cale) | 2,677 inch |
Wysokość | 96,2 mm |
Wysokość (cale) | 3,787 inch |
Szerokość | 174,7 mm |
Szerokość (cale) | 6,878 inch |
Masa netto | 971 g |
Temperatura magazynowania | -25 °C...55 °C |
długotrwała temperatura użytkowa, min. | -50 °C |
długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 130 °C |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, z wyłączeniem |
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
tworzywo | Wemid |
Barwny | inne |
Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
niezbędna płyta zamykająca | Nie |
liczba poziomów | 1 |
Funkcja N | Tak |
otwarte strony | zamknięta |
rodzaj montażu |
montaż bezpośredni
TS 35 |
wersja przetestowana pod kątem eksplozji | Nie |
Wskazówka montażowa | TS 35 |
Długość odizolowania | 19 mm |
kierunek podłączenia | z boku |
liczba przyłączeń | 26 |
Rodzaj przyłącza | złącze śrubowe |
Wielkość ostrza | Gr. PZ2 |
śruba dociskowa | M 6 |
Normy |
IEC 60947-7-1
IEC 61643-11 EN 61643-11 UL 1449 |
Wskazówka montażowa | TS 35 |
Przekrój pomiarowy | 25 mm² |
Prąd znamionowy | 152 A |
Prąd przy maksymalnym oprzewodowaniu | 152 A |
Normy |
IEC 60947-7-1
IEC 61643-11 EN 61643-11 UL 1449 |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Dane projektowe | [WMC File 8000122106](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_307867) |
Dokumentacja użytkownika |
[8000122106 - TR BD WPD OVP1 WO TS DE WEB](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_313583)
[8000122106 - TR BD WPD OVP1 WO TS EN WEB](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_313584) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000897 |
ETIM 7.0 | EC000897 |
ETIM 8.0 | EC000897 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-20 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-02 |
ECLASS 14.0 | 27-25-01-02 |