TRP 48VUC 1CO 16A

Questo prodotto a breve non sarà più disponibile.

Ultima data dell’ordine: /Date(1809036000000)/

Prodotto alternativo: 2663120000

TERMSERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1, Wechsler AgNi, Nennsteuerspannung: 48 V UC ±10 %, Dauerstrom: 16 A, PUSH IN, Prüftaste vorhanden: Nein

N. articolo 2617960000

Approvals

Zulassungen
ROHS
UL File Number Search
Zertifikat-Nr. (cULus)

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung
Best.-Nr.
Art
GTIN (EAN)
수량
Lieferstatus
Datum der letzten Bestellung
Produktalternative

Dimensions and weights

Tiefe
Depth (inches)
Höhe
Altura (pulgadas)
Breite
Breite (inch)
Nettogewicht

Temperatures

Lagertemperatur
Umgebungstemperatur
Feuchtigkeit

Environmental Product Compliance

RoHS-Konformitätsstatus
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)
REACH SVHC
SCIP

Rated data UL

Umgebungstemperatur (Betrieb), max.
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
Tipo di cavo
Verschmutzungsgrad

Control side

Nennsteuerspannung
Névleges áram, AC
정격 전류 DC
Nennleistung
Statusanzeige
Circuito di protezione
La tensione bobina del relè sostituivo devia dalla tensione pilota di dimensionamento
Spulenspannung Ersatzrelais

Lado de carga

Nennschaltspannung
Dauerstrom
max. Schaltfrequenz bei Nennlast
Max. switching voltage, AC
Napięcie łączeniowe DC, max.
Мин. коммутационная способность
Einschaltstrom
Schaltleistung AC (ohmsch), max.
Schaltleistung DC (ohmsch), max.
Einschaltverzögerung
Ausschaltverzögerung
Tipo di contatto
Durata meccanica

Allgemeine Daten

Einsatzhöhe
Tragschiene
Prüftaste vorhanden
Mechanische Schaltstellungsanzeige
Colori
Komponente mit Brennbarkeitsklasse nach UL94

Insulation coordination

Bemessungsspannung
Verschmutzungsgrad
Überspannungskategorie
Kriech- und Luftstrecke Steuerseite - Lastseite
Spannungsfestigkeit Steuerseite - Lastseite
Tipo di isolamento in ingresso e in uscita
Rigidità dielettrica del contatto aperto
Spannungsfestigkeit zur Tragschiene
Stehstoßspannung
Schutzart

인증/표준의 추가 세부 사항

인증 번호(DNV)
Zertifikat-Nr. (cULus)

Connection data

Leiteranschlusstechnik
Abisolierlänge Bemessungsanschluss
Klemmbereich, Bemessungsanschluss
Klemmbereich, min.
Klemmbereich, max.
Wire connection cross section AWG, min.
Wire connection cross section AWG, max.
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
Sezione di collegamento cavo, rigido, max.
Sezione di collegamento cavo, rigido, min. (AWG)
Sezione di collegamento cavo, rigido, max. (AWG)
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. (AWG)
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. (AWG)
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), min.
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), max.
Klingenmaß

Clasificaciones

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0