Vlastnosti
Verze | TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 2, CO contact AgNi gold-plated tenkou vrstvou, Jmenovité řídicí napětí: 48 V UC ±10 %, Trvalý proud: 8 A, PUSH IN, Testovací tlačítko k dispozici: No |
Číslo objednávky | 2618560000 |
Typ | TRP 48VUC 2CO AU |
GTIN (EAN) | 4050118670271 |
Množství | 10 ks |
Hloubka | 87,8 mm |
Hloubka (v palcích) | 3,457 inch |
Výška | 89,4 mm |
Výška (v palcích) | 3,52 inch |
Šířka | 12,8 mm |
Šířka (v palcích) | 0,504 inch |
Čistá hmotnost | 57 g |
Skladovací teplota | -40 °C...85 °C |
Provozní teplota | -40 °C...60 °C |
Vlhkost | 5–95% rel. vlhkost, TU = 40 °C, bez kondenzace |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu s výjimkou |
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 7a, 7cI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9 |
Průřez připojení AWG, min. | AWG 26 |
Průřez připojení AWG, max. | AWG 14 |
Typ vodiče |
pevný měděný vodič
flexibilní měděný vodič |
Úroveň závažnosti znečištění | 2 |
Jmenovité řídicí napětí | 48 V UC ±10 % |
Jmenovitý proud AC | 9 mA |
Jmenovitý proud DC | 7 mA |
Jmenovité výkonové údaje | 340 mW / 0,4 VA |
Ukazatel stavu | Zelená LED |
Ochranný obvod | Usměrňovač |
Napětí cívky náhradního relé se liší od jmenovitého řídicího napětí | Ano |
Napětí cívky náhradního relé | 48 V DC |
Rated switching voltage | 250 V AC |
Trvalý proud | 8 A |
Max. četnost spínání při jmenovité zátěži | 0,1 Hz |
Max. spínací napětí, AC | 250 V |
Max. spínací napětí, DC | 250 V |
Min. spínací výkon | 1 mA @ 1 V |
Špičkový proud | 15 A / 4 s |
AC spínací výkon (odporový), max. | 2000 VA |
DC spínací výkon (odporový), max. | 192 W @ 24 V |
Odložení zapnutí | ≤ 11 ms |
Odložení vypnutí | ≤ 7 ms |
Typ kontaktu | 2 CO contact (AgNi gold-plated tenkou vrstvou) |
Mechanická životnost | 30x 106 spínací cykly |
Provozní nadmořská výška |
≤ 2000 m
nad hladinou moře |
Lišta | TS 35 |
Testovací tlačítko k dispozici | No |
Indikátor pozice mechanického přepínače | Ne |
Barevný | černá |
Komponent s klasifikací hořlavosti UL 94 |
|
Jmenovité napětí | 300 V |
Závažnost znečištění | 2 |
Kategorie rázového napětí | III |
Uvolnění a povrchové vzdálenosti, kontrolní strana - strana zátěže | ≥ 6 mm |
Dielektrická pevnost, kontrolní strana - strana zátěže | 3,51 kVef /1 min. |
Typ izolace u vstupu a výstupu | vyztužená izolace |
Dielektrická pevnost sousedních kontaktů | 2,5 kVeff / 1 min. |
Typ izolace u okolních kontaktů | Základní izolace |
Dielektrická pevnost otevřeného kontaktu | 1 kVeff / 1 min |
Dielektrická pevnost k montážní liště | 4 kVeff / 1 min. |
Impulse withstand voltage | 6 kV (1,2/50 µs) |
Stupeň krytí | IP20 |
Č. osvědčení (DNV) | TAA00001E5 |
Č. osvědčení (cULus) | E141197 |
Metoda připojení vodiče | PUSH IN |
Délka odizolování, jmenovité připojení | 9 mm |
Rozsah sevření, jmenovité připojení | 1,5 mm² |
Upínací rozsah, min. | 0,14 mm² |
Upínací rozsah, max. | 2,5 mm² |
Průřez propojení AWG, min. | AWG 26 |
Průřez propojení AWG, max. | AWG 14 |
Průřez vodiče, pevný, min. | 0,14 mm² |
Průřez vodiče, pevný, max. | 1,5 mm² |
Průřez vodiče, pevným, min. (AWG) | AWG 26 |
Průřez vodiče, pevným, max. (AWG) | AWG 16 |
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. | 0,14 mm² |
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. | 2,5 mm² |
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. (AWG) | AWG 26 |
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. (AWG) | AWG 14 |
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. | 0,14 mm² |
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. | 1,5 mm² |
Průřez vodiče, pružný, AEH (DIN 46228-1), min. | 0,14 mm² |
Průřez vodiče, pružný, AEH (DIN 46228-1), max. | 1,5 mm² |
Velikost nože | 0,4 x 2,0 mm |
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě |
[EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35334)
[Confirmation of Standards EN 45545-2](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_319014) |
Technické údaje | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_101285) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2618560000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2618560000) |
Uživatelská dokumentace | [Beipackzettel / Package Insert – multilingual](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_93137) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001437 |
ETIM 7.0 | EC001437 |
ETIM 8.0 | EC001437 |
ETIM 9.0 | EC001437 |
ECLASS 9.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 9.1 | 27-37-16-01 |
ECLASS 10.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 11.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 12.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 13.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 14.0 | 27-37-16-01 |
Schválení | ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif) ![DETNORVER](/picture/DETNORVER.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | Shoda |
UL File Number Search | [Web UL](LINK/UL_search.html) |
Č. osvědčení (cULus) | E141197 |