Wersja | TERMSERIES, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 2, zestyk przełączny AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 60 V UC ±10 %, prąd trwały: 8 A, PUSH IN, Dostępność przycisku testowego: Nie |
Nr zam. | 2618290000 |
Typ | TRP 60VUC 2CO |
GTIN (EAN) | 4050118670547 |
Ilość | 10 szt. |
Głębokość | 87,8 mm |
Głębokość (cale) | 3,457 inch |
Wysokość | 89,4 mm |
Wysokość (cale) | 3,52 inch |
Szerokość | 12,8 mm |
Szerokość (cale) | 0,504 inch |
Masa netto | 57 g |
Temperatura magazynowania | -40 °C...85 °C |
Temperatura eksploatacyjna | -40 °C...60 °C |
Wilgotność | 5–95% wilgotności wzgl., Tu = 40 °C, bez kondensacji |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, z wyłączeniem |
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) | 7a, 7cI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9 |
Przekrój przyłącza AWG, min. | AWG 26 |
Przekrój przyłącza AWG, maks. | AWG 14 |
rodzaj przewodu |
sztywny przewód miedziany
elastyczny przewód miedziany |
Stopień zanieczyszczenia środowiska | 2 |
Znamionowe napięcie sterowania | 60 V UC ±10 % |
Prąd znamionowy AC | 8.3 mA |
Prąd znamionowy DC | 6.0 mA |
moc znamionowa |
360 mW
500 mVA |
Wskazanie statusu | Zielona dioda LED |
uk?ad ochronny | Prostownik |
Napięcie cewki przekaźnika instalowanego jako zamiennik różni się od znamionowego napięcia sterowania | Tak |
Napięcie cewki przekaźnika instalowanego jako zamiennik | 60 V DC |
znamionowe napięcie załączające | 250 V AC |
Ciągły prąd | 8 A |
max. częstotliwość załączania przy obciążeniu znamionowym | 0,1 Hz |
Napięcie łączeniowe AC, max. | 250 V |
Napięcie łączeniowe DC, max. | 250 V |
min. moc włączalna |
1 mA @ 24 V
10 mA @ 10 V 100 mA @ 5 V |
Początkowy prąd rozruchowy | 15 A / 4 s |
Obciążalność przy napięciu przemiennym (obciążenie rezystancyjne), maks. | 2000 VA |
Obciążalność przy napięciu stałym (obciążenie rezystancyjne), maks. | 192 W @ 24 V |
Opóźnienie włączenia | ≤ 11 ms |
Opóźnienie wyłączenia | ≤ 7 ms |
Typ zestyku | 2 zestyk przełączny (AgNi) |
Żywotność mechaniczna | 30 X 106 układów |
Robocza wysokość nad poziomem morza |
≤ 2000 m
nad poziomem morza |
Szyna | TS 35 |
Dostępność przycisku testowego | Nie |
Mechaniczny wskaźnik położenia przełącznika | Nie |
Barwny | czarny |
Komponent o klasie palności UL94 |
|
Napięcie znamionowe | 300 V |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Kategoria przepięciowa | III |
odstęp izolacyjny powierzchniowy i powietrzny strona sterowania - strona obciążenia | ≥ 6 mm |
wytrzymałość napięciowa strona sterowania - strona obciążenia | 3,51 kVefekt. /1 min. |
Typ izolacji na wejściu oraz wyjściu | izolacja wzmocniona |
Wytrzymałość dielektryczna sąsiadujących styków | 2,5 KVeff / 1 min. |
Typ izolacji sąsiednich styków | Izolacja podstawowa |
Wytrzymałość dielektryczna otwartego styku | 1 kVeff / 1 min |
wytrzymałość napięciowa względem szyny nośnej | 4 kVef / 1 Min. |
udarowe napięcie wytrzymywane | 6 kV (1,2/50 µs) |
Stopień ochrony | IP20 |
Nr certyfikatu (DNV) | TAA00001E5 |
Nr certyfikatu (cULus) | E141197 |
Metoda wykonywania złącz | PUSH IN |
Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego | 9 mm |
Zakres zacisków przyłącza pomiarowego | 1,5 mm² |
Zakres zaciskania, min. | 0,14 mm² |
Zakres zaciskania, maks. | 2,5 mm² |
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. | AWG 26 |
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. | AWG 14 |
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, min. | 0,14 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, max. | 1,5 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowego, min. (AWG) | AWG 26 |
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowego, maks. (AWG) | AWG 16 |
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. | 0,14 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. | 2,5 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, min. (AWG) | AWG 26 |
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. (AWG) | AWG 14 |
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min. | 0,14 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks. | 1,5 mm² |
przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), min. | 0,14 mm² |
przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), maks. | 1,5 mm² |
Wielkość ostrza | 0,4 x 2,0 mm |
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | |
Dane projektowe | |
Eplan Data Portal | |
CADENAS eCATALOG | |
Dokumentacja użytkownika | |
Katalogi |
ETIM 6.0 | EC001437 |
ETIM 7.0 | EC001437 |
ETIM 8.0 | EC001437 |
ETIM 9.0 | EC001437 |
ECLASS 9.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 9.1 | 27-37-16-01 |
ECLASS 10.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 11.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 12.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 13.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 14.0 | 27-37-16-01 |
Dopuszczenia | |
ROHS | Zgodny |
UL File Number Search | |
Nr certyfikatu (cULus) | E141197 |
-
Nr. produktu:2749780000Jedn. opak.:1 szt.
Wkrętak, Szerokość końcówki (B): 2 mm, Długość końcówki: 60 mm, Grubość końcówki (A): 0.4 mm
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Nr. produktu:1818400000Jedn. opak.:600 szt.
WS, Znakowanie zacisków, 10 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00 Weidmueller, Allen-Bradley, biały
-
Nr. produktu:1240790000Jedn. opak.:10 szt.
TERMSERIES, moduł zasilający, Liczba styków: 5, , prąd trwały: 10 A, złącze sprężynowe
-
Nr. produktu:2618940000Jedn. opak.:10 szt.
TERMSERIES, moduł zasilający, Liczba styków: 5, , prąd trwały: 10 A, PUSH IN
-
Nr. produktu:1240780000Jedn. opak.:10 szt.
TERMSERIES, moduł zasilający, Liczba styków: 5, , prąd trwały: 10 A, złącze śrubowe
-
Nr. produktu:1905970000Jedn. opak.:300 szt.
WS, Znakowanie zacisków, 10 x 12 mm, Raster w mm (P): 12.00 Weidmueller, biały
-
Nr. produktu:2007200000Jedn. opak.:600 szt.
WS, Znakowanie zacisków, 12 x 6 mm, Weidmueller, biały
-
-
Nr. produktu:2749260000Jedn. opak.:1 szt.
Wkrętak, Szerokość końcówki (B): 2 mm, Długość końcówki: 60 mm, Grubość końcówki (A): 0.4 mm
-
Nr. produktu:2681000000Jedn. opak.:10 szt.
TERMSERIES, Cokół przekaźnika, Liczba styków: 2, zestyk przełączny, Znamionowe napięcie sterowania: 60 V UC ±10 %, prąd trwały: 10 A, PUSH IN
-
Nr. produktu:4058760000Jedn. opak.:20 szt.
TERMSERIES, Przekaźniki, Liczba styków: 2, zestyk przełączny AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 60 V DC, prąd trwały: 8 A, złącze wtykowe, Dostępność przycisku testowego: Nie