TRS 24VUC 2CO EMPTY

Questo prodotto a breve non sarà più disponibile.

Ultima data dell’ordine: /Date(1795993200000)/

Prodotto alternativo: 2662900000

TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio, Tensione nominale: 24 V UC ±10 %, Corrente permanente: 10 A, Collegamento a vite

N. articolo 1123990000

Omologazioni

Omologazioni
ROHS
UL File Number Search
N° certificato (cURus)

Dati generali per l’ordinazione

Versione
N. d’ordine
Tipo
GTIN (EAN)
CPZ
Stato consegna
Ultima data dell’ordine
Prodotto alternativo

Dimensioni e pesi

Profondità
Profondità (pollici)
Posizione verticale
Altezza (pollici)
Larghezza
Larghezza (pollici)
Peso netto

Temperature

Temperatura di magazzinaggio
Temperatura ambiente

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
REACH SVHC
SCIP

Dati di dimensionamento UL

Temperatura ambiente di funzionamento (UL), max.
Derating corrente d'uscita (ohmico)
Sezione di collegamento AWG, min.
Sezione di collegamento AWG, max.
Tipo di cavo
Coppia di serraggio, max.
Grado di lordura
N° certificato (cURus)

lato di comando

Tensione nominale
Indicatore di stato
Circuito di protezione
La tensione bobina del relè sostituivo devia dalla tensione pilota di dimensionamento
Tensione bobina del relè sostitutivo

Lato di carico

Tensione di commutazione nominale
Corrente permanente
Tipo di contatto

Dati generali

Altitudine di esercizio
Guida equipaggiata
Colori
Componente classe d’infiammabilità UL94

Cordinazione di isolamento

Tensione nominale
Grado di lordura
Classe di sovratensione
Distanza in aria e superficiale lato comando/lato di carico
Rigidità dielettrica lato comando - lato di carico
Rigidità dielettrica dei contatti adiacenti
Rigidità dielettrica rispetto alla guida di supporto
Tensione impulsiva massima
Grado di protezione

Ulteriori dettagli sulle approvazioni / norme

N° certificato (cURus)

Dati di collegamento

Tecnica di collegamento cavi
Lunghezza di spellatura, collegamento di dimensionamento
Coppia di serraggio, max.
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento
Campo di sezioni, min.
Campo di sezioni, max.
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
Sezione di collegamento cavo, rigido, min.
Sezione di collegamento cavo, rigido, max.
Sezione di collegamento cavo, rigido, min. (AWG)
Sezione di collegamento cavo, rigido, max. (AWG)
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
Sezione trasversale del collegamento del conduttore, flessibile, max.
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. (AWG)
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. (AWG)
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.
Diametro del cavo, flessibile con capocorda (DIN 46228-1), min.
Diametro del cavo, flessibile con capocorda (DIN 46228-1), max.
Sezione trasversale del collegamento del conduttore, flessibile (due fili innestabili), min.
Sezione del conduttore, flessibile (due fili innestabili), max.
Terminali doppi, min.
Terminali doppi, max.
Dimensione lama
Passo in mm (P)

Classificazioni

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0