Eigenschaften
Ausfuehrung | TERMSERIES, Relaissockel, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler, Nennsteuerspannung: 120 V UC ±10 %, Dauerstrom: 10 A, Zugfederanschluss |
Best.-Nr. | 1124140000 |
Art | TRZ 120VUC 2CO EMPTY |
GTIN (EAN) | 4032248905928 |
VPE | 10 Stück |
Tiefe | 87,8 mm |
Tiefe (inch) | 3,457 inch |
Höhe | 90,5 mm |
Höhe (inch) | 3,563 inch |
Breite | 12,8 mm |
Breite (inch) | 0,504 inch |
Nettogewicht | 44,1 g |
Lagertemperatur | -40 °C...85 °C |
Betriebstemperatur | -40 °C...60 °C |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform mit Ausnahme |
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) | 7a, 7cI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9 |
Umgebungstemperatur (Betrieb), max. | 60 °C |
Ausgangsstrom-Derating (ohmsch) |
6 A @ 60 °C
8 A @ 50 °C |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 26 |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 14 |
Leiterart |
starre Kupferleiter
feindrähtige Kupferleiter |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Zertifikat-Nr. (cURus) | E223759 |
Nennsteuerspannung | 120 V UC ±10 % |
Statusanzeige | LED grün |
Schutzschaltung | Gleichrichter |
Spulenspannung Ersatzrelais abweichend zur Nennsteuerspannung | Ja |
Spulenspannung Ersatzrelais | 110 V DC |
Nennschaltspannung | 250 V AC |
Dauerstrom | 10 A |
Kontaktausführung | 2 Wechsler |
Einsatzhöhe |
≤ 2000 m
über N.N. |
Tragschiene | TS 35 |
Farbe | schwarz |
Komponente mit Brennbarkeitsklasse nach UL94 |
|
Bemessungsspannung | 300 V |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Überspannungskategorie | III |
Kriech- und Luftstrecke Steuerseite - Lastseite | ≥ 5,5 mm |
Spannungsfestigkeit Steuerseite - Lastseite | 1,2 kVeff / 5 s |
Spannungsfestigkeit benachbarte Kontakte | 2,5 kVeff |
Spannungsfestigkeit zur Tragschiene | 4 kVeff / 1 Min. |
Stehstoßspannung | 6 kV (1,2/50 µs) |
Schutzart | IP20 |
Zertifikat-Nr. (cURus) | E223759 |
Leiteranschlusstechnik | Zugfederanschluss |
Abisolierlänge Bemessungsanschluss | 8 mm |
Klemmbereich, Bemessungsanschluss | 1,5 mm² |
Klemmbereich, min. | 0,14 mm² |
Klemmbereich, max. | 2,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 26 |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 14 |
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. | 0,14 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. | 2,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. (AWG) | AWG 26 |
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. (AWG) | AWG 14 |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. | 0,14 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. | 2,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. (AWG) | AWG 26 |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. (AWG) | AWG 14 |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. | 0,14 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. | 1,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), min. | 0,14 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), max. | 1,5 mm² |
Zwillings-Aderendhülse, min. | 0,5 mm² |
Zwillings-Aderendhülse, max. | 1 mm² |
Klingenmaß | 0,6 x 3,5 mm |
Raster in mm (P) | 5 mm |
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | [EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35423) |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_46829) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1124140000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1124140000) |
Anwenderdokumentation | [Beipackzettel / Package Insert – multilingual](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_93137) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001456 |
ETIM 7.0 | EC001456 |
ETIM 8.0 | EC001456 |
ETIM 9.0 | EC001456 |
ECLASS 9.0 | 27-37-16-03 |
ECLASS 9.1 | 27-37-16-03 |
ECLASS 10.0 | 27-37-16-03 |
ECLASS 11.0 | 27-37-16-03 |
ECLASS 12.0 | 27-37-16-03 |
ECLASS 13.0 | 27-37-16-03 |
ECLASS 14.0 | 27-37-16-03 |
Zulassungen | ![CE](/picture/CE.gif) ![CURUS](/picture/CURUS.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | Konform |
UL File Number Search | [UL Webseite](LINK/UL_search.html) |
Zertifikat-Nr. (cURus) | E223759 |