Свойства
Версия | TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 12 В (DC) ± 20 %, Ток: 6 A, Пружинное соединение, Кнопка проверки доступна: Нет |
Заказ № | 2152890000 |
Тип | TRZ 12VDC 1CO AGSNO |
GTIN (EAN) | 4050118427103 |
Кол. | 10 Штука |
Глубина | 87,8 mm |
Глубина (дюймов) | 3,457 inch |
Высота | 90,5 mm |
Высота (в дюймах) | 3,563 inch |
Ширина | 6,4 mm |
Ширина (в дюймах) | 0,252 inch |
Масса нетто | 30,8 g |
Температура хранения | -40 °C...85 °C |
Рабочая температура | -40 °C...60 °C |
Влажность | Отн. влажность 5–95 %, Tu = 40 °C, без образования конденсата |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует с исключением |
Исключение из RoHS (если применимо/известно) | 7a, 7cI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9 |
Температура окружающей среды (рабочая), макс. | 60 °C |
Ухудшение характеристик выходного тока (омич.) |
5 A @ 60 °C
6 A @ 55 °C |
Сечение подсоединяемого провода AWG, мин. | AWG 26 |
Сечение подсоединяемого провода AWG, макс. | AWG 14 |
Тип провода |
жесткий медный провод
гибкий медный провод |
Уровень загрязнения | 2 |
Номинальное напряжение | 12 В (DC) ± 20 % |
Номинальный ток, DC | 18 мА |
Мощность удержания | 210 мВт |
Индикация состояния | Зеленый светодиод |
Схема защиты |
Безынерционный диод
Защита от переполюсовки |
Напряжение катушки запасного реле отличается от номинального управляющего напряжения | Нет |
Напряжение катушки запасного реле | 12 В DC |
Номинальное напряжение переключения | 250 V AC |
Непрерывный ток | 6 A |
Макс. частота коммутации при номинальной нагрузке | 0,1 Hz |
Макс. коммутируемое напряжение, AC | 250 V |
Коммутационное перенапряжение пост. тока, макс. | 250 V |
Мин. коммутационная способность | 100 mA @ 12 V |
Пусковой ток | 30 A / 20 ms |
Переключающая способность перем. напряжения (резистивная), макс. | 1500 VA |
Переключающая способность пост. напряжения (резистивная), макс. | 144 W @ 24 V |
Задержка включения | ≤ 6 мс |
Задержка выключения | ≤ 8 мс |
Тип контакта | 1 Переключающий контакт (AgSnO) |
Срок службы | 5*106 коммутаций |
Рабочая высота |
≤ 2000 м
над уровнем моря |
Рейка | TS 35 |
Кнопка проверки доступна | Нет |
Механический индикатор положения переключателя | Нет |
Цветовой код | черный |
Компонент с классом горючести UL94 |
|
Номинальное напряжение | 300 V |
Степень загрязнения | 2 |
Категория перенапряжения | III |
Геометрический зазор (вход-выход) | ≥ 6 мм |
Электрическая прочность вход-выход | 4 кВэфф / 1 мин. |
Тип развязки на входе и выходе | Усиленная изоляция |
Диэлектрическая прочность открытого контакта | 1 kVeff / 1 min |
Электрическая прочность относительно монтажной рейки | 4 кВэфф / 1 мин. |
Импульсное перенапряжение, до | 6 кВ (1,2/50 мкс) |
Вид защиты | IP20 |
Сертификат № (DNV) | TAA00001E5 |
Сертификат № (cULus) | E141197 |
Метод проводного соединения | Пружинное соединение |
Длина снятия изоляции Измерительное соединение | 8 mm |
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, | 1,5 mm² |
Диапазон зажима, мин. | 0,14 mm² |
Диапазон зажима, макс. | 2,5 mm² |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 26 |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 14 |
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. | 0,14 mm² |
Сечение подключаемого проводника, однопроволочного, макс. | 2,5 mm² |
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. (AWG) | AWG 26 |
Сечение подключаемого провода, одножильного, макс. (AWG) | AWG 14 |
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. | 0,14 mm² |
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. | 2,5 mm² |
Сечение подключаемого провода, гибкого, мин. (AWG) | AWG 26 |
Сечение подключаемого провода, гибкого, макс. (AWG) | AWG 14 |
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. | 0,14 mm² |
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. | 1,5 mm² |
Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEH (DIN 46228-1), макс. | 0,14 mm² |
Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEH (DIN 46228-1), макс. | 1,5 mm² |
Размер лезвия | 0,6 x 3,5 мм |
Одобрение / сертификат / документ о соответствии |
[EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35334)
[Confirmation of Standards EN 45545-2](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_319014) |
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_46110) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2152890000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2152890000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=2152890000&norm=0) |
Пользовательская документация |
[Beipackzettel / Package Insert – multilingual](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_93135)
[FL_TERMSERIES_RSS1COAgSnO_LOAD_GUIDE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_306022) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001437 |
ETIM 7.0 | EC001437 |
ETIM 8.0 | EC001437 |
ETIM 9.0 | EC001437 |
ECLASS 9.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 9.1 | 27-37-16-01 |
ECLASS 10.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 11.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 12.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 13.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 14.0 | 27-37-16-01 |
Сертификаты | ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif) ![DETNORVER](/picture/DETNORVER.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | Соответствовать |
UL File Number Search | [Сайт UL](LINK/UL_search.html) |
Сертификат № (cULus) | E141197 |