Eigenschaften
Ausfuehrung | Tragschiene, Zubehör, Stahl, verzinkt und passiviert, Breite: 2000 mm, Höhe: 35 mm, Tiefe: 7.5 mm |
Best.-Nr. | 0383400000 |
Art | TS 35X7.5 2M/ST/ZN |
GTIN (EAN) | 4008190088026 |
VPE | 40 |
Tiefe | 7,5 mm |
Tiefe (inch) | 0,295 inch |
Höhe | 35 mm |
Höhe (inch) | 1,378 inch |
Breite | 2.000 mm |
Breite (inch) | 78,74 inch |
Nettogewicht | 162,5 g |
Umgebungstemperatur | -5 °C…40 °C |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Bohrlochabstand, mittig | 0 mm |
Einbauhinweis | Direktmontage |
Kurzschlussfestigkeit entspricht E-Cu Leiter | 16 mm² |
Kurzzeitstromfestigkeit pro Sekunde nach IEC 60947-7-2 | 1,92 kA |
Länge der Tragschiene |
|
Normen | DIN EN 60715 |
Oberfläche | verzinkt und passiviert |
Schlitzabstand |
|
Schlitzbreite |
|
Schlitzlänge |
|
Stärke | 1 mm |
Tragschiene vorgestanzt | Nein |
Werkstoff | Stahl |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_59095) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.0383400000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=0383400000) |
Anwenderdokumentation | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001285 |
ETIM 7.0 | EC001285 |
ETIM 8.0 | EC001285 |
ETIM 9.0 | EC001285 |
ETIM 10.0 | EC001285 |
ECLASS 9.0 | 27-40-06-02 |
ECLASS 9.1 | 27-40-06-02 |
ECLASS 10.0 | 27-40-06-02 |
ECLASS 11.0 | 27-40-06-02 |
ECLASS 12.0 | 27-40-06-02 |
ECLASS 13.0 | 27-40-06-02 |
ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 |
ROHS | Konform |
Zubehör
-
Art.-Nr.:8630740000VPE:20 Stück
Endwinkel, dunkelbeige, TS 35, V-2, Wemid, Breite: 8 mm, 100 °C
-
Art.-Nr.:9540000000VPE:20 Stück
Endwinkel, dunkelbeige, TS 35, V-2, Wemid, Breite: 6 mm, 100 °C
-
Art.-Nr.:1610110000VPE:10 Stück
Montagefuß für Tragschiene, silber, Stahl, without, Breite: 18 mm
-
Art.-Nr.:0178100000VPE:10 Stück
Montagefuß für Tragschiene, silber, Stahl, M 5, Breite: 18 mm
-
Art.-Nr.:1286600000VPE:10 Stück
Montagefuß für Tragschiene, silber, Stahl, M 5, Breite: 18 mm
-
Art.-Nr.:0164000000VPE:10 Stück
Montagefuß für Tragschiene, silber, Stahl, M 6, Breite: 18 mm
-
Art.-Nr.:1779100000VPE:10 Stück
Montagefuß für Tragschiene, silber, Stahl, M 5, Breite: 18 mm
-
Art.-Nr.:0494920000VPE:10 Stück
Sammelschienträger, mittelgelb, 130 °C, Breite: 40 mm, V-0, KrG, geschraubt
-
Art.-Nr.:0101700000VPE:10 Stück
Montagefuß für Tragschiene, silber, Stahl, M 6, Breite: 18 mm
-
Art.-Nr.:1059000000VPE:50 Stück
Endwinkel, dunkelbeige, TS 35, V-2, Wemid, Breite: 12 mm, 100 °C
-
Art.-Nr.:1061200000VPE:50 Stück
Endwinkel, dunkelbeige, TS 35, HB, Wemid, Breite: 8 mm, 100 °C
-
Art.-Nr.:1567480000VPE:100 Stück
SAK-Reihe, Innensechskantschraube, Schrauben, Polzahl: 1
-
Art.-Nr.:0295900000VPE:50 Stück
SAK-Reihe, Innensechskantschraube, Schrauben, Polzahl: 1
-
Art.-Nr.:0353500000VPE:50 Stück
SAK-Reihe, Innensechskantschraube, Schrauben, Polzahl: 1
-
Art.-Nr.:1283470000VPE:100 Stück
Klemmenabdeckung, dunkelbeige, Polypropylen, Höhe: 37.5 mm, Breite: 7 mm, Tiefe: 9 mm, HB
-
Art.-Nr.:0687900000VPE:40 Stück
Montagefuß auf Tragschiene, silber, Stahl, blank, M 4, Breite: 14 mm
-
Art.-Nr.:0258660000VPE:20 Stück
Endwinkel, beige, TS 35, V-2, Wemid, Breite: 16.5 mm, 100 °C
-
Art.-Nr.:0383560000VPE:50 Stück
Endwinkel, beige, TS 35, V-2, Wemid, Breite: 8.5 mm, 100 °C
-
Art.-Nr.:0383530000VPE:50 Stück
Endwinkel, grau, TS 35, V-0, Wemid, Breite: 9 mm, 120 °C
Ist Zubehör von
-
-
Art.-Nr.:1315590000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Eingang, PUSH-IN Anschluss, Zähler, zweikanalig
-
Art.-Nr.:1315750000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, 1 Kanal, RS232/RS485/RS422 Kommunikation, PUSH-IN Anschluss
-
Art.-Nr.:1508080000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Eingang, PUSH-IN Anschluss, Zähler, zweikanalig
-
Art.-Nr.:2826800000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, 1 Kanal, RS232/RS485/RS422 Kommunikation, PUSH-IN Anschluss
-
Art.-Nr.:2007430000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, 1 Kanal, IP20-IP67 Kommunikation, PUSH-IN Anschluss
-
Art.-Nr.:1315580000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Eingang, PUSH-IN Anschluss, Zähler, einkanalig
-
Art.-Nr.:1315740000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, 4 Kanal, Kommunikationsmodul, PUSH-IN Anschluss
-
Art.-Nr.:1315570000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Eingang, PUSH-IN Anschluss, Zähler, einkanalig
-
Art.-Nr.:2489840000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, 1 Kanal, CANopen, Kommunikationsmodul, PUSH-IN Anschluss
-
-
Art.-Nr.:2464570000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Safety, Digitalsignale, 4 Kanal
-
Art.-Nr.:2464600000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Safety, Digitalsignale, 8 Kanal
-
Art.-Nr.:2464590000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Safety, Digitalsignale, 8 Kanal
-
-
Art.-Nr.:1335040000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Safety, SIL-Einspeisung
-
Art.-Nr.:2464580000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Safety, Digitalsignale, 4 Kanal
-
-
Art.-Nr.:8449050000VPE:10 Stück
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, Überspannungsschutz, MSR
-
Art.-Nr.:8449030000VPE:10 Stück
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, Überspannungsschutz, MSR
-
Art.-Nr.:1990070000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Eingang, PUSH-IN Anschluss
-
Art.-Nr.:2456530000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Eingang, Ausgang, 8 Kanal
-
Art.-Nr.:8948610000VPE:10 Stück
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, Überspannungsschutz, MSR
-
Art.-Nr.:8449150000VPE:10 Stück
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, Überspannungsschutz, MSR
-
Art.-Nr.:8448970000VPE:10 Stück
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, Überspannungsschutz, MSR
-
Art.-Nr.:1315610000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Sondermodul, PWM, 2 A je Kanal
-
Art.-Nr.:3036960000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, PWM, 0,5 A je Kanal
-
Art.-Nr.:1315600000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, PWM, 0,5 A je Kanal
-
Art.-Nr.:2697910000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, 2 Kanäle, PWM, stromgeregelte Ansteuerung
-
Art.-Nr.:2489830000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Sondermodul
-
Art.-Nr.:3036950000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, PWM, 2 A je Kanal
-
Art.-Nr.:1315650000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Eingang, 8 Kanal
-
Art.-Nr.:1506910000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, 4 Kanal, Analogsignale, Eingang, Strom/Spannung, 16 Bit
-
Art.-Nr.:2566960000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, 4 Kanal, Analogsignale, Eingang, Strom/Spannung, 16 Bit
-
Art.-Nr.:1315690000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, 4 Kanal, Analogsignale, Eingang, Strom/Spannung, 16 Bit
-
Art.-Nr.:2828350000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, 4 Kanal, Analogsignale, Eingang, HART®
-
Art.-Nr.:2705620000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, 2 Kanal, Analogsignale, Eingang, Strom/Spannung, 16 Bit
-
Art.-Nr.:1394390000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, 4 Kanal, Analogsignale, Eingang, Strom/Spannung, 12 Bit
-
Art.-Nr.:2617520000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Eingang, 4 Kanal, HART®
-
Art.-Nr.:1315620000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, 4 Kanal, Analogsignale, Eingang, Strom/Spannung, 16 Bit
-
Art.-Nr.:2566090000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, 2 Kanäle, Analogsignale, Eingang, Strom/Spannung, 16 Bit
-
Art.-Nr.:2544660000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, 4 Kanal, Analogsignale, Eingang, Strom/Spannung, 16 Bit
-
Art.-Nr.:1315670000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Eingang, PLC
-
Art.-Nr.:1506920000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, 4 Kanal, Analogsignale, Eingang, Strom/Spannung, 16 Bit
-
Art.-Nr.:1993880000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, 4 Kanal, Analogsignale, Eingang, Strom/Spannung, 16 Bit
-
Art.-Nr.:1315720000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Eingang, 8 Kanal
-
Art.-Nr.:2007420000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, 6 Kanal, Eingang, Leistungsmessung, PUSH-IN Anschluss
-
-
Art.-Nr.:1315270000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Ausgang, PLC
-
Art.-Nr.:1315430000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Ausgang, 8 Kanal
-
Art.-Nr.:1315240000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Ausgang, 8 Kanal
-
Art.-Nr.:1315230000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Ausgang, 4 Kanal, 2 A je Kanal
-
Art.-Nr.:1315420000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Ausgang, 4 Kanal, 2 A je Kanal
-
Art.-Nr.:1394420000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, 4 Kanal, Digitalsignale, Ausgang
-
Art.-Nr.:1315550000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Ausgang, Relais
-
Art.-Nr.:2457250000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Ausgang, 4 Kanal
-
Art.-Nr.:1315410000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Ausgang, 4 Kanal
-
Art.-Nr.:1315220000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Ausgang, 4 Kanal
-
Art.-Nr.:1315540000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Ausgang, Relais
-
Art.-Nr.:1509830000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Ausgang, 8 Kanal
-
Art.-Nr.:1315450000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Ausgang, PLC
-
Art.-Nr.:1315440000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Ausgang, 16 Kanal
-
Art.-Nr.:1315250000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Ausgang, 16 Kanal
-
Art.-Nr.:2566100000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Ausgang, 2 Kanäle, Strom/Spannung
-
Art.-Nr.:2705630000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Ausgang, 2 Kanäle, Strom/Spannung
-
Art.-Nr.:1510690000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Ausgang, Strom/Spannung, 4 Kanal
-
Art.-Nr.:2453870000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Ausgang, 4 Kanal, Strom/Spannung
-
Art.-Nr.:2453880000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Ausgang, 4 Kanal, Strom/Spannung
-
Art.-Nr.:1315730000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Ausgang, 4 Kanal, Strom/Spannung
-
Art.-Nr.:2566970000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Ausgang, 2 Kanäle, Strom/Spannung
-
Art.-Nr.:1315680000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Ausgang, 4 Kanal, Strom/Spannung
-
Art.-Nr.:1460140000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Eingang, Digitalsignale, zweikanalig
-
Art.-Nr.:1315200000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Eingang, 16 Kanal
-
Art.-Nr.:1315390000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Eingang, 16 Kanal
-
Art.-Nr.:1315350000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Eingang, 4 Kanal
-
Art.-Nr.:1460150000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, 4 Kanal, Digitalsignale, Eingang
-
Art.-Nr.:2457240000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Eingang, 8 Kanal
-
Art.-Nr.:1550070000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Eingang, 4 Kanal
-
Art.-Nr.:1315170000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Eingang, 4 Kanal
-
Art.-Nr.:1315190000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, 8 Kanal, Digitalsignale, Eingang
-
Art.-Nr.:1315400000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Eingang, PLC
-
Art.-Nr.:1394400000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Eingang, 8 Kanal
-
Art.-Nr.:2009360000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Eingang, 4 Kanal
-
Art.-Nr.:1315210000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Eingang, PLC
-
Art.-Nr.:1315180000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Eingang, 8 Kanal, 2-Leiter Anschlusstechnik
-
Art.-Nr.:1315370000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Eingang, 8 Kanal
-
Art.-Nr.:1315710000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Temperatur, TC
-
Art.-Nr.:2456540000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Temperatur, RTD
-
Art.-Nr.:1315700000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Temperatur, RTD
-
Art.-Nr.:2555940000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Temperatur, RTD
-
Art.-Nr.:2001670000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, 4 Kanal, Analogsignale, Eingang, 16 Bit