Tulajdonságok
Változat | Klippon TB (Terminal Box), Házak, Magasság: 20 mm, Szélesség: 266 mm, Mélység: 10 mm, Anyag: Acél, galvanizált, ezüst |
Rendelési szám | 8000117036 |
Típus | TS20/CX10 ST ZN 3020 VER |
GTIN (EAN) | 4099986829787 |
Qty. | 20 Darab |
Mélység | 10 mm |
Mélység (coll) | 0,394 inch |
Magasság | 20 mm |
Magasság (coll) | 0,787 inch |
Szélesség | 266 mm |
Szélesség (coll) | 10,472 inch |
Nettó tömeg | 125,066 g |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Anyag | Acél |
Felületi minőség | galvanizált |
Telepítési útmutató | Csavar |
Anyag | Acél |
Felületi minőség | galvanizált |
Engineering Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_303274) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=8000117036) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001285 |
ETIM 7.0 | EC001285 |
ETIM 8.0 | EC001285 |
ETIM 9.0 | EC001285 |
ECLASS 9.0 | 27-40-06-02 |
ECLASS 9,1 | 27-40-06-02 |
ECLASS 10.0 | 27-40-06-02 |
ECLASS 11.0 | 27-40-06-02 |
ECLASS 12.0 | 27-40-06-02 |
ECLASS 13.0 | 27-40-06-02 |
ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
ROHS | Megfelel |
Tartozékok
-
Cikkszám:1274150000Csomagolási egység:1 Darab
Klippon EB (Essential Box), Rögzítőcsavar, Magasság: 13.3 mm, Szélesség: 8.5 mm, Mélység: 8.5 mm, Anyag: Acél, horganyzott, galvanizált ónbevonat, passzivált, ezüst
Tartozéka
-
Cikkszám:8000109885Csomagolási egység:1 Darab
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Üres ház, Magasság: 306 mm, Szélesség: 203 mm, Mélység: 150 mm, Anyag: Nemesacél 1.4404 (316 L), Elektropolírozott, ezüst
-
Cikkszám:8000109886Csomagolási egység:1 Darab
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Üres ház, Magasság: 306 mm, Szélesség: 203 mm, Mélység: 150 mm, Anyag: Nemesacél 1.4404 (316 L), Elektropolírozott, ezüst
-
Cikkszám:8000109883Csomagolási egység:1 Darab
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Üres ház, Magasság: 306 mm, Szélesség: 203 mm, Mélység: 150 mm, Anyag: Nemesacél 1.4404 (316 L), Elektropolírozott, ezüst
-
Cikkszám:8000108832Csomagolási egység:1 Darab
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Üres ház, Nemesacél házak, Magasság: 306 mm, Szélesség: 203 mm, Mélység: 150 mm, Tömszelence lemezek: Alsó, Anyag: Nemesacél 1.4404 (316 L), Elektropolírozott, ezüst
-
Cikkszám:8000108831Csomagolási egység:1 Darab
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Üres ház, Nemesacél házak, Magasság: 306 mm, Szélesség: 203 mm, Mélység: 150 mm, Anyag: Nemesacél 1.4404 (316 L), Elektropolírozott, ezüst
-
Cikkszám:8000108833Csomagolási egység:1 Darab
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Üres ház, Nemesacél házak, Magasság: 306 mm, Szélesség: 203 mm, Mélység: 150 mm, Tömszelence lemezek: Alsó, bal, jobb, Anyag: Nemesacél 1.4404 (316 L), Elektropolírozott, ezüst