속성
버전 | 소형 파티션 (단자대), PA 66, 베이지색, 연속 작동 온도, 최대: 100 °C |
주문 번호 | 0319160000 |
유형 | TSCH 1 |
GTIN(EAN) | 4008190097219 |
수량 | 100 items |
깊이 | 15 mm |
깊이 (인치) | 0.591 inch |
높이 | 14.5 mm |
높이 (인치) | 0.571 inch |
너비 | 2 mm |
폭 (인치) | 0.079 inch |
순중량 | 0.18 g |
보관 온도 | -25 °C...55 °C |
주변 온도 | -5 °C…40 °C |
연속 작동 온도, 최소 | -50 °C |
연속 작동 온도, 최대 | 100 °C |
RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
재질 | PA 66 |
컬러 코드 | 베이지색 |
UL 94 가연성 등급 | V-2 |
버전 | 끝 및 중간 플레이트 |
설치 권고 | 직접 장착 |
스냅온 | 예 |
설치 권고 | 직접 장착 |
엔지니어링 데이터 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_58987) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.0319160000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=0319160000) |
사용자 문서 | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
카탈로그 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000886 |
ETIM 7.0 | EC000886 |
ETIM 8.0 | EC000886 |
ETIM 9.0 | EC000886 |
ETIM 10.0 | EC000886 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-33 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-01 |
ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 |
ROHS | 준수 |
액세서리입니다
-
항목 번호:0478260000패키징 단위:50 PC
기본 연결 단자대 블록, 플랫 블레이드 결선, 베이지색/노란색, 2.5 mm², 20 A, 500 V, 결선 수: 4
-
항목 번호:0178220000패키징 단위:20 PC
퓨즈 단자대, 스크류 결선, 중간 노란색, 10 mm², 16 A, 400 V, 결선 수: 2, 레벨 수: 1, TS 35
-
항목 번호:0499560000패키징 단위:10 PC
단극 및 다극 단자대 스트립, 스크류 결선, 베이지색/노란색, 2.5 mm², 24 A, 800 V, 결선 수: 2, 레벨 수: 1
-
항목 번호:0380460000패키징 단위:100 PC
기본 연결 단자대 블록, 스크류 결선, 베이지색/노란색, 2.5 mm², 24 A, 800 V, 결선 수: 2
-
항목 번호:0380480000패키징 단위:100 PC
기본 연결 단자대 블록, 스크류 결선, 파란색, 2.5 mm², 24 A, 800 V, 결선 수: 2
-
항목 번호:0497560000패키징 단위:50 PC
기본 연결 단자대 블록, 스크류 결선, 베이지색/노란색, 4 mm², 32 A, 630 V, 결선 수: 2
-
-
-
항목 번호:0443660000패키징 단위:100 PC
기본 연결 단자대 블록, 스크류 결선, 베이지색/노란색, 4 mm², 32 A, 800 V, 결선 수: 2
-
항목 번호:0501500000패키징 단위:20 PC
퓨즈 단자대, 스크류 결선, 진한 베이지색, 10 mm², 10 A, 500 V, 결선 수: 2, 레벨 수: 1, TS 35
-
항목 번호:1783620000패키징 단위:50 PC
센서/액추에이터 단자대, 스크류 결선, 진한 베이지색, 2.5 mm², 17.5 A, 30 V, 결선 수: 3, 레벨 수: 3, TS 35
-
항목 번호:1783940000패키징 단위:50 PC
센서/액추에이터 단자대, 스크류 결선, 진한 베이지색, 2.5 mm², 24 A, 30 V, 결선 수: 4, 레벨 수: 3, TS 35
-
항목 번호:1783980000패키징 단위:50 PC
센서/액추에이터 단자대, 스크류 결선, 진한 베이지색, 2.5 mm², 24 A, 30 V, 결선 수: 4, 레벨 수: 3, TS 35
-
항목 번호:1783590000패키징 단위:100 PC
센서/액추에이터 단자대, 스크류 결선, 진한 베이지색, 2.5 mm², 17.5 A, 250 V, 결선 수: 3, 레벨 수: 3, TS 35
-
항목 번호:1783560000패키징 단위:100 PC
센서/액추에이터 단자대, 스크류 결선, 진한 베이지색, 2.5 mm², 17.5 A, 250 V, 결선 수: 3, 레벨 수: 3, TS 35
-
항목 번호:1783600000패키징 단위:50 PC
센서/액추에이터 단자대, 스크류 결선, 진한 베이지색, 2.5 mm², 17.5 A, 30 V, 결선 수: 3, 레벨 수: 3, TS 35
-
항목 번호:1783950000패키징 단위:50 PC
센서/액추에이터 단자대, 스크류 결선, 진한 베이지색, 2.5 mm², 24 A, 30 V, 결선 수: 4, 레벨 수: 3, TS 35
-
항목 번호:1783820000패키징 단위:100 PC
센서/액추에이터 단자대, 스크류 결선, 진한 베이지색, 2.5 mm², 24 A, 250 V, 결선 수: 4, 레벨 수: 3, TS 35
-
항목 번호:1783970000패키징 단위:50 PC
센서/액추에이터 단자대, 스크류 결선, 진한 베이지색, 2.5 mm², 24 A, 30 V, 결선 수: 4, 레벨 수: 3, TS 35
-
항목 번호:0460360000패키징 단위:100 PC
기본 연결 단자대 블록, 플랫 블레이드 결선, 베이지색/노란색, 2.5 mm², 20 A, 500 V, 결선 수: 2
-
항목 번호:0699600000패키징 단위:50 PC
SAK 시리즈, 기본 연결 단자대, 정격 단면적: 2.5 mm², 플랫 블레이드 결선, 직접 장착
-
항목 번호:0699660000패키징 단위:50 PC
기본 연결 단자대 블록, 플랫 블레이드 결선, 베이지색/노란색, 2.5 mm², 20 A, 500 V, 결선 수: 4
-
항목 번호:1031200000패키징 단위:50 PC
다중 레벨 설치 단자대 블록, 스크류 결선, 진한 베이지색, 2.5 mm², 24 A, 400 V, 결선 수: 4, 레벨 수: 2
-
항목 번호:1031100000패키징 단위:50 PC
다중 레벨 설치 단자대 블록, 스크류 결선, 진한 베이지색, 2.5 mm², 24 A, 400 V, 결선 수: 5, 레벨 수: 3
-
항목 번호:1030700000패키징 단위:50 PC
다중 레벨 설치 단자대 블록, 스크류 결선, 진한 베이지색, 2.5 mm², 24 A, 400 V, 결선 수: 5, 레벨 수: 3
-
항목 번호:1030600000패키징 단위:50 PC
다중 레벨 설치 단자대 블록, 스크류 결선, 진한 베이지색, 2.5 mm², 24 A, 400 V, 결선 수: 5, 레벨 수: 3
-
항목 번호:0501620000패키징 단위:20 PC
퓨즈 단자대, 스크류 결선, 중간 노란색, 10 mm², 10 A, 500 V, 결선 수: 2, 레벨 수: 1, TS 35
-
항목 번호:0225820000패키징 단위:10 PC
퓨즈 단자대, 스크류 결선, 중간 노란색, 10 mm², 6.3 A, 24 V, 결선 수: 2, 레벨 수: 1, TS 35
-
항목 번호:6257740000패키징 단위:50 PC
기본 연결 단자대 블록, 스크류 결선, 노란색, 검정, 2.5 mm², 24 A, 800 V, 결선 수: 2
-
항목 번호:0322860000패키징 단위:10 PC
단극 및 다극 단자대 스트립, 스크류 결선, 베이지색/노란색, 2.5 mm², 24 A, 800 V, 결선 수: 2, 레벨 수: 1
-
항목 번호:9520320000패키징 단위:100 PC
기본 연결 단자대 블록, 스크류 결선, 베이지색/노란색, 2.5 mm², 24 A, 800 V, 결선 수: 2
-
항목 번호:0664960000패키징 단위:50 PC
기본 연결 단자대 블록, 스크류 결선, 베이지색/노란색, 4 mm², 20 A, 500 V, 결선 수: 1