Свойства
Исполнение | P-серия, Разделительная перегородка, серый, 2 mm, Маркировка по заказу клиента |
Номер для заказа | 1389210000 |
Тип | TW PRV4 SDR |
GTIN (EAN) | 4050118189568 |
Кол. | 10 Штука |
Глубина | 41,1 mm |
Глубина (дюймов) | 1,618 inch |
Высота | 70 mm |
Высота (в дюймах) | 2,756 inch |
Ширина | 2 mm |
Ширина (в дюймах) | 0,079 inch |
Масса нетто | 4,568 g |
Температура хранения | -25 °C...55 °C |
Температура при длительном использовании, мин. | -50 °C |
Температура при длительном использовании, макс. | 125 °C |
REACH SVHC | / |
Материал | Поликарбонат |
Цветовой код | серый |
Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |
Исполнение | Маркировка по заказу клиента |
с фиксатором | Да |
Подпись к рисунку - 02 | Изображение изделия |
Подпись под рисунком-02 | Изображение аналогичное |
Одобрение / сертификат / документ о соответствии | [Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308425) |
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_224797) |
Технические данные | [Zuken E3.S](LINK/CAE_EN.html) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1389210000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1389210000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1389210000&norm=0) |
Пользовательская документация | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000886 |
ETIM 7.0 | EC000886 |
ETIM 8.0 | EC000886 |
ETIM 9.0 | EC000886 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-33 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-01 |
ROHS | Соответствовать |