UR20-16DO-P

Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Ausgang, 16 Kanal

Art.-Nr. 1315250000

Zulassungen

Zulassungen
ROHS
UL File Number Search
Zertifikat-Nr. (cULus)
Zertifikat-Nr. (cULusEX)

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung
Best.-Nr.
Art
GTIN (EAN)
VPE

Abmessungen und Gewichte

Tiefe
Tiefe (inch)
Höhe
Výška (v palcích)
Breite
Width (inches)
Länge
Length (inches)
Befestigungsmaß Höhe
Net weight

Temperaturen

Lagertemperatur
Betriebstemperatur

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)
REACH SVHC
SCIP
Product Carbon Footprint

Digitale Ausgänge

Abschaltenergie (induktiv)
Aktor-Anschluss
Ansprechzeit der Schutzschaltung (Strombegrenzung)
Ansprechzeit max., high
Ansprechzeit max., low
Anzahl Digitale Ausgänge
Ausgangsspannung, max.
Ausgangsstrom gem. Applikation
Ausgangsstrom pro Kanal, max.
Ausgangsstrom pro Modul, max.
Einzelkanaldiagnose
Gleichzeitigkeitsfaktor
Induktive Last
Induktive Last (DC13)
Isolation
Kurzschlussfest
Lampenlast (12W)
Leckstrom
Moduldiagnose
Ohmsche Last (min. 47 Ω)
Rückwirkungsfrei
Schaltfrequenz Lampenlast
Schutzschaltung
Typ

Anschlussdaten

Anschlussart
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. (AWG)
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. (AWG)
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. (AWG)
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. (AWG)

Allgemeine Daten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94
Luftdruck (Betrieb)
Luftdruck (Lagerung)
Luftdruck (Transport)
Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
Luftfeuchtigkeit (Transport)
Prüfspannung
Schock
Tragschiene
Verschmutzungsgrad
Vibrationsfestigkeit
Überspannungskategorie

Versorgung

Stromaufnahme aus IOUT (jeweiligs Power-Segment)
Stromaufnahme aus Isys, typ.
Versorgungsspannung

Systemdaten

Anschluss
Diagnosedaten
Feldbusprotokoll
Galvanische Trennung
Modulart
mögliche Leitertechnik
Prozessdaten
Schnittstelle
Übertragungsrate Systembus, max.

Klasifikace

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0