Egenskaper
Utförande | Mångpoliga kontakdon, Tillbehör, kabelförskruvning, Mässing, förnicklad |
Art.nr. | 1016120000 |
Typ | VG 21 HQ EMV68 11-15.5 |
GTIN (EAN) | 4032248725595 |
Förp. | 1 items |
Nettovikt | 45 g |
Gränsvärde, temperatur | -40 °C ... 130 °C |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel med undantag |
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139 |
Förskruvningar | PG 21 |
Gänga (yttre) | PG 21 |
Material | Mässing, förnicklad |
Nyckelbredd | 30 mm |
Skyddsklass | IP68 |
Teknikuppgifter Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_97625) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1016120000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1016120000) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broschyrer |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC000441 |
ETIM 7.0 | EC000441 |
ETIM 8.0 | EC000441 |
ETIM 9.0 | EC000441 |
ECLASS 9.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 9.1 | 27-14-44-32 |
ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 12.0 | 27-14-08-01 |
ECLASS 13.0 | 27-14-08-01 |
ECLASS 14.0 | 27-14-08-01 |
ROHS | Uppfyllelse |
Tillbehör
-
Produkt-ID:1003080000VPE:1 items
HDC - kapsling, Byggstorlek: HQ, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd), Kabelingång ovansida, stickproppskåpa, Tvärförregling på underdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: PG 21
-
Produkt-ID:1003100000VPE:1 items
HDC - kapsling, Byggstorlek: HQ, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd), Kabelingång på sidan, stickproppskåpa, Tvärförregling på underdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: PG 21
Är tillbehör till
-
Produkt-ID:2937390000VPE:1 items
HDC - kapsling, Byggstorlek: HQ, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd), Kabelingång på sidan, stickproppskåpa, Tvärförregling på underdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: PG 21
-
Produkt-ID:1003100000VPE:1 items
HDC - kapsling, Byggstorlek: HQ, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd), Kabelingång på sidan, stickproppskåpa, Tvärförregling på underdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: PG 21
-
Produkt-ID:1003080000VPE:1 items
HDC - kapsling, Byggstorlek: HQ, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd), Kabelingång ovansida, stickproppskåpa, Tvärförregling på underdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: PG 21
-
Produkt-ID:2937380000VPE:1 items
HDC - kapsling, Byggstorlek: HQ, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd), Kabelingång ovansida, stickproppskåpa, Tvärförregling på underdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: PG 21