Caratteristiche
Versione | VG MS (pressacavo standard in ottone), Pressacavo, diritto, PG 29, 8 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), ottone, nichelato |
N. d’ordine | 1569120000 |
Tipo | VG 29-MS68 |
GTIN (EAN) | 4008190176419 |
CPZ | 10 Pezzo |
Posizione verticale | 48,5 mm |
Altezza (pollici) | 1,909 inch |
Lunghezza | 46,5 mm |
Lunghezza (pollici) | 1,831 inch |
Peso netto | 133,3 g |
Temperatura d'esercizio | -40 °C...100 °C |
Stato conformità RoHS | Conforme con esenzione |
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139 |
Condizioni di omologazione |
DNV
UL cULus |
Numero del certificato pressacavo (cULus) | E-199260 |
Numero del certificato pressacavo (GERMLLOYD) | E-14047 |
Numero del certificato pressacavo (UL) | E-199260 |
Alogeni | Sì |
Apertura della chiave | 40 mm |
Apertura della chiave 1 | 40 mm |
Apertura della chiave 2 | 40 mm |
Campo delle temperature di impiego, max. | 100 °C |
Campo delle temperature di impiego, min. | -40 °C |
Coppia di serraggio | 15 Nm |
Coppia di serraggio dado esagonale cieco, max. | 31 Nm |
Coppia di serraggio dado esagonale cieco, min. | 29 Nm |
Coppia di serraggio supporto, max. | 15,5 Nm |
Coppia di serraggio supporto, min. | 14,5 Nm |
Diametro cavo, esterno, max. | 25 mm |
Diametro cavo, esterno, min. | 18 mm |
Filettatura (esterna) | PG 29 |
Grado di protezione |
IP54
IP66 IP67 IP68 - 5 bar (30 min.) |
Grado di protezione (UL) | Type 4X |
Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello |
IP67
IP68 - 5 bar (30 min.) |
Guarnizione | NBR |
Inserto di tenuta stagna | CR |
Lunghezza filettatura | 8 mm |
Materiale | ottone, nichelato |
morsetto | Poliammide |
O-ring | NBR |
Passo del filetto | 1,59 mm |
Pressacavi |
PG
PG 29 |
Omologazione/Certificato/Documento di conformità | [EU Declaration of Conformity - Standard brass nickel plated cable gland - DE PS2480 210608 003ISS00](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_250925) |
Dati ingegneristici | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_54379) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1569120000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1569120000) |
Cataloghi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000441 |
ETIM 7.0 | EC000441 |
ETIM 8.0 | EC000441 |
ETIM 9.0 | EC000441 |
ETIM 10.0 | EC000441 |
ECLASS 9.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 9.1 | 27-14-44-32 |
ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 12.0 | 27-14-08-01 |
ECLASS 13.0 | 27-14-08-01 |
ECLASS 14.0 | 27-14-08-01 |
ECLASS 15.0 | 27-14-08-01 |
Omologazioni |  |
ROHS | Conforme |
Accessori
-
N. articolo:1719210000Confezione:50 Pezzo
SKMU MS (controdado in ottone), Controdado, PG 29, 4 mm, ottone, nichelato
-
N. articolo:1719500000Confezione:50 Pezzo
GWDR PO (guarnizione piatta - polietilene), Anello di tenuta, PG 29, Polietilene
Sistemi di inserimento cavi e componentiPressacaviAccessori supplementariControdadoControdadi in ottone, nichelati
Sistemi di inserimento cavi e componentiPressacaviAccessori supplementariAnelli di tenutaGuarnizione piatta in polietilene - GWDR PO